17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

安全柵フレーム 30角

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になり...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■3mmパネル用 ■5mmパネル用 
HFFS6−3030HFFH6−3030HFVS6−3030HFVH6−3030
HFFSY6−3030(黄色)HFFHY6−3030(黄色)HFVSY6−3030(黄色)HFVHY6−3030(黄色)
*部の溝形状はHFSシリーズと共通です。
[ ! ]3.6mm、5.6mmの溝用にパネルのがたつきを抑えるための専用部品はご用意がございません。
[ ! ]フェンスネットを使用する際は、溝幅3.6の安全柵フレームを選択し、フェンスのピッチは30または50をお選びください。フェンスネットの詳細は(>>こちら)
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
A6063S−T5アルマイト処理
(白アルマイト)
HFFSY
HFFHY
HFVSY
HFVHY
焼付塗装(黄色)
[ ! ]黄色フレームの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]アルマイト処理無し、黒アルマイト処理、長さ4000mm以上をご要望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]安全柵フレーム用のコーナーブラケットはご用意がございません。

規格表

型式L
HFFS6−3030800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定0.5mm単位(公差±0.5)
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モ−メントmm4¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
ℓxℓy
HFFS6−30305040000.702592.35×1042.28×104200690
HFFSY6−3030(黄色)3001,010
HFFH6−30300.692542.29×1042.14×104210720
HFFHY6−3030(黄色)3101,050
HFVS6−30302572.31×1042.29×104210700
HFVSY6−3030(黄色)3231,080
HFVH6−30300.682502.21×1042.16×104220730
HFVHY6−3030(黄色)3281,090

追加工

型式--追加工1-追加工2-追加工3
HFFS6-3030-800-XA15-XB100-XC185
Alterations左端面にタップ両端面にタップ指定位置ザグリ穴加工
CodeLTPTPWXA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ
Spec.フレームの左端面にタップを
行います。

<タップ形状>
HFFS6−3030, HFFH6−3030
HFFSY6−3030, HFFHY6−3030
⇒M8深さ24
フレームの両端面にタップを
行います。

<タップ形状>
HFFS6−3030, HFFH6−3030
HFFSY6−3030, HFFHY6−3030
⇒M8深さ24
ご指定の位置にザグリ穴加工を行います。(左端面よりの距離)
最大で10カ所までザグリ穴をあけることができます。
(指定0.5mm単位)
ザグリ穴の方向と穴寸法は、下図の通りとなります。

注文例①HFFS6−3030−230−XA15−XB100−XC185
  <ザグリ穴寸法詳細> 
フレ-ムHFFS6−3030, HFVS6−3030
HFFSY6−3030
d9
d114
h9
¥/1CodeHF□□6
HF□□Y6
180360250    (1カ所あたり)
[ ! ]ザグリ穴の向き変更など、追加工欄に記載がない加工や洗浄品をご要望の場合は 「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

関連部品

 フェンスネットフレームキャップ安全柵フレーム
カテゴリページパンチングメタル・フェンス・ネットフレームキャップ安全柵フレーム
代表商品フェンスネット -溶接タイプ-6シリーズ(溝幅8mm)
アルミフレーム用フレームキャップ
ボルト止めタイプ
安全柵フレーム3030 Nシリーズ安全柵フレーム2540 Nシリーズ
画像
[ ! ]フェンスネットのヒゲはフレーム溝深さの9mmより長くカットされるため、アルミフレームの溝に収まります。

製品比較情報

HシリーズとNシリーズの違い

①NシリーズはHシリーズ同様に専用設計で強度を担保しつつ、Hシリーズよりも低価格化を実現!
  Nシリーズはアルミ使用量を減らし、さらなる軽量化を行っています。
  組立出荷のみの対応となりますが、Hシリーズ部材出荷品(未組立品)からさらに安価になっています。
  NシリーズはHシリーズより軽量ですが、JIS参考試験を実施し十分な強度が確保できている点を確認しております。
  強度情報はコチラをご覧ください
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較
 
Hシリーズ
Nシリーズ
30角
40角
30角
40角
出荷形態
未組立品/組立品
組立品
価格(参考)
未組立品
13,589 円
15,421 円
 
 
組立品
16,715 円
18,351 円
10,750 円
12,430 円
柱フレーム
断面
質量 kg/m
0.70
1.08
0.64
0.95
断面2次モーメント lx mm4
2.35×104
5.94×104
2.15×104
5.42×104
断面2次モーメント ly mm4
2.28×104
5.99×104
2.09×104
5.41×104
梁フレーム
断面
 
 
質量 kg/m
0.69
1.02
0.69
断面2次モーメント lx mm4
2.29×104
5.59×104
4.05×104
断面2次モーメント ly mm4
2.14×104
5.57×104
1.67×104, 1.64×104, 1.66×104
価格は色:シルバー、30mmピッチ黒金網、W:1000、D:1850、H:150で比較した場合の参考値です。
Nシリーズの梁フレームは、①上面・下面:金網用 ②上面・下面:パネル用 ③上面:金網、下面:パネル用の3種ございます。
②柱フレームと梁フレームの締結方法
  • 締結方法をタップ追加工+ボルトから、タップ追加工無し+タッピングビスに変更しております。
  • タッピングビス使用のためフレームの分解・再組み立てはできません。
  • 柱フレームと梁フレームでフレーム幅が異なるためフレーム間で段差がございます。
タッピングビス型式:CSPPNN-SUS-TP4.5-70
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較>
【Hシリーズ】
タップ+ボルト締結
 【Nシリーズ】
タッピングビス締結
 

Nシリーズ
締結箇所イメージ図

[ ! ]<溝形状>
  Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。

■フェンスネット 突起部処理の違い
中材フェンスネットをご指定いただいた場合、Hシリーズ安全柵では、組立の都合上フェンスネットの突起部の一部をカットした状態での出荷となります。

Hシリーズ
安全柵ユニット(低ハイトタイプ):関連画像
Nシリーズ
安全柵ユニット(低ハイトタイプ):関連画像

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレーム表面処理

フェンスネット・パネル専用溝数

専用溝

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルマイト処理
2
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
2
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
1
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
1
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
2
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
2
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
1
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
1
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になります。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 1 日目出荷
    ご注文締切 

ストークT

当日出荷
無料
正午迄 >>P128
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵フレーム 30角のレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
扉の製作
5
満足度:5.0
通常のアルミフレームに、アクリルボードを入れ、ゴムにて シーリングしていたのですが、ひずむ度にゴムが外れるという事が 発...もっと読む
3人が参考にしています。
産業ロボット用防護エリアの境界柵として使用
4
満足度:4.0
機能面(組み立てやすさ)や性能、強度には満足しています。フェンスネット以外(鋼鈑)の選択肢があると使い勝手に幅が広がりま...もっと読む
1人が参考にしています。
設備の安全扉
5
満足度:5.0
標準のアルミフレームと違い、固定用のゴムを使用する必要がないので、 組立作業がとても楽になりました。
0人が参考にしています。
T3アクリル(押出板)で十分機能する
5
満足度:5.0
T3アクリル(押出板)で安価に製作したかったため、安全柵ユニットではなくアルミフレーム単体を複数選定して組み立てました。...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の扉に使用
4
満足度:4.0
設備の扉を更新したいとのことだったので、こちらの商品を使用しました。 組む付けも楽で、寸法通りの長さで加工まで済んでいる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵フレーム 30角
安全柵フレーム3030 Nシリーズ
安全柵フレーム 40角
安全柵フレーム4040 Nシリーズ
安全柵フレーム2540 Nシリーズ
安全柵 AZピラー4040 (カット品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
フレームNo.66886-
フレームサイズ30303030404040402540-
種類安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム-
材質証明書対象外対象対象外対象--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング