17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス製止め輪付深溝玉軸受 両シールド形

通常単価(税別)
1,0404,840
税込単価
1,1445,324
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】シールド素材・形状:両シールド形、内外輪材質:SUS440C相当、外輪タイプ:止め輪付、精...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SB6□□□ZZNR(取付関係図)
[ ! ]軸受け精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値こちらを参照願います。
[ M ] 材質 SUS440C相当


規格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
止め輪寸法取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)kNCor(静)kND1
(max)
f
(max)
Dsdh
(max)
R
(max)
Dx
(min)
Cy
(max)
Cz
(min)
(min)(max)
SB6900ZZNR102260.30.32.71.273100024.80.71213200.325.51.50.7101,040
SB6000ZZNR2684.551.962800028.70.8413.52429.41.90.9191,100
SB6200ZZNR3090.60.65.12.392400034.71.121416260.635.52.91.2321,170
SB6901ZZNR122460.30.32.891.462800026.80.715220.327.51.50.7111,100
SB6001ZZNR2885.12.392400030.70.84162631.51.90.9211,130
SB6201ZZNR32100.60.66.83.052200036.71.121617280.637.52.91.2371,210
SB6902ZZNR152870.30.34.32.252300030.80.851718260.331.51.90.9161,300
SB6002ZZNR3295.62.842100036.71.12193037.52.91.2311,250
SB6202ZZNR35110.60.67.653.752000039.71920310.640.5451,300
SB6903ZZNR173070.30.34.62.562100032.80.8520280.333.51.90.9171,420
SB6003ZZNR351063.251900039.71.12213340.52.91.2411,370
SB6203ZZNR40120.60.69.64.81700044.62122360.645.5651,450
SB6904ZZNR203790.30.36.43.71800039.80.852224350.340.52.30.9381,670
SB6004ZZNR42120.60.69.45.051600046.31.122425380.6472.91.2671,680
SB6204ZZNR47141112.86.651400052.7252742153.53.31041,920
SB6905ZZNR254290.30.374.551500044.80.852729400.345.52.30.9442,660
SB6005ZZNR47120.60.610.15.851400052.71.122930430.653.52.91.2801,920
SB6205ZZNR521511147.91300057.9303247158.53.31332,180
SB6006ZZNR30551313.28.31200060.735375061.52.91162,370
SB6206ZZNR621619.511.31100067.71.735395768.54.61.71992,910
SB6007ZZNR3562140.51610.31000067.74041.55768.53.41513,690
SB6008ZZNR40681516.811.6920074.64547.563763.81904,840
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
10
26
8
4550
28000
1960
10
1個
12
28
8
5100
24000
2390
10
1個
15
32
9
5600
21000
2840
10
1個
17
35
10
6000
19000
3250
10
1個
20
42
12
9400
16000
5050
10
1個
25
47
12
10100
14000
5850
10
1個
30
55
13
13200
12000
8300
10
1個
35
62
14
16000
10000
10300
10
1個
40
68
15
16800
9200
11600
10
1個
10
30
9
5100
24000
2390
10
1個
12
32
10
6800
22000
3050
10
1個
15
35
11
7650
20000
3750
10
1個
17
40
12
9600
17000
4800
10
1個
20
47
14
12800
14000
6650
10
1個
25
52
15
14000
13000
7900
10
1個
30
62
16
19500
11000
11300
10
1個
10
22
6
2700
31000
1270
10
1個
12
24
6
2890
28000
1460
10
1個
15
28
7
4300
23000
2250
10
1個
17
30
7
4600
21000
2560
10
1個
20
37
9
6400
18000
3700
10
1個
25
42
9
7000
15000
4550
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品仕様】シールド素材・形状:両シールド形、内外輪材質:SUS440C相当、外輪タイプ:止め輪付、精度(JIS):等級0。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製止め輪付深溝玉軸受 両シールド形のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
この商品は社内で使用するための治具を作製した際にその部材としたものになります。ステンレス製なのと規格が治具にぴったりでし...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の軸受け
5
満足度:5.0
ベアリングの不良で交換が必要となり、こちらを購入。問題無く取り付け完了短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
ワーク搬送用部品の一部
5
満足度:5.0
ワーク搬送用部品の一部として、ワークが大型なのに、装置のコンパクト化が必要で選びました。使い勝手はふつうです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製止め輪付深溝玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形 止め輪付タイプ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
深溝玉軸受 両シールド形 -ステンレス-(海外製)
深溝玉軸受 両シールド形(海外製)
深溝玉軸受 両シールド形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,040-260 -500 -360 -120 -180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし該当なし
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質SUS440C相当SUJ2SUS440C相当SUS440CSUJ2-
外輪タイプ止め輪付止め輪付フラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング