メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
リニアガイドのレールをクランプしでブロックを自由な位置に固定できます。手動で簡易的な位置保持を...
詳細を確認■締付カ及び保持力
40N以上(レバー先端)
保持力(参考)70~105N
断面 X-X
断面 Y-Y

[ ! ]右側20°で解放
左側約60°の範囲で締まります。
[ ! ]他社品のリニアガイドには使用できません。
[ ! ]リニアガイドクランパーは、ミニチュアリニアガイドとの連結用プレートに固定後、レールに取り付けてください。
[ ! ]連結用プレートはお客様でご用意ください。
[ ! ]取付部は回転します。裏側をつかんでボルトを固定してください。
[ ! ]②のレバーはねじ式のため取りはずしができます。
| Type | 部品名 | [ M ]材質 | ||
| ミニチュアリニアガイド 標準レール用 | ミニチュアリニアガイド ワイドレール用 | |||
| SECK | SECWK | ① | 本体 | SUS304 |
| ② | レバー | SUS304 | ||
| ③ | コンタクト | C2801P | ||
| 型式 |
| SECK13 |
| 型式 | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | 保持力 (参考) | ¥基準単価 | |
| Type | H[ ! ] | ||||||||||||||
| SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N | 4,200 |
| 16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | 4,400 | ||
| SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | 4,650 | |
| 16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N | 4,830 | |
リニアガイドのレールをクランプしでブロックを自由な位置に固定できます。手動で簡易的な位置保持を行う際に有効です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜29 | 30〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||

レバーを回転させるだけでリニアガイドブロックを自由
な位置に固定できます。手動で簡易的な位置保持
を行う際に有効です。
*リニアガイドクランパーを垂直、又は傾斜状態で設
置し使用する場合には、スライダー落下防止用の機
構を外部にご用意ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアロック
4.5通常価格(税別):740円~

ミスミ
リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用
3.9通常価格(税別):6,710円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック
4
ミスミ
リニアロックプレート 段付タイプ
5通常価格(税別):580円~

THK
Cキャップ
4.4通常価格(税別):36円~

ミスミ
リニアガイド用ストッパボルト
3.7通常価格(税別):830円~

THK
潤滑用付属部品 グリースニップル
4.5通常価格(税別):168円~

ミスミ
リニアガイド用高さ調整ブロック 高精度タイプ
4
ミスミ
リニアガイド押さえユニット
4通常価格(税別):800円~