メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ。(株)駿...
詳細を確認ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
カタログ規格外品(特注品)について
| ブロック・レール 材質 (硬度) 1 | レール長 タイプ 2 | ブロック数 3 | 予圧・精度A | 潤滑ユニット(MX) 有無B | 高さ(H) C | グリースD 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通すきま | |||||||
| 並級 | |||||||
| 中荷重用 | 重荷重用 | ||||||
| 表面処理なし 炭素鋼 [SCM等合金鋼] (58HRC~) | 標準長さ (定寸) | 1 | SVRN | SXRN | 無記入 : 無 -MX : 有 | 24 28 33 | 無記入 : 標準 G : Gグリース L : Lグリース Y : Yグリース H : Hグリース |
| 2 | SV2RN | SX2RN | |||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | SVRNL | SXRNL | ||||
| 2 | SV2RNL | SX2RNL | |||||
| 低温黒色 クロムメッキ 炭素鋼 [SCM等合金鋼] (58HRC~) | 標準長さ (定寸) | 1 | RVRN | RXRN | 無 | 24 28 33 | 無記入 : 標準 G : Gグリース L : Lグリース Y : Yグリース H : Hグリース |
| 2 | RV2RN | RX2RN | |||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | RVRNL | RXRNL | ||||
| 2 | RV2RNL | RX2RNL | |||||
1各箇所の材質については ミスミ製リニアガイド商品情報 をご確認ください。
2標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
33~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方はこちら をご参考ください。
4各種グリースの詳細については>>こちら ※MX(潤滑ユニット付)タイプは標準グリースのみとなります。
!耐熱温度は−20〜80℃になります。
!低温黒色クロムメッキ品の特長、出荷日、価格については>>こちら
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
型式構成
例)[レール長タイプ] 1mm指定、[ブロック数] 2、[タイプ] 中荷重用・標準ブロック、[MX有無] 有、[高さ] 24、[グリース] 標準グリース
タイプ | 高さH | グリ-ス | ー | レール長さL | ー | 追加工 | |||
| A B | C | D | |||||||
SVRN | 24 | ー | 640 | (SVRN24-640) | |||||
SV2RNL-MX | 24 | ー | 661 | ー | TMS | (SV2RNL-MX24-661-TMS) | |||
RVRNL | 24 | G | ー | 701 | ー | B4 | (RVRNL24G-701-B4) |
| 種類 | 規格精度 | 組付け高さ(H) | 精度(μm) | |
|---|---|---|---|---|
| 並級 | ||||
| 中荷重・重荷重 リニアガイド | 普通すきま | 高さHの寸法許容差 | 24~33 | ±100 |
| 高さHのペア相互差 | 20 | |||
| 幅W2の寸法許容差 | ±100 | |||
| 幅W2のペア相互差 | 24・28 | 20 | ||
| 33 | 30 | |||
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
| 荷重 タイプ | H | L 5 | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | グリースニップル | ノック穴 | H1 | W1 | W2 | Ca | ザグリ穴 | F | G 6 | ||||||||||
| 標準 | MX | 取付穴 | E | T1 | N | Φa | F | P | ℓ1 | d1×d2×h | |||||||||||||||||
| 中荷重 | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 41 | 50.6 | 26 | - | M4×7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5×P0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | - | - | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 |
| 28 | 160~1960 (220) | 42 | 47 | 56.6 | 32 | - | M5×7.5 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | - | - | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 160~1960 (220) | 48 | 59 | 68.6 | 35 | - | M6×9 | 37 | 26.5 | 8 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | - | - | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
| 重荷重 | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 57 | 66.6 | 26 | 26 | M4×7 | 41 | 20 | 7 | 0.85 | M5×P0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | 4 | 24 | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 |
| 28 | 160~1960 (220) | 42 | 67 | 76.6 | 32 | 32 | M5×7.5 | 47.6 | 22.5 | 7.5 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | 5 | 28 | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 160~1960 (220) | 48 | 83 | 92.6 | 35 | 35 | M6×9 | 61 | 26.5 | 8 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | 5 | 35 | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
5( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
6L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら。
!グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。
!グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
!グリースニップル材質:真鍮
標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも1mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 1mm指定 追加価格 7 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | ¥2,210 | |||
| 28 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | ¥2,210 |
| 33 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | ¥2,380 |
7指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
!( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
!低温黒色クロムメッキの商品はL寸1000までとなります。
kgf=N×0.101972
| 荷重タイプ | 高さ(H) | 基本定格荷重8 | 静的許容モーメント | 質量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着9 | ブロック | ガイドレール kg/m | |||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | 標準 kg | ワイド kg | |||||
| 中荷重用 | 24 | 5.0 | 8.23 | 33.0 | 33.0 | 57.0 | 124.3 | 124.3 | 114.0 | 0.15 | 0.20 | 1.5 |
| 28 | 7.2 | 12.1 | 58.0 | 58.0 | 135.0 | 254.0 | 254.0 | 270.0 | 0.20 | 0.25 | 2.4 | |
| 33 | 11.7 | 19.6 | 109.0 | 109.0 | 225.0 | 582.3 | 582.3 | 450.0 | 0.30 | 0.40 | 3.4 | |
| 重荷重用 | 24 | 8.6 | 14.2 | 69.0 | 69.0 | 98.0 | 184.5 | 184.5 | 196.0 | 0.20 | 0.25 | 1.5 |
| 28 | 12.5 | 21.3 | 155.0 | 155.0 | 232.0 | 390.2 | 390.2 | 464.0 | 0.30 | 0.35 | 2.4 | |
| 33 | 20.2 | 34.5 | 275.0 | 275.0 | 393.0 | 873.5 | 873.5 | 786 | 0.45 | 0.60 | 3.4 | |
8基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
9ブロック2個密着時の静的許容モーメントは保証値ではなく参考値となります。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

・リニアガイドでは、転動体が転がり運動を行うので、すべり案内に比べ摩擦抵抗が小さくなりますが、負荷荷重や速度、潤滑剤の特性により変化します。
特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は、摩擦抵抗力は増加します。またシール抵抗はシールリップのしめしろや潤滑剤の状態により変化し
ますが、負荷荷重には比例せず常に一定の値を示します。摩擦抵抗力は次式により求められます。
F=μ・w+f
| 種類 | 動摩擦係数(μ) |
| ミニチュアリニアガイド | 0.004~0.006 |
| 中荷重リニアガイド | 0.002~0.003 |
条件:ミニチュアリニアガイド(標準レール) 組付け高さ(H):10 ・・・ 摺動抵抗(シール抵抗):0.5(N)
動摩擦係数(μ):0.005
負荷荷重:150(N)
F(摩擦抵抗力)=0.005×150+0.5=1.25(N)
取付、取扱いについて
■基準面と取付方向


■標準のグリースニップル位置

■潤滑ユニット

| 潤滑ユニットMXのメリット オイルを含浸した多孔質中子部品を内蔵しています。 長期間メンテナンスフリーを実現します。 メンテナンス費用を削減します。 設計上、給油出来ない箇所に最適です。 詳細は>>こちら。 |
| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS TMC | TMS:タップ穴加工+落下防止プレート TMC:タップ穴加工のみ ![]() | ・レール両端面にブロック落下防止用タップ穴を加工します。![]() ・M3×P0.5 深サ 5 タップ穴 ・落下防止プレートは2枚付属します。 ・落下防止プレートの詳細は>>こちら | !価格は下表を参照ください。
| ||||||||||||
| LLC RLC (\800) | LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します。 ・刻印側を手前(基準面を奥)として切断します。 (左のイメージの通り) ・切断するレールの長さは下表をご確認ください。
| !全長は切断した分短くなります。 例)SVRN24-880-LLCのL寸は870mmになります。 !定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用可。 !H寸24のL寸100は適用できません。 | ||||||||||||
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) ![]() ![]() | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | !型式は1ブロックで指定ください。 (× SX2RN24-880-B4) !上級タイプは適用できません。 !価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| H | B3:¥/1Code | B4:¥/1Code | ||
| 標準 | 標準MX | 標準 | 標準MX | |
| 24 | 10,140 | 18,980 | 15,210 | 28,470 |
| 28 | 10,920 | 20,540 | 16,380 | 30,810 |
| 33 | 11,700 | 21,580 | 17,550 | 32,370 |
| H | B3:¥/1Code | B4:¥/1Code | ||
| 標準 | 標準MX | 標準 | 標準MX | |
| 24 | 12,480 | 21,060 | 18,720 | 31,590 |
| 28 | 13,260 | 23,140 | 19,890 | 34,710 |
| 33 | 14,300 | 23,920 | 21,450 | 35,880 |
| H | 中荷重用 | 重荷重用 | ||
| B3(3ブロック) | B4(4ブロック) | B3(3ブロック) | B4(4ブロック) | |
| 24 | 280 | 340 | 340 | 400 |
| 28 | 340 | 400 | 400 | 460 |
| 33 | 340 | 400 | 400 | 520 |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイドクランパー | レール取付穴 キャップ | |||
| ノブタイプ | クランプタイプ | |||||
| S45C相当 | SUS304 | S45C相当 | SUS304 | |||
![]() | ![]() | |||||
| 標準 ワイド | 24 | SVCN24 | SSVCN24 | SVCK24 | SSVCK24 | PACK-SGLC3 |
| 28 | SVCN28 | SSVCN28 | SVCK28 | SSVCK28 | PACK-SGLC5 | |
| 33 | SVCN33 | SSVCN33 | SVCK33 | SSVCK33 | PACK-SGLC6 | |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイド用高さ調整ブロック <エコノミータイプ> | リニアガイド用高さ調整ブロック <高精度タイプ> | ||||||||||
| 一般構造用鋼 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 | ||||||||||
| 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||||||||||
| 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 標準 ワイド | 24 | LGBE24 | LGBEL24 | ALGBE24 | ALGBEL24 | BETA24 | BETAL24 | BETE24 | BETEL24 | ABETA24 | ABETAL24 | ABETE24 | ABETEL24 |
| 28 | LGBE28 | LGBEL28 | ALGBE28 | ALGBEL28 | BETA28 | BETAL28 | BETE28 | BETEL28 | ABETA28 | ABETAL28 | ABETE28 | ABETEL28 | |
| 33 | LGBE33 | LGBEL33 | ALGBE33 | ALGBEL33 | BETA33 | BETAL33 | BETE33 | BETEL33 | ABETA33 | ABETAL33 | ABETE33 | ABETEL33 | |
| ―取付例ー | ||
| 従来タイプ | ノック穴付タイプ | |
![]() | ![]() | |
| プレート端面基準での位置決め | ノック穴を利用しての位置決め |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ。(株)駿河生産プラットフォーム製駿河生産プラットフォームは、ミクロン単位の精度が要求される「精密加工技術」をベースに事業を展開。
航空宇宙、自動車業界など最先端分野でも、駿河の精密機械部品が採用されています。
駿河生産プラットフォームホームページはこちらミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
| H | 定寸 L | ¥基準単価 | |||
| 中荷重用 | 重荷重用 | ||||
| 1ブロック | 2ブロック | 1ブロック | 2ブロック | ||
| SVRN | SV2RN | SXRN | SX2RN | ||
| 24 | 100 | 8,720 | − | 9,540 | − |
| 160 | 8,720 | 15,390 | 9,540 | 17,490 | |
| 220 | 9,190 | 15,850 | 10,000 | 17,490 | |
| 280 | 9,750 | 16,420 | 10,570 | 18,060 | |
| 340 | 10,270 | 16,920 | 11,090 | 18,580 | |
| 400 | 10,820 | 17,490 | 11,660 | 19,150 | |
| 460 | 11,400 | 18,060 | 12,220 | 19,700 | |
| 520 | 11,960 | 18,630 | 12,780 | 20,270 | |
| 580 | 12,530 | 19,190 | 13,350 | 20,840 | |
| 640 | 13,100 | 19,770 | 13,920 | 21,400 | |
| 700 | 13,660 | 20,320 | 14,480 | 21,970 | |
| 760 | 14,230 | 20,900 | 15,050 | 22,540 | |
| 820 | 14,790 | 21,460 | 15,620 | 23,110 | |
| 880 | 15,410 | 22,080 | 16,240 | 23,730 | |
| 940 | 16,030 | 22,690 | 16,850 | 24,340 | |
| 1000 | 17,980 | 25,160 | 18,870 | 25,010 | |
| *1120 | 19,680 | 26,840 | 20,560 | 28,630 | |
| *1240 | 21,010 | 28,170 | 21,910 | 29,980 | |
| *1360 | 22,350 | 29,520 | 23,250 | 31,300 | |
| *1480 | 23,680 | 30,860 | 24,580 | 32,640 | |
| 28 | 160 | 9,750 | − | 10,670 | − |
| 220 | 9,750 | 16,680 | 10,670 | 18,520 | |
| 280 | 10,360 | 17,300 | 11,280 | 19,150 | |
| 340 | 10,940 | 17,850 | 11,860 | 19,700 | |
| 400 | 11,500 | 18,430 | 12,430 | 20,270 | |
| 460 | 12,060 | 18,990 | 12,990 | 20,840 | |
| 520 | 12,620 | 19,550 | 13,560 | 21,400 | |
| 580 | 13,250 | 20,170 | 14,170 | 22,020 | |
| 640 | 13,760 | 20,690 | 14,690 | 22,540 | |
| 700 | 14,330 | 21,250 | 15,250 | 23,110 | |
| 760 | 14,850 | 21,770 | 15,780 | 23,610 | |
| 820 | 15,410 | 22,330 | 16,330 | 24,190 | |
| 880 | 16,030 | 22,950 | 16,950 | 24,810 | |
| 940 | 16,590 | 23,520 | 17,520 | 25,360 | |
| 1000 | 18,530 | 25,990 | 19,530 | 25,990 | |
| *1120 | 19,930 | 27,370 | 20,920 | 29,380 | |
| *1240 | 21,310 | 28,760 | 22,300 | 30,760 | |
| *1360 | 23,810 | 31,260 | 24,790 | 33,240 | |
| *1480 | 25,240 | 32,700 | 26,240 | 34,700 | |
| *1600 | 26,680 | 34,140 | 27,670 | 36,130 | |
| *1720 | 28,130 | 35,580 | 29,130 | 37,570 | |
| *1840 | 29,560 | 37,020 | 30,560 | 39,020 | |
| *1960 | 31,020 | 38,480 | 32,000 | 40,450 | |
| 33 | 160 | 10,820 | − | 11,750 | − |
| 220 | 10,820 | 18,060 | 11,750 | 20,590 | |
| 280 | 11,500 | 18,730 | 12,430 | 20,590 | |
| 340 | 12,120 | 19,350 | 13,040 | 21,200 | |
| 400 | 12,740 | 19,970 | 13,660 | 21,820 | |
| 460 | 13,350 | 20,580 | 14,280 | 22,430 | |
| 520 | 13,970 | 21,200 | 14,900 | 23,050 | |
| 580 | 14,590 | 21,820 | 15,510 | 23,670 | |
| 640 | 15,200 | 22,430 | 16,130 | 24,280 | |
| 700 | 15,870 | 23,110 | 16,790 | 24,960 | |
| 760 | 16,590 | 23,820 | 17,520 | 25,680 | |
| 820 | 17,250 | 24,490 | 18,190 | 26,350 | |
| 880 | 17,930 | 25,160 | 18,860 | 27,020 | |
| 940 | 18,600 | 25,830 | 19,530 | 27,680 | |
| 1000 | 20,800 | 28,600 | 21,810 | 28,400 | |
| *1120 | 22,300 | 30,090 | 23,290 | 29,790 | |
| *1240 | 23,860 | 31,640 | 24,850 | 33,640 | |
| *1360 | 26,470 | 34,270 | 27,460 | 36,240 | |
| *1480 | 28,110 | 35,900 | 29,120 | 37,900 | |
| *1600 | 29,770 | 37,560 | 30,730 | 39,540 | |
| *1720 | 31,410 | 39,200 | 32,400 | 41,190 | |
| *1840 | 33,070 | 40,850 | 34,060 | 42,850 | |
| *1960 | 34,710 | 42,510 | 35,700 | 44,480 | |
| H | ¥基準単価 | |||
| 中荷重用 | 重荷重用 | |||
| 1ブロック | 2ブロック | 1ブロック | 2ブロック | |
| SVRNL | SV2RNL | SXRNL | SX2RNL | |
| 24 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| 28 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| 33 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| H | L | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | ||
| 24 | 100〜280 | 6,000 | 10,000 |
| 281〜460 | 6,800 | 10,800 | |
| 461〜700 | 7,600 | 11,600 | |
| 701〜1000 | 8,200 | 12,200 | |
| 28 | 160〜280 | 7,200 | 11,300 |
| 281〜460 | 7,800 | 11,900 | |
| 461〜700 | 8,200 | 12,300 | |
| 701〜1000 | 8,800 | 12,900 | |
| 33 | 160〜280 | 8,100 | 12,200 |
| 281〜460 | 8,600 | 12,700 | |
| 461〜700 | 9,200 | 13,300 | |
| 701〜1000 | 9,800 | 13,900 | |
| H | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | |
| 24 | 1,700 | 3,400 |
| 28 | 1,900 | 3,800 |
| 33 | 1,900 | 3,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜15 | 16〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | お見積り | |
kgf=N×0.101972
![]() | ■予圧と精度基準 ![]() | 普通すきまタイプ
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付ロングブロック
4.5