17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ

通常単価(税別)
1,2463,011
税込単価
1,3713,312
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。ア...

詳細を確認
  • 新商品コの字型アンカースタンドはこちら(コの字型
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


4点アンカータイプ

HFTANK6-3030
HFTANK8-4040

HFTANK6-3060
HFTANK8-4080

2点アンカータイプ

HFTANM6-3030
HFTANM8-4040

HFTANM6-3060
HFTANM8-4080

[ M ] 材質 SPHC [ S ] 表面処理 三価クロメート
[ ! ]筒内面は深いため、表面処理が薄くかかります。


規格表

型式
HFTANK6−3030
■4点アンカータイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレ−ム
(シリ−ズ)
質量
g
AWV適用止めねじ(こちら)アンカーボルト
必要数
¥基準単価¥スライド単価
止めねじ個数1〜4コ5〜20
HFTANK630306シリーズ 30mm角135015031MSSF6−12441,2461,183
30606シリーズ 30mm角、30・60mm角16506231MSSF6−1261,6291,547
HFTANK840408シリーズ 40mm角190017041MSSF6−1641,3851,315
40808シリーズ 40mm角、40・80mm角22108241MSSF6−1661,8111,720
■2点アンカータイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレ−ム
(シリ−ズ)
質量
g
AWV適用止めねじ(こちら)アンカーボルト
必要数
¥基準単価¥スライド単価
止めねじ個数1〜4コ5〜20
HFTANM630306シリーズ 30mm角80015031MSSF6−12421,2461,183
30606シリーズ 30mm角、30・60mm角1000623161,6291,547
HFTANM840408シリーズ 40mm角110017041MSSF6−1641,3851,315
40808シリーズ 40mm角、40・80mm角1400824161,8111,720
*2本のアルミフレームを立てる場合は、板金で補強してください。(使用例参照)
[ ! ]適用止めねじは含まれておりません。 


追加工

型式(SET)
HFTANK6−3030SET
HFTANK8−4040ETA
AlterationCodeSpec.適用止めねじ適用アンカーボルト
(M12)
¥/1Code (角数)
HFTANKHFTANM
ボルト芯棒打ち込み式30303060404040803030306040404080
適用ボルトナットを
セット
SETスタンドとフレームを固定する
止めねじをセットにします。
MSSF213320213320213320213320
適用ボルトナットと
アンカーボルトをセット
ETAスタンドとフレームを固定する
止めねじとアンカーボルト
をセットにします。
MSSF芯棒打ち込み式
アンカーボルト
(鉄)
1,0931,2001,0931,200597760591760
[ ! ]付属するアンカーボルトは以下です
芯棒打ち込み式(鉄):サンコーテクノ製 C-1210
[ ! ]アンカーボルトの施工について
本商品は正しい用法に従って使用、施工しなければ、期待通りの機能(安全性を含む)を得られません。お客様の責任において、正しい方法で施工してください。
本商品を用いた施工は「あと施工アンカー協会(JCAA)」の定める有資格者が実施することを推奨しています。
[ ! ]アンカーボルトの仕様用途について
本商品は、当社が指定する安全柵の固定に使用するためのものです。
その他の用途に使用する場合は、強度や機能等を確認しお客様の責任でご使用ください。
当社は本商品を用いた施工、および当社の指定する使用用途以外の使用については一切責任を負いません。
※本商品の詳細についてはこちらをご確認ください。

使用例

・2本のアルミフレームを立てるのにスタンドを利用する場合は、
板金プレート(詳細はこちらこちら)で補強してください。

・アルミフレーム用ナットを使わずに、
止めねじで取り付けることができます。

・安全柵ユニットを直立させるのにご使用できます。

アルミフレーム用アンカー関連商品

製品名(本商品)アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプアンカーアンカーアンカー
ヘビータイプ
アンカースタンド
板金タイプ
写真関連画像1_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像2_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像3_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像4_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像5_アルミフレーム用アンカー関連商品
TypeHFTANK6、HFTANK8、
HFTANM6、HFTANM8
HFSANK、HFSANKWHFDANKHFANK、HFHANKHFLANK、HFLANB
材質
(表面処理)
SPHC
(三価クロメート)
SPHC
(クロメート)
ADC12
(なし)
S25C
(黒色焼き付け塗装)
SS400
(三価クロメート、
四三酸化鉄皮膜)
対応フレーム6シリーズ(30mm角・60mm角のみ)
8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ)
6,8シリーズ6,8シリーズ6,8,8-45シリーズ6シリーズ(30mm角・60mm角のみ)
8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ)

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

仕様

フレームシリーズ

フレームサイズ

付属品

付属品詳細

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
4点アンカータイプ
6
6-3030
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
4点アンカータイプ
6
6-3030
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
4点アンカータイプ
6
6-3030
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
4点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
4点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
4点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4040
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4040
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4040
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
4点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3030
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3030
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3030
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
2点アンカータイプ
6
6-3060(6-3030の2本使い)
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4040
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4040
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4040
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
なし
なし
対象
SPHC
三価クロメート
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
止めねじ・アンカーボルトセット
ETA(止めねじ・アンカーボルトセット)
対象外
-
-
10
1個
2点アンカータイプ
8
8-4080(8-4040の2本使い)
止めねじをセット
SET(止めねじをセット)
対象
本体:SPHC|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,829
( 3,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,949
( 2,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,811
( 1,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,011
( 3,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,899
( 2,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,949
( 2,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,038
( 2,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,811
( 1,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,571
( 2,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。
アンカーボルトセット品を追加いたしました。フレーム取付用の止めねじのセット品のご用意もございます。ページ下部の追加工表よりご確認ください。

ご注意

  • 新商品コの字型アンカースタンドはこちら(コの字型
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプのレビュー
4.5平均満足度:4.522件のレビュー
安全柵フレームの固定
3
満足度:3.0
商品の使用方法通りに安全柵フレームの固定に使用。 想定した通りの使用感で、可もなく不可もなくです。 基本付属される止めネ...もっと読む
1人が参考にしています。
安全柵の固定
3
満足度:3.0
安全柵の固定に使用しました。弊社ではグリップアンカーを使うことが多く、固定用の穴がφ13ではM8までしか対応できないため...もっと読む
1人が参考にしています。
安全柵の固定用
4
満足度:4.0
1から製作ではこの価格では出来ないので、表面処理込みでは安価。 ただし、止めネジがホーローセット固定が弱い、手間すぎるの...もっと読む
0人が参考にしています。
安全柵
5
満足度:5.0
安全柵の固定に取り付けました。リピートして使用している部品ですのでいつも通りできました。
0人が参考にしています。
工場ライン柵
5
満足度:5.0
フレームパイプを直立維持させるため使用しました。問題なく設置もできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,246--1,692 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目3日目〜3日目〜3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
商品選択アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー
種類アルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカー
材質SPHCSPHC-SS400-SPHC
表面処理三価クロメート三価クロメート黒色焼き付け塗装三価クロメート-クロメート
よく一緒に購入される商品

アンカーカテゴリの売れ筋ランキング