メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。ア...
詳細を確認HFLANK6-3030
HFLANB6-3030
HFLANK6-3060
HFLANB6-3060
HFLANK8-4040
HFLANB8-4040
HFLANK8-4080
HFLANB8-4080
HFLANK10-6060
HFLANB10-6060
HFLANK10-60120
HFLANB10-60120

| Type | [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 | 色 |
| HFLANK | SS400 | 三価クロメート | シルバー |
| HFLANB | 四三酸化鉄皮膜 | 黒 |
| 型式 |
| HFLANK6−3060 |
| 型式 | 対応フレーム (シリーズ) | 質量 g | 適用ボルト・ナット (追加工選択で付属) | アンカーボルト 必要数 (追加工選択で付属) | HFLANK | HFLANB | ||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | No. | ボルト | 個数 | ナット (後入れ) | 個数 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | |||
| HFLANK HFLANB | 6-3030 | 6シリーズ 30mm角 | 380 | CBM6−14 | 2 | HNTP6−6 | 2 | 1 | 756 | 719 | 916 | 868 |
| 6-3060 | 6シリーズ 30mm角*、30・60mm角 | 750 | 4 | 4 | 937 | 889 | 1,150 | 1,092 | ||||
| 8-4040 | 8シリーズ 40mm角、45mm角 | 500 | CBM8−18 | 2 | HNTP8−8 | 2 | 852 | 809 | 1,012 | 959 | ||
| 8-4080 | 8シリーズ 40mm角*、40・80mm角 | 1000 | 4 | 4 | 1,065 | 1,012 | 1,278 | 1,214 | ||||
| 10-6060 | 10シリーズ 60mm角 | 2250 | CBM10-25 | 2 | HNTP10-10 | 2 | 2,758 | 2,620 | 2,918 | 2,769 | ||
| 10-60120 | 10シリーズ 60mm角*、60・120mm角 | 3150 | 4 | 4 | 3,419 | 3,238 | 3,632 | 3,451 | ||||
| 型式 | − | (SET) |
| HFLANK6−3030 | − | SET |
| HFLANK8−4040 | − | ETA |
| Alteration | Code | Spec. | 適用ボルト・ナット | 適用アンカーボルト (M12) | ¥/1Code (角数) | ||||||
| ボルト | ナット | 芯棒打ち込み式 | 3030 | 3060 | 4040 | 4080 | 6060 | 60120 | |||
| 適用ボルトナットをセット | SET | スタンドとフレームを固定する ボルトとナットをセットにします。 | CBM | HNTP | ― | 107 | 213 | 107 | 213 | 309 | 628 |
| 適用ボルトナットとアンカーボルトをセット | ETA | スタンドとフレームを固定する ボルトとナットとアンカーボルトをセットにします。 | CBM | HNTP | 芯棒打ち込み式 アンカーボルト (鉄) | 327 | 433 | 327 | 433 | ― | ― |
<1列溝フレームでの例>
<2列溝フレームでの例>
<1列溝フレーム×2本での例>
・ フレームを2本並べ、上部は板金プレートで補強してください。

| 製品名 | (本商品)アンカースタンド 板金タイプ | アンカー | アンカー | アンカー ヘビータイプ | アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Type | HFLANK、HFLANB | HFSANK、HFSANKW | HFDANK | HFANK、HFHANK | HFTANK6、HFTANK8、 HFTANM6、HFTANM8 |
| 材質 (表面処理) | SS400 (三価クロメート、 四三酸化鉄皮膜) | SPHC (クロメート) | ADC12 (なし) | S25C (黒色焼き付け塗装) | SPHC (三価クロメート) |
| 対応フレーム | 6シリーズ(30mm角・60mm角のみ) 8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ) | 6,8シリーズ | 6,8シリーズ | 6,8,8-45シリーズ | 6シリーズ(30mm角・60mm角のみ) 8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ) |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
916円 ( 1,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,243円 ( 1,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,363円 ( 1,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,339円 ( 1,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,119円 ( 1,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,278円 ( 1,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,711円 ( 1,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,491円 ( 1,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,996円 ( 4,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,260円 ( 4,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,227円 ( 3,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
756円 ( 832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,083円 ( 1,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
863円 ( 949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
937円 ( 1,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,179円 ( 1,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
959円 ( 1,055円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,498円 ( 1,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,278円 ( 1,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,761円 ( 4,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,047円 ( 4,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,067円 ( 3,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。
アンカーボルトセット品を追加いたしました。フレーム固定用のボルトナットのセット品のご用意もございます。ページ下部の追加工表よりご確認ください。


ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
アルミフレーム用のアンカーです。4点タイプ、2点タイプから選択できます。6・8シリーズにご使用いただけます。また、安全柵にもご使用いただけます。

ミスミからのコメント
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 直角度不良に関する発生対策として工程間輸送時の商品整列方法を検討し、直角部分に負荷がかからないよう改善いたします。 また、流出対策として検査工程の見直しも併せて実施いたします。 今後ともミスミをご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
4.1通常価格(税別):756円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
4.6通常価格(税別):1,246円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ
4.4通常価格(税別):1,692円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 箱型長穴タイプ
5通常価格(税別):1,246円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド アルミタイプ
4.1通常価格(税別):905円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ
5通常価格(税別):1,353円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド コの字 低ハイトタイプ
4通常価格(税別):1,353円~

SUS(エスユーエス)
アンカーブラケット
4.3通常価格(税別):2,149円

鍋清
アンカーブラケット(140S・140W)
5通常価格(税別):1,268円~