17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

アルミフレーム用アンカースタンド 三角型板金タイプ

通常単価(税別)
1,1182,439
税込単価
1,2302,683
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵に取付可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



HFSANK

HFSANKW

[ M ]材質 SPHC [ S ]表面処理 クロメート


規格表

型式
HFDANK6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
g
対応フレーム
(シリーズ)
適用ボルト・ナットHFGWLd¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.ボルト個数ナット個数1〜9コ10〜100
HFSANK63186シリーズCBM6−152HNTT6−6210060403086.57401,1181,012
85128シリーズCBM8−15HNTT8−812080504096.51060
HFSANKW66246シリーズCBM6−154HNTT6−64100604033.286.57402,1832,077
810208シリーズCBM8−15HNTT8−8120805043.296.51060
*8−45シリーズには使用できません。
[ ! ]ボルト・ナットは含まれておりませんので、必要な場合は追加工にて選択してください。


追加工

型式(SET・SST)
HFDANK6SET
AlterationCodeSpec.適用アンカー¥/1Code
SETSST
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
アンカーとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。
SSTの指定でボルト・ナットをステンレスタイプにてセットします。

(例)ボルト:SCB6−15
ナット:HNTTSN6−6

HFSANK6101107
HFSANK8122128
HFSANKW6202213
HFSANKW8245256
HFDANK6101107
HFDANK8122128

使用例

(1)打ち込み工具を使用して
アンカーボルトを打ち込みます。

(2)スパナを使い側面よりアンカー
ボルトのナットを締め込み固定します。

(3)斜面部の穴を利用しレンチを入れ、
アルミフレームと固定します。

(完成)

アルミフレーム用アンカー関連商品

製品名(本商品)アンカーアンカーアンカー
ヘビータイプ
アンカースタンド
板金タイプ
アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
写真関連画像1_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像2_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像3_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像4_アルミフレーム用アンカー関連商品関連画像5_アルミフレーム用アンカー関連商品
TypeHFSANK、HFSANKWHFDANKHFANK、HFHANKHFLANK、HFLANBHFTANK6、HFTANK8、
HFTANM6、HFTANM8
材質
(表面処理)
SPHC
(クロメート)
ADC12
(なし)
S25C
(黒色焼き付け塗装)
SS400
(三価クロメート、
四三酸化鉄皮膜)
SPHC
(三価クロメート)
対応フレーム6,8シリーズ6,8シリーズ6,8,8-45シリーズ6シリーズ(30mm角・60mm角のみ)
8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ)
6シリーズ(30mm角・60mm角のみ)
8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ)

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

仕様

フレームシリーズ

付属品

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
通常タイプ
6
なし
対象
SPHC
クロメート
10
1個
通常タイプ
6
SET(ボルト・ナットセット)
対象
本体:SPHC|ボルト:SCM435|ナット:S10C相当
本体:クロメート|ボルト:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート
-
1個
通常タイプ
6
SST(ステンレスボルト・ステンレスナットセット)
対象外
-
-
10
1個
通常タイプ
8
なし
対象
SPHC
クロメート
10
1個
通常タイプ
8
SET(ボルト・ナットセット)
対象
本体:SPHC|ボルト:SCM435|ナット:S10C相当
本体:クロメート|ボルト:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート
-
1個
通常タイプ
8
SST(ステンレスボルト・ステンレスナットセット)
対象外
-
-
10
1個
垂直2連結タイプ
6
なし
対象
SPHC
クロメート
10
1個
垂直2連結タイプ
6
SET(ボルト・ナットセット)
対象
本体:SPHC|ボルト:SCM435|ナット:S10C相当
本体:クロメート|ボルト:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート
-
1個
垂直2連結タイプ
6
SST(ステンレスボルト・ステンレスナットセット)
対象外
-
-
10
1個
垂直2連結タイプ
8
なし
対象
SPHC
クロメート
10
1個
垂直2連結タイプ
8
SET(ボルト・ナットセット)
対象
本体:SPHC|ボルト:SCM435|ナット:S10C相当
本体:クロメート|ボルト:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート
-
1個
垂直2連結タイプ
8
SST(ステンレスボルト・ステンレスナットセット)
対象外
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵に取付可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用アンカースタンド 三角型板金タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミフレームのアンカー取付用
4
満足度:4.0
意外と大きく、2つ並べて使う予定だったがM12用のグリップアンカーを使う場合はアンカーの施工が大変になるのでおすすめでき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用アンカースタンド 三角型板金タイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ
アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,118---1,692 --1,246 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
商品選択アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー
種類アルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカーアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンドアルミフレーム用アンカースタンド
材質SPHCSPHCSS400--SPHC
表面処理クロメートクロメート三価クロメート黒色焼き付け塗装-三価クロメート

アンカーカテゴリの売れ筋ランキング