メカニカル部品技術窓口

| Type | 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | 旋回部 | 車輪部 | |
| HCMAS | SPHC | 三価クロメート | 強化ナイロン(黒) MCナイロン(青) | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| HCMAS65 | − | N |
| 型式 | 車輪材質 | 対応フレーム | H | r | アジャスタパッド部 | E | 許容荷重 (N) | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||
| Type | D | b | L | N | M | |||||||
| HCMAS | 50 | N (強化ナイロン) M (MCナイロン) | 6シリーズ 30mm角 8シリーズ 40mm角 8-45シリーズ 45mm角 | 74 | 73 | 24 | 19.6 | 46 | 2000 | 2160 | 3,045 | 3,490 |
| 65 | 95 | 84 | 18.8 | 51 | 2290 | 3,623 | 4,400 | |||||
アルミフレームユニットの移動と据付が可能な、重荷重用のアジャスタ付キャスタです。コーナープレート型で、6・8・8-45シリーズのアルミフレームに適合します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
4.5通常価格(税別):1,208円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
一体型キャスタ&アジャスタパッド
4.8通常価格(税別):3,546円~

ミスミ
アジャスタパッド&キャスタプレートユニット
4.1通常価格(税別):1,468円~

ミスミ
サイドキャスタ取付プレート
4.5通常価格(税別):1,779円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
4.6通常価格(税別):242円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用
4.3通常価格(税別):3,088円~

ミスミ
アルミフレーム用アジャスタ付キャスタ 重荷重用
4.7通常価格(税別):3,685円~

ミスミ
アルミフレーム用フロアストッパ
4.2通常価格(税別):4,879円~