メカニカル部品技術窓口
| 自在 HCHJF | 自在ストッパ付 HCHJS |
![]() | ![]() |
| Type | 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | 旋回部 | 車輪部 | |
| HCHJF HCHJS | SPHC | 三価クロメート | 強化ナイロン(黒) フェノール(黒) モノマーキャストナイロン(青) | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| HCHJF65 | − | N |
| 型式 | 車輪材質 | 対応フレーム | H | r | 許容荷重 (N) | 質量(g) | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | N | P | M | N | P | M | |||||
| HCHJF | 65 | N(強化ナイロン) P(フェノール) M(モノマーキャストナイロン) | 6シリーズ 30mm角 8シリーズ 40mm角 8-45シリーズ 45mm角 | 92 | 57 | 2000 | 975 | 1065 | 995 | 2,552 | 3,927 | 4,210 |
| 75 | 106 | 61 | 1040 | 1160 | 1035 | 2,741 | 4,064 | 4,400 | ||||
| 型式 | 車輪材質 | 対応フレーム | H | r | 許容荷重 (N) | 質量(g) | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | N | P | M | N | P | M | |||||
| HCHJS | 65 | N(強化ナイロン) P(フェノール) M(モノマーキャストナイロン) | 6シリーズ 30mm角 8シリーズ 40mm角 8-45シリーズ 45mm角 | 92 | 67 | 2000 | 1035 | 1120 | 1055 | 4,116 | 4,421 | 5,000 |
| 75 | 106 | 1110 | 1225 | 1100 | 4,284 | 4,536 | 5,200 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,094円 ( 5,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,088円 ( 3,397円 ) | 4日目 |
4,752円 ( 5,227円 ) | 4日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,317円 ( 3,649円 ) | 4日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 4日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,981円 ( 5,479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,292円 ( 6,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミフレームに追加工なしで、ボルト・ナットで取り付けできるプレート式の重荷重用キャスタです。自在プレート式タイプ・自在プレート式ストッパ付タイプのご用意で、車輪材質は、強化ナイロン・フェノール・モノマーキャストナイロンから選択可能です。



ミスミ
キャスタプレートユニット
アルミフレーム用のキャスタ取付用ユニットです。プレートは正方形とコーナー形の2種類、材質はスチールとステンレスのご用意がございます。アルミフレーム取付用のボルトナットが付属しているので作業効率が上がります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
4.5通常価格(税別):1,208円~

ミスミ
一体型キャスタ&アジャスタパッド
4.8通常価格(税別):3,546円~

ミスミ
アジャスタパッド&キャスタプレートユニット
4.1通常価格(税別):1,468円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
サイドキャスタ取付プレート
4.5通常価格(税別):1,779円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用
4.3通常価格(税別):3,088円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
4.6通常価格(税別):242円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ
4.5通常価格(税別):1,423円~

ミスミ
アルミフレーム用フロアストッパ
4.2通常価格(税別):4,879円~