17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームNo.

    ~mm
  • A寸(mm)

    ~mm
  • フレーム側面と取付面との差

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ

通常単価(税別)
108
税込単価
119
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取付が出来ます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

HCBR5(ライトグレー)
HCBRB5(黒)

HCBR6(ライトグレー)
HCBR6S(ライトグレー)
HCBRB6(黒)
HCBRB6S(黒)

HCBR8(ライトグレー)
HCBRB8(黒)

HCBR8-45(ライトグレー)
HCBRB8-45(黒)

HCBR10(ライトグレー)

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ:関連画像
[ ! ]中にM5のインサートナットが入っております。パネル取付ボルトはM5長さ15を使用してください。
 [ M ]材質[ S ]表面処理
本体ポリアミド
インサートナットSUM22三価クロメート


規格表

型式
HCBR6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
A
(mm)
フレーム側面と取付
面との差 (mm)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10
HCBR
(ライトグレー)

HCBRB
(黒)
54.3123又は510399
66.820510399
6S6.024310399
810.930510399
8-4513.235510399
1015.950510399
*45角ライトタイプ(HFSL8−45)シリーズは、No.8のサイズを使用してください。
*10シリーズ用はHCBR10(ライトグレー)のみになります。
*規格表のNo.は、適応アルミフレームのシリーズ名に対応します。
No.5は5シリーズ、No.6は6シリーズなど。
*No.6とNo.6Sではフレーム側面と取り付け面との差(パネル板厚)が異なりますのでご注意ください。

使用例

・樹脂タイプHCBR5は、T型止め部が偏心しており、
パネル板厚5mm、3mmの両方フレーム面と合わ
せることができます。
樹脂タイプ取付方法
・T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すことで、手軽に取付られます。
・樹脂タイプのパネル取付用ボルトはL寸15を使用します。
・本製品の固定に際しては、ズレ防止のため固めの設計となっています。
取り付けには工具のご使用をお勧めします。
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ 取付イメージ動画


商品概要(パネルクランプ概要)

パネルを補強したい場合に使用します。
中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することが可能です。
パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像1_商品概要

■パネルサポートブラケット種類

製品名パネルサポートブラケットパネルクランプ
ブラケット
樹脂タイプアルミタイプ長さ指定
アルミロングタイプ
スチールステンレスタイプ
画像

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像1_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像2_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像3_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像4_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像5_パネルサポートブラケット種類

使用例

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像6_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像7_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像8_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像9_パネルサポートブラケット種類

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像10_パネルサポートブラケット種類

説明T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。ボルト・ナットを使ってフレームに固定を行うアルミタイプのパネルサポートブラケットです。フレームとパネルの間の隙間をうめることができます。補強の用途にもご使用いただけます。スチール・ステンレスタイプのパネルサポートブラケットです。T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。パネルに穴加工不要。

部品選定方法

構成部品①アルミフレーム②アルミフレーム③ブラケット④ボルト⑤パネル(⑥パネルサポート
ブラケット)

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像1_部品選定方法

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像2_部品選定方法

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像3_部品選定方法

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像4_部品選定方法

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像5_部品選定方法

パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像6_部品選定方法

型式例HFS6-3030-400HFS6-3030-340HBLFSN6-C-SETHCBM5-8ACAE4H-336-336
-5-F316-G316-N5
HCBA6-SET
数量22441必要に応じて

①アルミフレーム:追加工なし
②アルミフレーム:追加工なし
③ブラケット:タップ穴追加工(M5)
④ボルト:ブラケットの穴径に合わせる。
⑤パネル:穴加工(M5)

 

サイズ

各面1mmのクリアランスを取ります。
パネル横幅(A)=フレーム内寸(L1)ークリアランス(2mm)
パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)ークリアランス(2mm)

厚さ

・M5用(5シリーズ)フレームのとき 厚さ3mm
・M6、M8用(6シリーズ・8(-45)シリーズ)フレームのとき 厚さ5mm
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像1_パネル
例)パネルサイズ計算
A=L1(400-30-30)-クリアランス両端(2mm)=338mm
B=L2(340)-クリアランス両端(2mm)=338mm
厚さ5mm、穴4つ(M5)

AXAE4H-336-336-5-F316-G316-N5
 

⑥パネルサポートブラケット
パネルのサイズによっては中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することも可能です。
パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。

 
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像1_パネルサポートブラケット
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ  関連画像2_パネルサポートブラケット
 

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

フレームNo.

A寸

(mm)

フレーム側面と取付面との差

RoHS?最小発注数量
ライトグレー
5
12
3又は5
10
1個
ライトグレー
6
20
5
10
1個
ライトグレー
6
24
3
10
1個
ライトグレー
8
30
5
10
1個
ライトグレー
8-45
35
5
10
1個
ライトグレー
10
50
5
10
1個
5
12
3又は5
10
1個
6
20
5
10
1個
6
24
3
10
1個
8
30
5
10
1個
8-45
35
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取付が出来ます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルサポートブラケット 樹脂タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.269件のレビュー

高評価レビュー

設備安全カバーはめこみパネルのサポート
4
満足度:4.0
ワンタッチで取付ができ、パネルを固定できるのは最高です。 ただし、ミスミフレームの軽量標準フレームに使用する場合 手で回...もっと読む
1人が参考にしています。

低評価レビュー

アルミフレームへのカバー固定
1
満足度:1.0
フレームの溝との勘合がきつく、素手では組付けできないものが多いので組立時に苦戦しました。もう少し勘合を改善してもらえると...もっと読む
5人が参考にしています。
アルミフレームへのカバー固定
1
満足度:1.0
フレームの溝との勘合がきつく、素手では組付けできないものが多いので組立時に苦戦しました。もう少し勘合を改善してもらえると...もっと読む
5人が参考にしています。
パネル取付
4
満足度:4.0
アルミフレームに後入れができ、パネル厚3でも5でも使用できるので便利です。
4人が参考にしています。
樹脂カバーの取付
4
満足度:4.0
ものによって取り付けが固いときがあります。 簡単で位置調整がしやすいです。
2人が参考にしています。
樹脂カバーの取付
5
満足度:5.0
アルミフレーム用に良く考えられている商品で取り付けも簡単で位置調整もすぐにできます。カバーの板厚もきっちりはまるので何も...もっと読む
2人が参考にしています。
フレーム間のカバー取付け
4
満足度:4.0
取付け位置が簡単に調整できる。 省スペースでも取付可能。 たまに取付が硬いのがあるのが欠点。
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q図面を見る限り8-4545シリーズと一緒に使えそうですが、使用不可でしょうか?
A
同じシリーズのHCBR8-45なら使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミロングタイプ-
後入れパネルホールド
【クリーン洗浄品】パネルクランプブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格108-----
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目5日目2日目3日目
材質樹脂樹脂アルミアルミアルミ樹脂
材質ポリアミドポリアミドA6063S-T5A6063S-T5A6N01SS-T5ポリアミド
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ポリアミドポリアミドA6063S-T5A6063S-T5A6N01SS-T5ポリアミド
よく一緒に購入される商品

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング