17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

通常単価(税別)
5622,535
税込単価
6182,789
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。本商品は一つでは使用できません。型式を二つご選定いただき組...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

フレーム側面取付タイプ
HBLTBA45(数量1の注文で1個納品されます)
フレーム断面取付タイプ
HBLTBBN45(数量1の注文で1個納品されます)
クランプレバー付タイプ
HBLTBC45(数量1の注文で①と③が各1個納品されます)
HBLTBD45(数量1の注文で②と③が各1個納品されます)
①フレーム側面取付タイプ ②フレーム断面取付タイプ ③フレーム断面取付タイプ
(ベース)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLTBA45
HBLTBBN45
HBLTBC45
HBLTBD45
A6N01SS−T5アルマイト処理
付属ネジSCM435三価クロメート

規格表

型式
HBLTBA45
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレーム質量(g)付属品個数¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜14コ15〜50
HBLTBA4545角(HFS8−45)113M10×161478455
HBLTBBN116468445
HBLTBC299CLDM8−50−M11,6511,568
HBLTBD301

追加工

型式(SET・SET1・SET2・SET3・SET4・SET5)
HBLTBA45SET2
HBLTBBN45SET
AlterationsCode使用方法型式付属部品¥/1Code
TypeNo.ボルト個数ナット/先入れダブルジョイント個数
適用ボルト
ナットをセット
SETHBLTBBN45CBM6-352HDJFSN8-451229
SET1穴1を使用HBLTBACBM8-202HNTT8-82128
SET2穴2を使用CBM8-201HNTT8-8164
SET3穴1を使用HBLTBCCBM6-352HDJFSN8-451357
CBM8-202HNTT8-82
SET4穴2を使用HBLTBCCBM6-352HDJFSN8-451293
CBM8-201HNTT8-81
SET5HBLTBDCBM6-354HDJFSN8-452458
[ ! ]先入れダブルジョイントで接続する場合、フレームにS穴追加工(こちらを参照)が必要です。
[ ! ]-SET□指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

対応フレーム

8-45シリーズ45×45mmにのみに使用可能です。

選定方法

○クランプレバーなしタイプ

  • クランプレバーなしタイプの商品(HBLTBBN,HBLTBA)は1つの型式でフレーム片面用となります。
    用途に合わせて2つの型式をご選定いただき、2つを組み合わせてご使用ください。
  • フレーム側面側は、フリーアングルブラケットのナットのセット(SET1,SET2)で接続します。
  • フレーム断面側は、フレームにS穴加工、フリーアングルブラケットは先入れダブルジョイントのセット(SET)で接続します。

○クランプレバー付タイプ

  • クランプレバー付タイプの商品(HBLTBC,HBLTBD)は両面用のため、1つの型式で2つのフレームの接続が可能です。
  • クランプレバー付タイプは、断面と側面を接続するジョイントとナットのセット(SET3,SET4)
    又は断面同士を接続する、両方向にジョイントのついた(SET5)をご選定ください。
    フレーム断面側に接続する場合はフレームにS穴加工が必要です。

▶S穴加工についてはこちら   ▶先入れダブルジョイントの接続方法詳細はこちら

使用例

(1)フレーム断面+フレーム断面取付

HBLTBBN45-SETを2つとS穴追加工をしたアルミフレームを用意します。
HBLTBBN45のSETの先入れダブルジョイントとボルトを使用して接続します。

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット 関連画像1_使用例
 
○クランプレバーなしタイプ
○クランプレバー付タイプを使用する場合
ブラケット
取付位置
型式数量備考
断面HBLTBBN45-SET1SET(先入れダブルジョイント+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-RSV1S穴追加工
断面HBLTBBN45-SET1SET(先入れダブルジョイント+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工
型式数量備考
HBLTBD45-SET51SET5
(先入れダブルジョイント2つ+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-RSV1S穴追加工
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工

(2)フレーム側面+フレーム断面取付

フレーム側面側にHBLTBA45のSET1orSET2をナットで取り付け。
フレーム断面側にHBLTBBN45のSETをフレームにS穴追加工をし、先入れダブルジョイントで接続します。
(クランプレバー付タイプは、HBLTBC45のSET3orSET4でフレーム側面と断面を接続します。)

■側面に沿って角度を調整したい場合(横方向)

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット 関連画像2_使用例
○クランプレバーなしタイプ
○クランプレバー付タイプを使用する場合
ブラケット
取付位置
型式数量備考
側面HBLTBA45-SET11SET1(穴1部分にナット2つ+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]1なし
断面HBLTBBN45-SET1SET(先入れダブルジョイント+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工
型式数量備考
HBLTBC45-SET31SET3(穴1部分にナット2つ+
先入れダブルジョイント+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]1なし
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工

■側面に直角方向に角度を調整したい場合(縦方向)

8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット 関連画像3_使用例
○クランプレバーなしタイプ
○クランプレバー付タイプを使用する場合
ブラケット
取付位置
型式数量備考
側面HBLTBA45-SET21SET2(穴2部分にナット1つ+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]1なし
断面HBLTBBN45-SET1SET(先入れダブルジョイント+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工
型式数量備考
HBLTBC45-SET41SET4(穴2部分にナット1つ+
先入れダブルジョイント+ボルト )
HFS8-4545-[50-4000/0.5]1なし
HFS8-4545-[50-4000/0.5]-LSV1S穴追加工
 

(3)フレーム側面+フレーム側面取付

HBLTBA45のSET1orSET2を2つ重ねて接続します。

■側面に沿って角度を調整したい場合(横方向)

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット 関連画像4_使用例

○クランプレバーなしタイプ

ブラケット
取付位置
型式数量備考
側面HBLTBA45-SET12SET1(穴1部分にナット2つ+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]2なし
■側面に直角方向に角度を調整したい場合(縦方向)
 
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット 関連画像5_使用例

○クランプレバーなしタイプ

ブラケット
取付位置
型式数量備考
側面HBLTBA45-SET22SET2(穴2部分にナット1つ+ボルト)
HFS8-4545-[50-4000/0.5]2なし

参考

  • 本商品の許容荷重データのご用意はございません。
  • フレームへのS穴加工は片端面であれば垂直・平行のどちらをご選択いただいても問題ございません。
  • SET品の場合ナットor先入れダブルジョイント+取り付けに必要な本数のボルトが付属します。

製品比較情報

商品名フリーアングルブラケット角度付きブラケットフリーアングル板金ブラケット
製品写真
取り付け図
角度任意の角度45度、135度任意の角度
対応フレーム 8-45シリーズ45角 8シリーズ40角・80角
8-45シリーズ45角
 8-45シリーズ45角
商品ページ本商品商品ページ商品ページ

関連商品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_関連商品関連画像2_関連商品関連画像3_関連商品関連画像4_関連商品関連画像5_関連商品関連画像6_関連商品
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

付属品

レバー有無

RoHS?最小発注数量
10
1個
SET1(側面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
SET2(側面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
10
1個
SET(断面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
10
1個
SET3(側面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
SET4(側面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
10
1個
SET5(断面取付用ボルト・ナットセット)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,413
( 2,654 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,336
( 2,570 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,535
( 2,789 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。本商品は一つでは使用できません。型式を二つご選定いただき組み合わせてご使用ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

(1)フレーム断面+断面取付
フレーム断面とは先入れダブルジョイント(こちらを参照)で接続のため
HBLTBBNを2個使用(クランプレバー付タイプHBLTBD45)
(2)フレーム側面+断面取付
フレーム側面とはHBLTBAとボルト・ナットで接続、フレーム断面とは
先入れダブルジョイントで接続のためHBLTBA1個にHBLTBBN1個を使用(クランプレバー付タイプHBLTBC45)
穴1を通して接続(追加工コードSET1)
(3)フレーム側面+側面取付
フレーム側面とはHBLTBAとボルト・ナットで接続のためHBLTBAを2個使用

穴1を通して接続(追加工コードSET1)

穴2を通して接続(追加工コードSET2)

穴2を通して接続(追加工コードSET2)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
アルミフレーム固定用
4
満足度:4.0
製品は問題ない。 レバー付きタイプ以外は取付部の片側づつの販売であり、2つ購入しないと組立たない旨は説明文に明記しておい...もっと読む
4人が参考にしています。
展示用部品
4
満足度:4.0
この商品は自社のパネル展示用の部品(ブラケット)として使用しています。架台への取り付け時には少しばかり難儀しましたが、取...もっと読む
0人が参考にしています。
センサーの角度調整用固定台として使用
4
満足度:4.0
センサーの角度調整に使用しました。角度振りの固定ネジは1本ですがかなり強固に固定されるので緩む心配はありません(1年位使...もっと読む
0人が参考にしています。
タッチパネルボックスの取付
5
満足度:5.0
タッチパネルボックスの背面にフリーアングルブラケット取り付けて、装置の壁面またはアルミフレームに固定しています。タッチパ...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアの傾斜部に使用
5
満足度:5.0
コンベアに傾斜を付けて取り付ける際に、フリーアングルブラケットを使用したのですが、角度が自由になるので取付もスムーズに行...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格562--562 -434 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
フレームシリーズミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
角度フリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5S45CA6N01SS-T5S45C
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理三価クロメートアルマイト処理三価クロメート
ブラケットタイプフリーアングルブラケットフリーアングルブラケットフリーアングルブラケットフリーアングル板金ブラケットフリーアングルブラケットフリーアングル板金ブラケット
よく一緒に購入される商品

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング