17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット

通常単価(税別)
232368
税込単価
255405
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

8シリーズ40角、6シリーズ30角フレームを接続が可能なブラケットです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLTS8-6L

HBLTS8-6R

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理

規格表

型式
HBLTS8-6L
HBLTS8-6R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。 
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
型式質量
(g)
適合ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLTS8−6L66CBM6−20各1HNTT8−6各1202197
CBM6−15HNTT6−6
HBLTS8−6RCBM6−20各1HNTT8−6各1
CBM6−15HNTT6−6

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTS8−6L
HBLTS8−6L

SET
C
−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLTS8-6R-C
(取付け用ネジこちら HCBM)

*タップ方向:穴が偏芯して狭くなっている方にのみタップがつきます。


8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
HBLTS8-6L32
HBLTS8-6R
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用
ボルト・ナット
をセット
SETブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
SET
HBLTS8-6L99
HBLTS8-6R
[ ! ]−SET指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工ボルト材質個数ナット種類個数
SETCBM6-201HNTT8-6先入れ/鉄1
CBM6-151HNTT6-6先入れ/鉄1

使用例

特長:取付穴が互い違いのタイプです。40角と30角のフレームを接続可能です。
アルミフレームの右側面を面一にする場合、HBLTS845-6Rを使用する。
(左側面を面一にする場合はHBLTS845-6Lを使用します。)

 
右側面を面いちで接続する例
(左側面を面いちで接続するにはHBLTS8-6Lを使用)

(7) HNTT6-6

(4) CBM6-20

(5) CBM6-15

(6) HNTT8-6

(2) HFS6-3030-長さ

(3) HBLTS8-6R

(1) HFS8-4040-長さ

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
■右側面いちで接続する例
記号商品名型式数量
(1)40×40アルミフレームHFS8-4040-長さ1
(2)30×30アルミフレームHFS6-3030-長さ1
(3)8-6シリーズ締結ブラケットHBLTS8-6R1
(4)六角穴付きボルトCBM6-201
(5)六角穴付きボルトCBM6-151
(6)ナットHNTT8-61
(7)ナットHNTT6-61
 
その他異種接続ブラケット
20角と30角接続用
30角と45角接続用

参考:フレーム中心で接続する場合(ブラインドブラケットHBLBS8-6使用)

 
フレーム中心で接続する例

(2) HFS6-3030-長さ

(3) HBLBS8-6

(1) HFS8-4040-長さ

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
■フレーム中心で接続する例
記号商品名型式数量
(1)40×40アルミフレームHFS8-4040-長さ1
(2)30×30アルミフレームHFS6-3030-長さ1
(3)8-6シリーズ締結ブラケットHBLBS8-61

類似商品

商品名異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像3_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像4_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像5_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像6_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像7_類似商品

特長取付穴が互い違いのタイプです。40角と30角のフレームを接続可能なタイプです。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重-205820583087205825721666
代表型式本商品NBLTS8HBLUS8HBLTSW8(厚型)HBLTH8HBLTF8HBLSS8
HBKTST8
(直角加工タイプ)
HBKUS8
(直角加工タイプ)
HBLDSWT8
(トライアングル)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ブラケットタイプ

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
なし
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
なし
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

8シリーズ40角、6シリーズ30角フレームを接続が可能なブラケットです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケットのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
フレーム内側に渡し追加
5
満足度:5.0
樹脂パネルを落とし込みで張るブラケット使用時は 【日】の形にパネルを張る場合上下2枚に分けないと張れないが このブラケッ...もっと読む
2人が参考にしています。
アルミフレーム
5
満足度:5.0
異種サイズフレーム接続のブラケットを初めて購入しました。接続した際にアルミフレームの端面同志がフラットに揃うので綺麗な組...もっと読む
0人が参考にしています。
8シリーズと6シリーズのアルミフレームの接続
5
満足度:5.0
8シリーズのアルミフレームで組んでいた装置に、 スペースの都合上6シリーズのフレームを接続する際に使用。 しっかりと固定...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具
4
満足度:4.0
溝が無いのでねじ締め付け時に回転してしまいます。 LとRも見分けが難しいです。刻印等があれば便利なのですが。
0人が参考にしています。
6シリーズと8シリーズのフレームの締結
4
満足度:4.0
肉厚も十分あるので強度的に安心で、アルミフレームの溝に入る凸が有れば組立し易くなると思われるが、製造上難しいのかもわかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-異種サイズフレーム接続ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格232-201 -245 -299 -494 -83 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5ADC12
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) / ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) / ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)30 / 4020 / 3030 / 4540 / 8040 / 80 / 12040 / 80
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング