17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット【1~100個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
496,305
税込単価
546,936
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストッパなしで使用する安価な後入れナットです。ゆるみ防止剤を塗布したナットや導電機能を持つナットなどが...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品売り

パック売り

HNTF6(S10C相当)
HNTFV6(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTFZ6(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
HNTFSN6(SUS316相当・焼結)
PACK−HNTF6(100個パック)
PACK−HNTFV6(100個パック)
PACK−HNTFZ6(100個パック)
PACK−HNTFSN6(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS316相当(焼結)
611.7




 
[ ! ]ゆるみ防止タイプの詳細はこちら
No
Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HNTF6
S10C相当
三価クロメート
PACK-HNTF6
HNTFV6
PACK-HNTFV6
HNTFZ6
PACK-HNTFZ6
HNTFSN6*
SUS316相当(焼結)
PACK-HNTFSN6*
*導電機能付き


規格表

型式M
HNTF66
PACK-HNTF66
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MET¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTF6(S10C相当)34565.56.347464137
HNTFV6(ゆるみ防止・S10C相当)663605451
HNTFZ6(ゆるみ防止・S10C相当)60606056
HNTFSN6(SUS316相当・焼結)34566.47.449474545
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
M
(並目)
¥基準単価
パック価格
1個当たりの価格
PACK-HNTF6
3
4
5
6
4,090
40.9
PACK-HNTFV6
6
5,485
54.9
PACK-HNTFZ6
6
5,208
52.1
PACK-HNTFSN6
3
4
5
6
4,281
42.8


仕様・概要

■ゆるみ防止タイプ

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れナット 関連画像1_仕様・概要
  • タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼動時の振動によるゆるみを軽減します。
  • ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25℃ 72時間)が必要な点・1度緩めると効果がなくなる点はご注意ください。
  • 樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。

■ゆるみ防止剤の効果(参考値)

 特徴締結後の戻しトルク
(1回目)
補足事項
防止剤塗布なし-5.2N・m-
ゆるみ防止
接着剤タイプ
・ゆるみを強力に防止
・ただし1度緩めると効果はなくなる 
・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要
7.6N・m 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定
ゆるみ防止
樹脂コーティングタイプ
・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能
(繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します)
・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮
6.5N・m・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。
・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定)

※戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。

■導電機能とは

  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS316相当(焼結)
611.7

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

・後入れナット
HNTF
HNTFV
HNTFZ
HNTFSN

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット【1~100個入り】:関連画像

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております

6シリーズ

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット:関連画像

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

■ナットの落下防止策

  • アルミフレームを垂直に立てたときナットが落下する場合、仮止め(板ばね付き、ボールばね付き)を使用すると効果的です。
  • 仮止め機能付きでないナットを使用する場合は、 後入れナット・ストッパセットをご使用ください。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_6シリーズ関連部品関連画像2_6シリーズ関連部品関連画像3_6シリーズ関連部品関連画像4_6シリーズ関連部品関連画像5_6シリーズ関連部品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

機能

本体材質

詳細材質

ゆるみ止め

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M3
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M3
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M3
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M4
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M5
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M3
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,305
( 6,936 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,942
( 6,536 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ストッパなしで使用する安価な後入れナットです。ゆるみ防止剤を塗布したナットや導電機能を持つナットなどがあります。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナットのレビュー
4平均満足度:4.011件のレビュー
部品の固定
3
満足度:3.0
後入れナットは、先入れナットを入れ忘れた時に助かりますが 締めた時に、このナットが部品に隠れて見えないので、ナットが奥で...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレームの組立
4
満足度:4.0
組み付け後、追加したいときにとても便利です。 装着も簡単で、後入れナットはいつもこれを愛用しています。
0人が参考にしています。
治具の組み立て時
4
満足度:4.0
作業台に治具の仮設や面出し用に使用。ナットの設置や撤去がスムースに行えるので重宝しています。
0人が参考にしています。
アルミフレームへの部品取り付け
3
満足度:3.0
アルミフレームへの治具取りつけの為に使用しました。ゆるみ防止のコーティングが取付時に硬かったですが、取付後は特に問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。
ストッパー
4
満足度:4.0
スペースがないときの取り付けに有利です。2ケ並べてトリツケピッチが狭いときに使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格49-44 -11 -14452 -51 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れストッパTボルト後入れナット後入れナット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
種類HFSHFSHFSHFSHFS樹脂ストッパ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング