17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームサイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

通常単価(税別)
1,487
税込単価
1,636
通常出荷日:3日目

フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLPL6
6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット:関連画像
*ボルトは付属していません。
材質 SS400
表面処理 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式フレーム
HBLPL65050
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式フレームABZ1Z2G質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
対応ボルト1〜9コ10〜50
HBLPL650509050M8M6203501,4231,353
60601006030470

追加工

AlterationCodeSpec.¥/1Code
通し穴追加工
DC通し穴を追加工します。
DC=穴径指定1mm単位
[ ! ]10≦DC≦20
指定方法
DC12
639

適応フレーム

接続方法

(1)フレーム端面に タップ穴追加工を行いZ1穴と締結します。
(2)土台となるフレームにナットを挿入し、Z2穴にM6のボルトで締結します。

 
6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像1_接続方法
 

※ボルト・ナットは付属しません。締結に使用するボルト・ナットはお客様にてご選定ください。

締結に必要なボルト・ナット数
M8ボルト:4本
M6ボルト:4本
6シリーズ用M6ナット:4個

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像5_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
5050用
10
1個
6060用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット:関連画像
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
アルミフレーム連結
5
満足度:5.0
見た目を美しく、強度ももたせて連結するために採用しました。 価格も手頃で機能性も良く満足できる商品です。
0人が参考にしています。
センサのゲタとして使用
5
満足度:5.0
アルミフレームにセンサを取り付ける際、ゲタをはかせるため厚みのある本品を使用。部品を加工製作するより早く、安くいけました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)用プレートブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用プレートブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブロックブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブロックブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,4871,487--230 --
通常出荷日3日目3日目6日目6日目在庫品1日目3日目
フレームシリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
材質SS400SS400SS400SS400A6N01SS-T3A6N01SS-T3
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキアルマイト処理アルマイト処理
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
ブラケットタイププレートブラケットプレートブラケットプレートブラケットプレートブラケットブロックブラケットブロックブラケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング