17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付ブラケット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
269689
税込単価
296758
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2列溝タイプのフレーム用(HFS5-2040等)の突起付ブラケットです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLFUD55シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット:関連画像
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:ADC12 [ S ]表面処理:無し

規格表

型式
HBLFUD5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLFUD576CBM5−144HNTT5−541470234224


追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFUD5SET
HBLFUD5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLFUD5-C
(取付け用ネジこちらHCBM)
HBLFUD553
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLFUD5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-144HNTT5-54
SSTSCB5-14HNTTBS5-5
SEUCBM5-14HNTU5-5
SSUSCB5-14SHNTU5-5
SEPCBM5-14HNTP5-5
SSPSCB5-14SHNTP5-5
SECHCBST5-16HNTT5-5

 

-SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLFSD5175128226349226264264
HBLFSDK5
HBLFUD5179230230268
HBLFSDW5349256452669452528
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-14先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-14ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-14先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-14ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-14後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-14ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
SECHCBST5-16鉄(座金付き)先入れHNTT5-5無し

使用例

・フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

 
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像1_使用例

技術情報

■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

類似商品

商品名突起付ブラケット(本商品)突起付反転ブラケット突起付反転ブラケット押出厚型ブラケット押出極厚型ブラケット押出厚型ブラケット薄型ブラケット
画像

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像7_類似商品

突起位置両側突起付き両側突起付き / 
片側突起付き
両側突起付き----
許容荷重(N)147014702156147014702156686/1176/1617
材質ADC12ADC12ADC12A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6N01SS-T5A6N01SS-T5
特長突起付きのため位置決めが容易。埃がたまりにくい形状です。L字接続、クロス接続が可能。突起付きのため位置決めが容易。リブ付で1面に取り付け穴が4個ついているため、より強固に接続できます。押出厚型ブラケットです。クリア塗装に対応しています。押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。埃がたまりにくい形状です。1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。取付時の省スペース化に有効です。追加工で穴位置の変更が可能です。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

2列溝タイプのフレーム用(HFS5-2040等)の突起付ブラケットです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付ブラケットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
テストで使用。
3
満足度:3.0
必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格269-513 -70 -68 -114 -75 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
適用フレーム幅(mm)40 / 8060 / 12020 / 25 / 40 / 50 / 60 / 8030 / 60 / 9020 / 25 / 4030 / 60
適用溝数2列溝2列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト