17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • フェノール
  • 車輪特性

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 低床軽量タイプ

通常単価(税別)
5,01915,946
税込単価
5,52117,541
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】従来品に比べて、さらに低床・軽量化になったキャスタです。

  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


型式本体車輪シールベアリング
TypeD[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)[ M ]材質旋回部車輪部
CGZJ50SPHC三価クロメートフェノール(黒)
モノマーキャストナイロン(青)
導電性モノマーキャストナイロン(黒)
65
75


規格表

型式車輪材質
CGZJ65P
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質BHACFGdEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeDPND
CGZJ50P(フェノール)
N(モノマーキャストナイロン)
D(導電性モノマーキャストナイロン)
3874848464648.514433006004,1484,5998,274
654889100100787810.5165440010906,6057,01411,078
75995850011808,2748,73613,178

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
74
220.01~320.00
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
帯電防止
64
64
300
中荷重
38
84
84
10
1個
74
220.01~320.00
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
-
64
64
300
中荷重
38
84
84
10
1個
74
220.01~320.00
~50
50
[フェノール] フェノール
-
64
64
300
中荷重
38
84
84
10
1個
89
320.01~485.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
帯電防止
78
78
400
[重荷重] 中重荷重
48
100
100
10
1個
89
320.01~485.00
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
-
78
78
400
[重荷重] 中重荷重
48
100
100
10
1個
89
320.01~485.00
50.1~70
65
[フェノール] フェノール
-
78
78
400
[重荷重] 中重荷重
48
100
100
10
1個
99
485.01~750.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
帯電防止
78
78
500
[重荷重] 重荷重
48
100
100
10
1個
99
485.01~750.00
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
-
78
78
500
[重荷重] 重荷重
48
100
100
10
1個
99
485.01~750.00
70.1~95
75
[フェノール] フェノール
-
78
78
500
[重荷重] 重荷重
48
100
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,011
( 11,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,565
( 6,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,019
( 5,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,405
( 14,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,487
( 9,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,993
( 8,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,946
( 17,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,571
( 11,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,011
( 11,012 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】従来品に比べて、さらに低床・軽量化になったキャスタです。

ご注意

  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け 画像

    ミスミ

    高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

    高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、24時間走行が可能です。高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。AGV、AMRで牽引する台車だけではなく本体の補助車輪としても使用可能です。

  • 重量物運搬用軽快キャスタ 画像

    ミスミ

    重量物運搬用軽快キャスタ

    新設計の軸受構造により旋回始動性が向上。一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。作業負担が軽減しスムーズな走行が可能になります。

  • キャスタ 超低床軽量タイプ 画像

    ミスミ

    キャスタ 超低床軽量タイプ

    従来品に比べて、さらに低床・軽量化したキャスタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ 低床軽量タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台製作時のキャスター
5
満足度:5.0
キャスターはサイズが豊富な上に、車輪の部分もMCナイロン系からゴム迄多彩にあって、使用場所や荷重により、選べるのでとても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 低床軽量タイプ
キャスタ 超低床軽量タイプ
低床キャスター
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
重荷重用低床式旋回キャスター
低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ
メーカーミスミミスミ東信製作所スガツネ工業ヨドノスガツネ工業
通常価格5,019-3,862 -8473,597 -5,791 -6,297 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在樹脂プレートタイプ 自在車プレート式自在 / 双輪プレートタイプ 自在車
金具材質スチールスチールPA6スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100~50---
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴-丸穴丸穴丸穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング