17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート

通常単価(税別)
430710
税込単価
473781
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 メス隔壁ストレートです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート
MSSB
ねじ部:C3604(黄銅)/無電解ニッケルメッキ
[ M ]材質 リング部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式呼び
MSSB61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びAB二面幅
H1
二面幅
H2
ねじサイズ
M×ピッチ
ねじサイズ
Rc
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MSSB4125.1111414M12×1.0Rc1/83.218360220
6126.391717M14×1.0Rc1/81126340220
231.314Rc1/430340240
8128.981919M16×1.0Rc1/825.234.5410220
234.914Rc1/442.5410220
335.915Rc3/836430220
10232.3132422M20×1.0Rc1/438.758.5460220
334.315Rc3/855460220
12337.4142624M22×1.0Rc3/844.671.5510220
441.418Rc1/270.5560220

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(Rc1/8)
10
1個
6
1(Rc1/8)
10
1個
6
2(Rc1/4)
10
1個
8
1(Rc1/8)
10
1個
8
2(Rc1/4)
10
1個
8
3(Rc3/8)
10
1個
10
2(Rc1/4)
10
1個
10
3(Rc3/8)
10
1個
12
3(Rc3/8)
10
1個
12
4(Rc1/2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 メス隔壁ストレートです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
MJELLS以外
使用流体圧縮空気圧縮空気
使用温度範囲*−15〜60℃5~40℃0〜60℃
最高使用圧力1MPa0.9MPa
使用真空圧力−100kPa−100kPa
仕様
*凍結なきこと
[ ! ]おねじ部C3604(黄銅)は全て無電解ニッケルメッキ済みです。又、シールコーティング済みでシールテープ不用です(M5を除く)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 メス隔壁ストレートのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
エアー機器制御盤に使用
5
満足度:5.0
エアーレギュレター、圧力ゲージ、コントロールバルブを制御盤内に収めエアーの入出力の配管に使用しました。穴加工するだけで取...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤隔壁用
5
満足度:5.0
これまでSMC製を使用してきましたが、価格と納期の点からこちらに変更しました。 ワンタッチ部の繰り返し耐性は不明ですが、...もっと読む
1人が参考にしています。
エアーヒーターの部品の一部
5
満足度:5.0
寸法のバラツキがなくホースの着脱がし易く外観がきれいで使いやすい
0人が参考にしています。
エアーの繋ぎ
4
満足度:4.0
サイズや形状がたくさんあり、欲しいものが見つかるので大変便利です。
0人が参考にしています。
圧空配管用
5
満足度:5.0
デジタル圧力計の配管接続に使用。チューブをしっかり挿入でき、安定してしようできています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート
ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁メスユニオン
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 隔壁用メスユニオン KGE
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E
メーカーミスミEASUN(イーサン)潤工社SMCSMCSMC
通常価格430-228 -845 -3,923 -534 -2,502 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
本体材質黄銅黄銅黄銅(ニッケルメッキ付)SUS303+PBTSUS304SUS316
ねじ部材質C3604(黄銅)標準(黄銅)黄銅(ニッケルメッキ付)SUS303C3604(無電解ニッケルめっき)SUS316
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)耐水NBR-特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
使用温度範囲(℃)0::600::600::+60-5::60-5::150-5::150

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング