メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐油性に優れたダクトホースです。【材質】・PVCです。

| 型式 | − | ホース長さ |
| HOSDY100 | − | 5.5 |
| 型式 | ホースの長さ 指定0.1m単位 | D | ホース内径(参考) (mm) | P | 許容曲げ 半径(mm) | 参考質量 (kg/m) | ¥基準単価 | |
| Type | 呼び | ホース単価/m | ||||||
| HOSDY (ホース本体) | 50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 50 | 0.59 | 4,280 |
| 75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 75 | 0.785 | 4,570 | ||
| 100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 100 | 1.03 | 5,510 | ||
| 125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 125 | 1.355 | 7,670 | |
| 150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 150 | 1.68 | 9,660 | ||
| 商品名 | (本商品)耐油タイプ | 軽量タイプ・伸縮タイプ | 耐熱ダクトホース | アルミタイプ | 自在タイプ | 耐磨耗静電防止タイプ | 非塩ビタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | PVC | ポリプロピレン / PVC | アルミ / 特殊コーティングガラス / ステンレス | アルミ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
| 特性 | 耐油性 | 標準 | 難燃性 / 耐熱性 / 低発塵 | 標準 | 標準 | 耐摩耗性 / 耐寒性 | 標準 / 静電性 |
| 内径 d(φ) | 76.4 ~ 152.4 | 35 ~ 152.4 | 50.9 ~ 152 | 39 ~ 150 | 75 ~ 100 | 38 ~ 152.4 | 38 ~ 152.4 |
| 外径 D(φ) | 86.4 ~ 164.8 | 42 ~ 164.8 | 54.5 ~ 157 | 45 ~ 155.7 | 82.4 ~ 107.4 | 46.8 ~ 166.2 | 45 ~ 164 |
| 使用流体 | 空気 / オイルミスト | 空気 | 薬品 / 空気 / 火花 | 空気 | 空気 | 粉体 / 粒体 / 空気 / 紙屑 | 空気 |
| 最高許容圧力(常温以下)(MPa) | 0.04 | 0.002 ~ 0.06 | 0.006 ~ 0.027 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.04 |
| 商品名 | 取付フランジ | 集塵フード | カフス | ダンパ | マニホールド | フランジ | ホースバンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本商品はカッターなどで切断可能です。
■ミスミ技術情報ページ
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外の指定寸カットなど、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・耐油性に優れたダクトホースです。【材質】・PVCです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| Type | HOSDY | HOSCD□ HOSCE□ |
| 用途 | オイルミストなどの 吸排気 | 送排気用(空気) |
| 使用温度範囲(℃) | -10~50 | -20~50 |
| 許容圧力範囲 (MPa) | 常温以下:0~0.04 常温以上:0~0.02 | |