17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ナットの種類

    • フランジ型
  • 軸外径 D(φ)

    ~mm
  • ナット全長(mm)

    ~mm
  • ナット外径(φ)

    ~mm
  • 軸全長 L(mm)

    ~mm
      [60-1300/1mm単位]
    • ナット材質

    • グリース

    • B(mm)

      ~mm
        [2-120/1mm単位]
      • E(mm)

        ~mm
          [4-125/1mm単位]
        • F(mm)

          ~mm
            [4-125/1mm単位]
          • M(mm)

            ~mm
          • N(mm)

            ~mm
          • P(mm)

            ~mm
          • Q(mm)

            ~mm
          • S(mm)

            ~mm
              [2-120/1mm単位]
            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 5日以内
              • 6日以内
              • 7日以内
              • 8日以内

            ボールスプライン 両端段付おねじタイプ

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:5日目~8日目

            両端面を段付おねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。ま...

            詳細を確認
            • 25年12月よりナット端面の研磨処理を廃止いたします。ナット端面が黒色となりますが、機能には影響ございません。
            • スプラインナットのキー、または取付穴と追加工の位置関係は指定できません。3Dプレビューで表示される追加工位置は一例であり、実際の加工位置と異なります。加工位置のご指定が必要な場合は規格外品としてお見積り致します。
              詳細はこちら
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            詳細を確認
            未確定:候補が87型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            フランジタイプナットの向き
            ●1個ナットタイプ

            ●2個ナットタイプ
            [ ! ]全長(L寸)選択時には焼きなまし範囲をご確認ください。こちら  
            [ ! ]付属品のナットは以下の形状よりご選択ください。不完全ねじ部寸法
             
            M・N(ℓ1)・(ℓ2)
            6以下2
            8・103
            12以上5
             
            ■丸フランジタイプ
             
            ■二面フランジタイプ
             
            ■ストレートナット 
            [ A ]付属キー寸法

            [ ! ]精度に悪影響を与えるため、ナットに加工しないでください。
            [ ! ]キーはナットに圧入されています。
            [ ! ]精度はこちら
             
            両端段付おねじ
            タイプ
            スプライン軸[ M ] SUJ2相当 ナット[ M ] SCM415相当
            [ H ] 硬度58HRC~
            スプライン軸・ナット[ M ] 材質SUS440C相当
            [ H ] 硬度55HRC~
            ナット1個ナット1個
            丸フランジナット付BSYMBSYMS
            二面フランジナット付BSYN
            ストレートナット付BSYSBSYSS
            [ ! ]ナットと軸のセット品として精度保証しているため
            単品販売はしておりません。
            ナット取付方向を指定する場合は、規格外品としてお見積りします。詳細は下記URLを参照下さい。
            //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/kg/

            規格表

            型式LFEBSPQMN
              BSYS8
            ボールスプライン 両端段付おねじタイプ:関連画像BSYS8G
            ボールスプライン 両端段付おねじタイプ:関連画像BSYS8L


            250
            250
            250


            F20
            F20

            F20


            E20
            E20
            E20


            B8
            B8
            B8


            S8
            S8
            S8


            P6
            P6
            P6


            Q6
            Q6
            Q6


            M6
            M6
            M6


            N6
            N6
            N6
            各種グリースに変更できます。出荷日、価格、性能については >>こちら
            ■スプライン軸
            型式指定1mm単位P・Q
            選択
            M(並目)・N(並目)
            選択
            (M≦P・N≦Q)
            D(Y)質量(kg/m)
            TypeNo.LF・EB・Sナット1個タイプ
            ナット1個タイプmin~max
            BSYM
            BSYN
            BSYS
            BSYMS
            BSYSS
            660~500(190)P・Q=3のとき
            4≦F・E≦9
            P・Q=4のとき
            4≦F・E≦16
            P・Q≧5のとき
            4≦F・E≦P・Q×5
            [ ! ]F・E≧B・S+2
            M・N=3のとき
            2≦B・S≦M・N×3
            M・N=4のとき
            2≦B・S≦M・N×4
            M・N≧5のとき
            2≦B・S≦M・N×5
            [ ! ]B・S≧Pitch×3+
            [ ! ]SUS材はM・N≦B・S≦M・N×3
            345         345       652~392(182)0.23
            860~600(190) 456         456      852~392(182)0.39
            1060~800(390) 4568        4568     10.452~592(382)0.65
            1360~800(390)  56810        56810    13.452~592(382)1.11
            1670~1000(390)  568101213       681012   16.662~592(382)1.65
            2080~1000    81012131516     68101216  20.672~6922.57
            2590~1300    8101213151620    6810121620 25.882~8924.04
            30100~1300     10121315162025    8101216202430.892~11425.85
            [ ! ]BSYMS・BSYSSは、*付サイズのみで、L寸とY寸のMAXは( )となります。 B寸・S寸条件式のPitchはM(並目)・N(並目)のPitchです。。(こちら参照)
            [ ! ]BSYNは、No.6、8、10のみとなります。
            ■丸フランジナット・二面フランジナット
            No.D
            (h6)
            LDfHP.C.D.d1d2hWdB基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
            (kg)
            動 Ct
            (N・m)
            静 C0t
            (N・m)
            動 C
            (kN)
            静 C0
            (kN)
            M01
            (N・m)
            M02
            (N・m)
            61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
            8163224214.88.71.22.15360.04
            102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
            132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
            163150517404.41851936.211.1563860.2
            203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
            254271655226.519334815.427.717312480.4
            3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
            [ ! ]( )は材質SUS440C相当の寸法となります。[ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
            ■ストレートナット
            No.D
            (h6)
            Lb t
            (+0.05
            0)
            dα基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
            (kg)
            キー寸法(付属品)
            許容差動 Ct
            (N・m)
            静 C0t
            (N・m)
            動 C
            (kN)
            静 C0
            (kN)
            M01
            (N・m)
            M02
            (N・m)
            B h L1R
            許容差許容差
            614252.5+0.014
            0
            1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
            +0.006
            2.50
            −0.025
            10.51.25
            81625°4.88.71.22.15360.01310.5
            102140(33)31.519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
            132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
            1631503.5+0.018
            0
            251936.211.1563860.153.5+0.024
            +0.012
            3.50
            −0.030
            181.75
            20356342.52851548.515.3836110.244292
            25427119334815.427.717312480.2933
            3047802.527249018.533.321215810.3742
            [ ! ]( )は材質SUS440C相当の寸法となります。[ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。

            追加工

             

            型式LFEBSPQMN(SC・FC・NTW)
            BSYS8250F26E20B8S8P6Q6M6N6SC15
            Alterationsスパナ溝追加工平面取り追加工ナット数追加
            CodeSCFCNTW
            Spec.
            スパナ溝を追加工します。
            SC=指定1mm単位
            [ ! ] SC+ℓ1≦Y
            No.W1
            658
            87
            108
            131110
            1614
            2017
            252215
            3027
            平面取り追加工します。
            指定方法 FC10−A8
            FC,A=指定1mm単位
            [ ! ] FC≦3×D
            [ ! ] 1.5×D<FCの場合
            FC≦Y/2
            [ ! ] A=0または
            A≧2
            No.h
            61
            8
            10
            13
            16
            202
            25
            30
            ナット数を追加
            (1個を2個に追加)
            [ ! ] BSYS・BSYM
            BSYNのみ適用
            ¥/1Code7006002個ナットタイプ追加
            価格表参照
            [ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
            [ ! ]スプラインナットのキーまたは取付穴と追加工の位置関係は指定できません。

            型番リスト

            表示件数
            型番

            ナットの種類

            軸外径 D

            (φ)

            軸材質

            ナット全長

            (mm)

            ナット外径

            (φ)

            軸全長 L

            (mm)

            基本定格荷重 動定格

            (N)

            許容トルク

            (N・m)

            ナット材質

            グリース

            B

            (mm)

            E

            (mm)

            F

            (mm)

            M

            (mm)

            N

            (mm)

            P

            (mm)

            Q

            (mm)

            S

            (mm)

            材質証明書

            RoHS?最小発注数量
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 25
            4 ~ 25
            4 ~ 25
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUJ2相当
            50
            31
            70 ~ 1000
            6200
            51
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 60
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            2 ~ 60
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUJ2相当
            50
            31
            70 ~ 1000
            6200
            51
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 60
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            2 ~ 60
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUJ2相当
            50
            31
            70 ~ 1000
            6200
            51
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 60
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            2 ~ 60
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            20.6
            SUJ2相当
            63
            35
            80 ~ 1000
            8500
            85
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 90
            4 ~ 80
            4 ~ 80
            6 ~ 16
            6 ~ 16
            8 ~ 16
            8 ~ 16
            2 ~ 90
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            20.6
            SUJ2相当
            63
            35
            80 ~ 1000
            8500
            85
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 90
            4 ~ 80
            4 ~ 80
            6 ~ 16
            6 ~ 16
            8 ~ 16
            8 ~ 16
            2 ~ 90
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            20.6
            SUJ2相当
            63
            35
            80 ~ 1000
            8500
            85
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 90
            4 ~ 80
            4 ~ 80
            6 ~ 16
            6 ~ 16
            8 ~ 16
            8 ~ 16
            2 ~ 90
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            25.8
            SUJ2相当
            71
            42
            90 ~ 1300
            15400
            193
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 100
            4 ~ 100
            4 ~ 100
            6 ~ 20
            6 ~ 20
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            2 ~ 100
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            25.8
            SUJ2相当
            71
            42
            90 ~ 1300
            15400
            193
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 100
            4 ~ 100
            4 ~ 100
            6 ~ 20
            6 ~ 20
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            2 ~ 100
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            25.8
            SUJ2相当
            71
            42
            90 ~ 1300
            15400
            193
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 100
            4 ~ 100
            4 ~ 100
            6 ~ 20
            6 ~ 20
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            2 ~ 100
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            30.8
            SUJ2相当
            80
            47
            100 ~ 1300
            18500
            272
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 120
            4 ~ 125
            4 ~ 125
            8 ~ 24
            8 ~ 24
            10 ~ 25
            10 ~ 25
            2 ~ 120
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            30.8
            SUJ2相当
            80
            47
            100 ~ 1300
            18500
            272
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 120
            4 ~ 125
            4 ~ 125
            8 ~ 24
            8 ~ 24
            10 ~ 25
            10 ~ 25
            2 ~ 120
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            30.8
            SUJ2相当
            80
            47
            100 ~ 1300
            18500
            272
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 120
            4 ~ 125
            4 ~ 125
            8 ~ 24
            8 ~ 24
            10 ~ 25
            10 ~ 25
            2 ~ 120
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUS440C相当
            25
            14
            60 ~ 190
            1200
            3.8
            SUS440C相当
            標準(S2)
            3 ~ 15
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 25
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 190
            1200
            3.8
            SCM415相当
            LG2
            3 ~ 15
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 25
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            6
            SUS440C相当
            25
            14
            60 ~ 190
            1200
            3.8
            SUS440C相当
            ET-100K
            3 ~ 15
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 25
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUS440C相当
            25
            16
            60 ~ 190
            1200
            4.8
            SUS440C相当
            標準(S2)
            4 ~ 18
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 30
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 190
            1200
            4.8
            SCM415相当
            LG2
            4 ~ 18
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 30
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            8
            SUS440C相当
            25
            16
            60 ~ 190
            1200
            4.8
            SUS440C相当
            ET-100K
            4 ~ 18
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 30
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUS440C相当
            33
            21
            60 ~ 390
            2400
            11
            SUS440C相当
            標準(S2)
            4 ~ 24
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            4 ~ 40
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 390
            3800
            19
            SCM415相当
            LG2
            4 ~ 24
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            4 ~ 40
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            10.4
            SUS440C相当
            33
            21
            60 ~ 390
            2400
            11
            SUS440C相当
            ET-100K
            4 ~ 24
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            4 ~ 40
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUS440C相当
            36
            24
            60 ~ 390
            3300
            20
            SUS440C相当
            標準(S2)
            5 ~ 30
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 50
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUS440C相当
            36
            24
            60 ~ 390
            3300
            20
            SUS440C相当
            LG2
            5 ~ 30
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 50
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            13.4
            SUS440C相当
            36
            24
            60 ~ 390
            3300
            20
            SUS440C相当
            ET-100K
            5 ~ 30
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 50
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUS440C相当
            50
            31
            70 ~ 390
            6200
            51
            SUS440C相当
            標準(S2)
            5 ~ 39
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            5 ~ 60
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUJ2相当
            50
            31
            70 ~ 390
            6200
            51
            SCM415相当
            LG2
            5 ~ 39
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            5 ~ 60
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 丸フランジ
            16.6
            SUS440C相当
            50
            31
            70 ~ 390
            6200
            51
            SUS440C相当
            ET-100K
            5 ~ 39
            4 ~ 65
            4 ~ 65
            6 ~ 12
            6 ~ 12
            5 ~ 13
            5 ~ 13
            5 ~ 60
            -
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 25
            4 ~ 16
            4 ~ 30
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            [フランジ型] 二面フランジ
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            ストレート
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 25
            4 ~ 25
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            ストレート
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            ストレート
            6
            SUJ2相当
            25
            14
            60 ~ 500
            1200
            3.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 25
            4 ~ 9
            4 ~ 9
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 25
            対象
            10
            1個
            ストレート
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            ストレート
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            ストレート
            8
            SUJ2相当
            25
            16
            60 ~ 600
            1200
            4.8
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 30
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            4 ~ 6
            5 ~ 6
            2 ~ 30
            対象
            10
            1個
            ストレート
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            ストレート
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            ストレート
            10.4
            SUJ2相当
            40
            21
            60 ~ 800
            3800
            19
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 40
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            5 ~ 8
            2 ~ 40
            対象
            10
            1個
            ストレート
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            標準(S2)
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            ストレート
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            LG2
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            ストレート
            13.4
            SUJ2相当
            44
            24
            60 ~ 800
            4600
            28
            SCM415相当
            ET-100K
            2 ~ 50
            4 ~ 50
            4 ~ 50
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 50
            対象
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            7日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            6日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目

            詳細情報

            基本情報

            両端面を段付おねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。また、シャフトに加工したボール溝と鋼球との接触面積が大きく、負荷容量も大きく長寿命です。1軸でも直動ガイドとして使用可能なためコンパクトな設計を実現します。
            ナットに防塵用シールが取り付けられているため、スプライン軸を抜いてもボールが脱落しません。

            ご注意

            • 25年12月よりナット端面の研磨処理を廃止いたします。ナット端面が黒色となりますが、機能には影響ございません。
            • スプラインナットのキー、または取付穴と追加工の位置関係は指定できません。3Dプレビューで表示される追加工位置は一例であり、実際の加工位置と異なります。加工位置のご指定が必要な場合は規格外品としてお見積り致します。
              詳細はこちら
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式¥基準単価
            TypeNo.最短L
            〜150
            L151
            〜200
            L201
            300
            L301
            〜400
            L401
            〜50
            0
            L501
            〜600
            L601
            〜700
            L701
            〜800
            L801
            〜900
            L901
            〜1000
            L1001
            〜1150
            BSYM612,87013,46015,25017,020
            813,40013,97015,74017,480
            1014,41014,90017,23019,18021,70025,010
            1314,85015,41017,96020,08022,42025,530
            1617,60018,39020,90024,21026,53030,810
            2020,49021,18023,51027,20029,74033,62036,620
            2524,82025,79028,72030,08034,16037,28042,22045,62050,180
            3028,50029,27032,39034,13038,41041,92047,44051,03056,39059,76070,380
            BSYN614,03014,63016,44018,260
            814,55015,15016,93018,720
            1015,66016,15018,53020,52023,10026,470
            BSYS611,89012,48014,26016,020
            812,43013,01014,75016,520
            1013,24013,74016,05017,99020,55023,850
            1313,77014,35016,87019,02021,35024,450
            1616,04016,81019,34022,65024,98029,270
            2018,76019,43021,76025,45027,98031,87034,870
            2522,49023,47026,39027,74031,83034,93039,90043,29047,850
            3026,17026,93030,05031,80036,08039,56045,11048,71054,04057,42067,780
             
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式¥基準単価
            TypeNo.L
            150
            L151
            200
            L201
            250
            L251
            300
            L301
            350
            L351
            390
            BSYMS627,41028,910
            827,63029,110
            1030,33032,67038,71041,70046,61050,190
            1332,27034,74040,65043,77049,04052,800
            1640,67043,79048,06051,75056,94061,320
            BSYSS624,49026,190
            824,71026,400
            1027,37029,47035,75038,50043,65047,010
            1329,05031,29037,44040,32045,82049,350
            1635,61038,35043,01046,32051,88055,870
             
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            No.2個ナットタイプ ¥追加価格
            丸フランジナット二面フランジナットストレートナット
            64,9505,1703,860
            84,9705,1703,850
            105,9906,0204,660
            136,2104,990
            167,4905,720
            208,8906,920
            2510,4607,810
            3012,81010,170
            数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            ◦SCM415相当
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口大口
            数 量1~45~89~
            出荷日通常+6日お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
            ◦材質SUS440C相当
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1~45~
            出荷日通常お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

            ●SCM415相当
             6 日目出荷
             
            大 口
            出荷日
            +6日目出荷数量
            5~8
            [ ! ]表示数量超えはお見積り
            [ ! ]納期に関するお断り
            本商品の稼働日は、土曜・祝日を含みません。

            ●材質SUS440C相当
             5 日目出荷
            [ ! ]数量5コ以上は
            お見積り


            出荷日については、こちらをご覧ください。

            概要・仕様

            仕様・概要

             
            ボールスプライン組付け時の注意
            ■組付け位置のご確認
              ナットとスプライン軸には合いマークが記入されています(右図参照)。
              再組付けの際には合いマークNoの文字向き、位置関係をあわせて入れてください。
              合いマークを正しく合わせないと機能に影響します。
            ■相手穴の公差
              ナットをハウジングへ取り付ける際の相手穴の公差は、H7公差を推奨します。
            ■軸端加工を行うお客様へ
              ナット挿入を容易にするため、軸端加工後の面取り、並びにスプライン溝の
              エッジ部のバリを丸やすり等で除去して使用ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            ボールスプライン 両端段付おねじタイプのレビュー
            4平均満足度:4.01件のレビュー
            製品(特別注文品)
            4
            満足度:4.0
            この商品はお客様の指定で製品に使用しました。製品(特別注文品)への使用についてもお客様の指定だったのですが、何も問題なく...もっと読む
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            ボールスプライン 両端段付おねじタイプ
            ボールスプライン 片端段付おねじタイプ
            ボールスプライン 両端段付タイプ
            ボールスプライン 両端段付めねじタイプ
            ボールスプライン 片端めねじタイプ
            ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
            軸端形状(左)段付きおねじ段付きおねじ段付き段付きめねじめねじ段付きおねじ
            軸端形状(右)段付きおねじ標準段付き段付きめねじ標準めねじ
            種類中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸
            トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク
            ナットの個数(ヶ)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)-

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            スプラインカテゴリの売れ筋ランキング