17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

通常単価(税別)
8102,010
税込単価
8912,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ

詳細を確認
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MC01−3
MC01−S3(ステンレス)


規格表

型式
MC01−3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01-3MC01-S3
 本体 材質SS400SUS304
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)882
 アーム開閉角度80°
 ハンドル開閉角度73°
 自重(g)130
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
*ステンレスボルト
 ¥基準単価8102,010
*ステンレスボルトはゴム付ボルトではありません。ご注意ください。
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
ステンレス+ゴムパット
10
1個
[ステンレス] SUS304
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882Nのレビュー
4.3平均満足度:4.324件のレビュー
固定治具(製品押さえ)
4
満足度:4.0
治具使用の作業範囲に邪魔しない位置でのクランプは最高です。簡易治具にはトグルはやめられません。取っ手の赤色がインスタ映え...もっと読む
2人が参考にしています。
金型部品
4
満足度:4.0
製品の仮クランプとして使用しました。 いつも他社製品を使うか迷いますが 商品の選びやすさから今回はこちらにしました。
1人が参考にしています。
ナット溶接ジグに使用
5
満足度:5.0
しっかりした製品で品質に疑いを持ったことはありません。納品も素早く注文の翌日9:00には届きました。溶接ジグに使用してま...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の固定に使用
5
満足度:5.0
組立時の治具の固定に使用 いつもこちらのサイズ違い等を利用しています。 納品も早く気軽に購入できるのがよい。
0人が参考にしています。
組立治具に使用
5
満足度:5.0
組立治具の部品の固定に使用しました。締圧力もちょうどよく動きもスムーズです。しばらく使用していると少しガタが大きくなりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力294N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格810-860950780840680
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M6M8M4M6M5
締圧力(N)8828822270294900400
アーム高さ種類ノーマルノーマルハイアームノーマルハイアームノーマル

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング