17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

全長が指定でき、穴サイズ・穴位置・穴数を指定できるスイッチ・センサ取付用レールです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ 外形図
■皿穴タイプ
SENAM□□H
SENAMB□□H
■ザグリ穴タイプ
SENAT□□H
■ザグリ穴形状
N使用ボルトd1H1
3.5M363
4.0
4.5M483.5
5.0
5.5M594
* 推奨のボルトは、低頭ボルトCBSです。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
皿穴タイプザグリ穴タイプ
SENAM□□HSENAT□□HA6063S−T5白アルマイト処理
SENAMB□□H黒アルマイト処理
[ ! ]端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておりません。
[ ! ]ザグリ穴タイプは取付穴の内側にバリが残ります。
[ ! ]ザグリ穴タイプはd1>Bの場合、内側溝部が少し削れます。

規格表

型式LVWXYZN
     
Type No. H
(穴数)
SENAM
SENAMB
SENAT
 5
3
4
 3H
2H
2H


1000
500
200


V10
V10
V10


W30
W70
W70

 
X500
 

 

 

 

 




N3.5
■皿穴タイプ [ ! ]No.は対応ナットサイズです。 
 [ ! ]No.3は内側溝部が少し削れます。
型式L
1mm単位
VWXYZ
1mm単位
NN1ABCDEd
TypeNo.H
(穴数)
SENAM
SENAMB
32H
3H
4H
5H
50〜120010〜11903.56.03.45.73.096.01.5
44.57.24.0118.02.0
55.58.25.5129.5
[ ! ]取付穴のピッチは8mm以上でご指定ください。
■ザグリ穴タイプ [ ! ]No.は対応ナットサイズです。
[ ! ]No.3は内側が少し削れます。
型式L
1mm単位
VWXYZ
1mm単位
N
0.5mm単位
ABCDEde
TypeNo.H
(穴数)
SENAT32H
3H
4H
5H
50〜120010〜11903.5 3.45.83.099.51.55
43.5〜4.54.57.34.01111.02.0
53.5〜5.55.58.35.51212.5
[ ! ]取付穴のピッチはN+1.5mm以上でご指定ください。

使用例

コンパクトナット(こちら

板ナットSQN・SQNS(こちら

  • ・皿穴タイプの推奨取り付けねじは、十字穴付皿小ねじM3です。
  • ・ザグリ穴タイプの推奨取り付けボルトは、低頭ボルトCBSです。
  • ・レール溝の適用ナットはコンパクトナット、板ナットSQN・SQNSです。
    下記関連部品参照ください。

関連部品

型番リスト

表示件数
型番

穴タイプ

表面処理

種類

No.(対応ナットサイズ)

(mm)

穴数

全長 L

(mm)

穴位置 [V]

(mm)

穴位置 [W]

(mm)

穴位置 [X]

(mm)

穴位置 [Y]

(mm)

穴位置 [Z]

(mm)

穴径 [N]

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
3
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
3
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
3
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
3
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
4
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
4
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
4
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
4
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
5
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
5
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
5
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
白アルマイト
皿穴タイプ
5
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
白アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
3
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
3
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
3
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
3
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
4
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
4
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
4
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
4
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
5
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1180
18 ~ 1190
-
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
5
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1170
18 ~ 1180
26 ~ 1190
-
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
5
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1160
18 ~ 1170
26 ~ 1180
34 ~ 1190
-
-
黒アルマイト処理
10
1個
皿穴
黒アルマイト
皿穴タイプ
5
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1150
18 ~ 1160
26 ~ 1170
34 ~ 1180
42 ~ 1190
-
黒アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
3
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
-
3.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
3
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
3.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
3
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
3.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
3
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
3.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
4
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
-
3.5 ~ 4.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
4
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
3.5 ~ 4.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
4
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
3.5 ~ 4.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
4
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
3.5 ~ 4.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
5
2H(2穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
-
3.5 ~ 5.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
5
3H(3穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
-
3.5 ~ 5.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
5
4H(4穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
-
3.5 ~ 5.5
白アルマイト処理
10
1個
ザグリ穴
白アルマイト
ザグリ穴タイプ
5
5H(5穴)
50 ~ 1200
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
10 ~ 1190
3.5 ~ 5.5
白アルマイト処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

全長が指定でき、穴サイズ・穴位置・穴数を指定できるスイッチ・センサ取付用レールです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■皿穴タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)¥本体基準単価 (黒アルマイト処理品)
SENAMSENAMB
L50100L101200L201400L401600L601800L8011000L10011200L50100L101200L201400L401600L601800L8011000L10011200
33734374796397991,0221,1405116077039271,1821,4911,747
44375225647248841,1181,2466077038091,0331,2991,6291,906
55225866508209591,2141,3637037999371,1611,4061,7792,077
■ザグリ穴タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)
SENAT
L50100L101200L201400L401600L601800L8011000L10011200
36927778841,0761,3631,6722,002
47778739901,1821,4701,8112,162
58739481,0971,2891,5661,9382,322
■穴加工料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
H
(穴数)
SENAM
SENAMB
SENAT
皿穴ザグリ穴
2H430430
3H640640
4H850850
5H1,0701,070

(例)
型式LVW
SENAM32H200V10W70
のとき
(表中基準単価) + (穴加工料金) = 皿穴タイプ単価
437円 + 430円 = 867円

(例)
型式LVWN
SENAT42H200V10W70N3.5
のとき
(表中基準単価) +(穴加工料金)=ザグリ穴タイプ単価
873円 + 430円 = 1,303円
 

[ ! ]単価は、表中本体基準単価に
穴加工料金を加えた金額になります。

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
装置部品
5
満足度:5.0
この商品は自社で装置の部材として購入しているものになります。自社の設備や納品する装置に取り付けて使用しているものですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
センサ固定用
4
満足度:4.0
センサ固定用で使用しましたが、センサの位置調整も可能で便利です。 また、穴位置も指定でき、設計しやすいです。
0人が参考にしています。
近接センサの固定用レール
5
満足度:5.0
穴位置、長さが自由に指定可能なので、追加工の必要が無く便利。 装置組み立て後に、レール上をスライドさせてセンサの位置調整...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 キリ穴・キリ欠け穴タイプ
【クリーン洗浄品】センサ用C型レール
マイクロフォトセンサ用レール
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用レール
DINレール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---1,650 --198 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
レール種類スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール C形状マイクロフォトセンサ用レールマイクロフォトセンサ用レールDINレール
穴位置タイプ穴位置指定穴位置指定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063SPCCSPCCA6063S-T5
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
材質証明書対象対象対象対象対象対象

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング