17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

【高精度】X軸 リニアボール ノブ付対向クランプ

通常単価(税別)
20,95026,460
税込単価
23,04529,106
通常出荷日:19日目

対向クランプ仕様によって、振動に強く大きな固定力を実現させました。クランプ機構はハンドル式の為、工具は...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XSGNT
XSGNT25 [ ! ]送り用ブラケット形状が異なります。 【高精度】X軸 リニアボール ノブ付対向クランプ:関連画像
■テーブル上取付穴寸法
A25 A40 A50 A60 A70 【高精度】X軸 リニアボール ノブ付対向クランプ:関連画像
*A=25の場合のみブラケットの材質が異なります。
[ ! ]マイクロメータヘッド対向クランプの材質は調整ねじANKSSをご覧ください。
[ ! ]対向クランプの端面には六角レンチ穴(対辺2.5深さ2.5)がついています。
Type本体ボールバネマイクロメータヘッドブラケット先端受け部品
[ M ] 材質 [ S ] 表面処理[ M ] 材質 [ H ] 硬度 [ M ] 材質[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質
XSGNTSUS440C無電解ニッケルメッキSUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白アルマイトSUS303
SUS303

規格表

型式
XSGNT60
型式上面図正面図側面図付属品(4本)
TypeA(B)EFJKLDGTT1PQXd1d2Type M−L
XSGNT25307126.81584.59.36.7123.768.5202.54.22.5SCB2−4
4023.81218.511.326100.3138.9164.51010.5323.563.5SCB3−6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4−6
7014.346.51018611.5604.5
◦性能表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性("/N・cm)平行度自重
(kg)
¥基準単価
TypeA水平垂直真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
XSGNT2525×25±3.239.2(49)9.8(14.7)3μm10μm30″25″2.02.03.51.91.11.130μm0.0719,000
4040×40±6.598(196)49
(49)
1μm7μm25″15″5.05.05.00.420.350.2115μm0.2320,000
5050×50147(269.5)6.86.86.00.150.140.090.2821,000
6060×60196(343)10.010.09.00.080.080.050.4021,000
7070×70225.4(416.5)13.813.812.90.060.050.030.5824,000
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取りつけるだけで、
ハンドル径をφ30に大きくすることができます。>>こちら
[ ! ]延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。>>こちら

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

種類詳細

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

RoHS?最小発注数量
30.1~50.0
~25
~25
~15.0
25
25
39.2(49)
±3.2
12
X軸
3
10
1.9
1.1
1.1
10
1個
50.1~100.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
98(196)
±6.5
16
-
1
7
0.42
0.35
0.21
10
1個
100.1~
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
147(269.5)
±6.5
16
X軸
1
7
0.15
0.14
0.09
10
1個
100.1~
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
196(343)
±6.5
16
X軸
1
7
0.08
0.08
0.05
10
1個
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
70
70
225.4(416.5)
±6.5
18
X軸
1
7
0.06
0.05
0.03
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,950
( 23,045 )
19日目
22,050
( 24,255 )
19日目
23,150
( 25,465 )
19日目
23,150
( 25,465 )
19日目
26,460
( 29,106 )
19日目

詳細情報

基本情報

対向クランプ仕様によって、振動に強く大きな固定力を実現させました。クランプ機構はハンドル式の為、工具は不要です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性("/N・cm)平行度自重
(kg)
¥基準単価
TypeA水平垂直真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
XSGNT2525×25±3.239.2(49)9.8(14.7)3μm10μm30″25″2.02.03.51.91.11.130μm0.0719,000
4040×40±6.598(196)49
(49)
1μm7μm25″15″5.05.05.00.420.350.2115μm0.2320,000
5050×50147(269.5)6.86.86.00.150.140.090.2821,000
6060×60196(343)10.010.09.00.080.080.050.4021,000
7070×70225.4(416.5)13.813.812.90.060.050.030.5824,000

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】X軸 リニアボール ノブ付対向クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】X軸 リニアボール ノブ付対向クランプ
【高精度】X軸 リニアボール
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格20,950-13,030 -78,71018,670 -20,900 -21,200 -
通常出荷日19日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜19日目5日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドリニアボールリニアボールリニアガイドアリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0±30.1~±10.1~30.0±30.1~±10.1~30.0
テーブル材質SUS440CSUS440Cアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング