17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

オートラッチ ースプリング荷重選択ー

通常単価(税別)
1,5902,500
税込単価
1,7492,750
通常出荷日:2日目

【スプリング規格追加】従来品と比べ約2倍の荷重のスプリングが選択可能になりました。ワークを強く固定した...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

オートラッチ:関連画像
 
Type①ツメ②ベース③スプリング
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
ATLAMS45C20〜35HRC無電解ニッケルメッキS45C無電解ニッケルメッキSUS304−WPB
ATLASSUS304SUS304
ATLANMCナイロン

■その他の構成部品
Type④シャフト⑤⑥止めねじ⑦ナット
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質/[ S ]表面処理
ATLAMSUJ2SCM435SWCH/三価クロメート
ATLASSUS304SUS304SUS304
ATLAN

 

規格表

型式-スプリング選択
ATLAM25
ATLAS45

-

UM
型式スプリング
選択
HH1TWW1W2W3dLL1DD1D2ABPP1P2M
(並目)
TypeNo.
ATLAM
ATLAS
ATL
AN
25-251522073143.585142.5356153.511M3
UL
35-352232484164.51061633.567183.513.5M3
UL
45-4530426104184.5127204488224.517M4
UM

 

 
■スプリング荷重表(計算値)
オートラッチ:関連画像
型式スプリング
選択
ツメ先端部移動量G・t(mm)スプリング先端部F1(N)ツメ先端部F2(N)スプリング
TYPENo.荷重方向高さ方向初期荷重ストロークストローク初期荷重ストロークストローク型式ばね定数
G1G2t1t2G1時G2時G1時G2時(N/mm)
ATLAM
ATLAS
ATLAN
25-13.20.31.41.21.31.70.40.40.5UR3-150.29
UL3.94.55.71.21.41.7UL3-150.98
35-24.20.51.42.02.42.90.50.60.8UF4-150.49
UL3.94.85.81.01.21.5UL4-150.98
45-36.30.51.63.95.16.51.01.31.7UL5-200.98
UM8.010.613.22.12.83.5UM5-202.00
*ワークとのクリアランスを1.0mmで想定
 

型番リスト

表示件数

材質

No.(H寸法)

ばね選択

RoHS?最小発注数量
S45C
25(25)
無記号(UR3-15)
10
1個
S45C
25(25)
UL(UL3-15)
10
1個
S45C
35(35)
無記号(UF4-15)
10
1個
S45C
35(35)
UL(UL4-15)
10
1個
S45C
45(45)
無記号(UL5-20)
10
1個
S45C
45(45)
UM(UM5-20)
10
1個
MCナイロン
25(25)
無記号(UR3-15)
10
1個
MCナイロン
25(25)
UL(UL3-15)
10
1個
MCナイロン
35(35)
無記号(UF4-15)
10
1個
MCナイロン
35(35)
UL(UL4-15)
10
1個
MCナイロン
45(45)
無記号(UL5-20)
10
1個
MCナイロン
45(45)
UM(UM5-20)
10
1個
SUS304
25(25)
無記号(UR3-15)
10
1個
SUS304
25(25)
UL(UL3-15)
10
1個
SUS304
35(35)
無記号(UF4-15)
10
1個
SUS304
35(35)
UL(UL4-15)
10
1個
SUS304
45(45)
無記号(UL5-20)
10
1個
SUS304
45(45)
UM(UM5-20)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
2日目
1,590
( 1,749 )
2日目
1,670
( 1,837 )
2日目
1,670
( 1,837 )
2日目
1,840
( 2,024 )
2日目
1,840
( 2,024 )
2日目
1,910
( 2,101 )
2日目
1,910
( 2,101 )
2日目
2,010
( 2,211 )
2日目
2,010
( 2,211 )
2日目
2,160
( 2,376 )
2日目
2,160
( 2,376 )
2日目
2,250
( 2,475 )
2日目
2,250
( 2,475 )
2日目
2,330
( 2,563 )
2日目
2,330
( 2,563 )
2日目
2,500
( 2,750 )
2日目
2,500
( 2,750 )
2日目

詳細情報

基本情報

【スプリング規格追加】従来品と比べ約2倍の荷重のスプリングが選択可能になりました。ワークを強く固定したいシーンでお使いください。プリント基板や金属プレート等、薄板状のワークを簡単に位置決めできます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2930〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.スプリング
選択
¥基準単価
ATLAMATLASATLAN
25-1,5902,2501,910
UL
35-1,6702,3302,010
UL
45
-
1,8402,5002,160
UM

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークA早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ワークを上から降ろしていくだけでパチンと簡単に位置決めします。
オートラッチ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラッチ ースプリング荷重選択ーのレビュー
3.9平均満足度:3.916件のレビュー
治具の昇降ストッパとして使用
5
満足度:5.0
かねてよりこのタイプは良く使いますが、スプリングが弱いため簡単にストッパが外れてしまう事がありました。そこで、スプリング...もっと読む
8人が参考にしています。
ワークの簡易固定
4
満足度:4.0
ATLAN25 を購入しました。内製するよりも圧倒的に安価ですが、内蔵のバネがとても弱く、別途バネを購入し交換する必要が...もっと読む
6人が参考にしています。
ワンタッチ
4
満足度:4.0
商品は使いたい用途にあっているのですが、 バネが残念ながら弱いため、交換して使用しています
4人が参考にしています。
治具蓋のロック
4
満足度:4.0
内製するよりも安価で使いやすいです。 他の方も書かれていますが、スプリングが弱い為簡単に外れてしまいます。 スプリング...もっと読む
2人が参考にしています。
電気検査の基板固定用として
3
満足度:3.0
プローブと組み合わせて電気検査の基板固定用として使用。 特にNo.25は標準バネが弱く、ラッチが勝手に解除されてしまいま...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートラッチ ースプリング荷重選択ー
サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ)・スペーサー(QCTHSA)
ノックレス (NKL)
【ワンタッチ着脱】シャフトジョイント
ワーク検知ユニット
エアコンパクトナチュラルサポーター(AMNS-S)
メーカーミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格1,590-950 -34,6772,377 --14,089 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類オートラッチ-取外し工具ワンタッチ取付治具ワーク検知ユニットサポートユニット
材質証明書対象外-----

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング