17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径公差選択

    ~mm
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレート

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

鉄に比べて軟らかい為、ピンの磨耗防止対策や錆防止対策としてもご使用頂けます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

[ ! ]

位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレート:関連画像
[ ! ]p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きいため、穴加工の際はご注意ください。(下記圧入後の内径変化参照)
[ M ]材質Type
Dp6Dm6
CAC304(高力黄銅)JBADJBADM

規格表

型式L
JBAD6
JBHDM10

10
20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択肉厚
(N)
RDD許容差¥基準単価
Typedd許容差p6m6JBADJBADM
(Dp6)
JBAD


(Dm6)
JBADM
 5G6+0.012
+0.004
568101215     2.50.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
760760
 656810121516    2760760
 8+0.014
+0.005
5681012151620   212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
790790
10 68101215162025  2.515820820
12+0.017
+0.006
  810121516202530 3118860860
13   10121516202530 4.522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
880880
15    121516202530 525950950
16    121516202530 526950950
20+0.020
+0.007
    121516202530 52301,0101,010
25      1620253035535+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
1,0901,090

型番リスト

表示件数

外径公差選択

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
p6
5
10
5 ~ 15
10
1個
p6
6
10
5 ~ 16
10
1個
p6
8
12
5 ~ 20
10
1個
p6
10
15
6 ~ 25
10
1個
p6
12
18
8 ~ 30
10
1個
p6
13
22
10 ~ 30
10
1個
p6
15
25
12 ~ 30
10
1個
p6
16
26
12 ~ 30
10
1個
p6
20
30
12 ~ 30
10
1個
p6
25
35
16 ~ 35
10
1個
m6
5
10
5 ~ 15
10
1個
m6
6
10
5 ~ 16
10
1個
m6
8
12
5 ~ 20
10
1個
m6
10
15
6 ~ 25
10
1個
m6
12
18
8 ~ 30
10
1個
m6
13
22
10 ~ 30
10
1個
m6
15
25
12 ~ 30
10
1個
m6
16
26
12 ~ 30
10
1個
m6
20
30
12 ~ 30
10
1個
m6
25
35
16 ~ 35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄に比べて軟らかい為、ピンの磨耗防止対策や錆防止対策としてもご使用頂けます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
ご注文締切

ストークB

3日目出荷200円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■位置決めピン用ブッシュ圧入後の内径変化(参考値)
位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレート:関連画像
ハウジング穴径公差:レンジ1で実施
D許容差
m6p6
99.90%99.83%
ハウジング穴径公差:レンジ2で実施
D許容差
m6p6
99.99%99.92%
[ ! ]上記は実験値であり、保証値ではありません。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
重量物の荷重受けに
4
満足度:4.0
重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレート
位置決めピン用ブシュ 銅合金 ツバ付
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ フリー ストレートタイプ
位置決めピン用ブシュ PJB
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ストレート
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格---1,773 -510 --
通常出荷日5日目5日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄-該当なしクリーン洗浄
材質CAC304(高力黄銅)CAC304(高力黄銅)-SK5SUJ2相当-
詳細材質銅合金銅合金--SUJ2相当-
基本形状ストレートツバ付ストレートツバ付ストレートフランジ付
表面処理なしなし-なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング