メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
クランプレバーの操作により軸の回転を止めることができます。レバー位置が2種類あるため、用途応じた選定が...
詳細を確認横締め2ボルトタイプ![]() | 縦締め2ボルトタイプ![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | |
| 横締め2ボルトタイプ | 縦締め2ボルトタイプ | |||
| MTSWB | MTTBB | SS400 | 四三酸化鉄皮膜 | クランプレバー |
| MTSWM | MTTBM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| 型式 | − | P |
| MTSWB15 MTSBB8 | − | 30 |
| 型式 | P | 横締め2ボルトタイプ | 縦締め2ボルトタイプ | d | 横締め2ボルトタイプ | 縦締め2ボルトタイプ | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| Type | D | A | B | C | E | G | X | A1 | B1 | C | E1 | G1 | J | 使用レバー | MTSWB | MTSWM | MTTBB | MTTBM | ||||
| 横締め2ボルトタイプ MTSWB MTSWM 縦締め2ボルトタイプ MTTBB MTTBM | 8 | +0.03 0 | 20 | 43 | 25 | 14 | 17 | 12 | 5 | 33 | 32 | 14 | 7 | 11 | 16 | 5.5 | CLDM6−25−M | CLDM6−16−M | 2,550 | 2,660 | 2,440 | 2,550 |
| 10 | 4 | 34 | 8 | 20 | 6.5 | CLDM6−20−M | 2,550 | 2,660 | 2,510 | 2,620 | ||||||||||||
| 12 | 3 | 35 | 9 | 2,700 | 2,810 | 2,590 | 2,700 | |||||||||||||||
| 15 | 44 | 32 | 20 | 18 | 13 | 4.7 | 37 | 38 | 20 | 11 | 13 | CLDM6−32−M | 2,850 | 2,990 | 2,670 | 2,810 | ||||||
| 20 | 30 | 56 | 38 | 26 | 20 | 15 | 4.6 | 50 | 44 | 26 | 14 | 15 | 25 | CLDM6−25−M | 3,150 | 3,360 | 3,110 | 3,320 | ||||
| 25 | 59 | 28 | 23 | 18 | 1.3 | 54 | 50 | 28 | 18 | 18 | 32 | CLDM6−32−M | 3,450 | 3,710 | 3,280 | 3,540 | ||||||
| 30 | 61 | 44 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 57 | 30 | 21 | 20 | CLDM6−40−M | 3,750 | 4,020 | 3,510 | 3,780 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 3日目 |
2,940円 ( 3,234円 ) | 3日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 3日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 3日目 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 3日目 |
2,740円 ( 3,014円 ) | 3日目 |
2,740円 ( 3,014円 ) | 3日目 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 3日目 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 3日目 |
3,460円 ( 3,806円 ) | 3日目 |
3,820円 ( 4,202円 ) | 3日目 |
4,140円 ( 4,554円 ) | 3日目 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 3日目 |
2,590円 ( 2,849円 ) | 3日目 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 3日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 3日目 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 3日目 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 3日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 3日目 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 3日目 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 3日目 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 3日目 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 3日目 |
クランプレバーの操作により軸の回転を止めることができます。レバー位置が2種類あるため、用途応じた選定が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |

[ ! ]軸受ユニットはこちらをご参照ください。
標準化されており、設計時間の短縮ができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート スタンダードレバータイプ
4.5通常価格(税別):4,090円

ミスミ
ラージポジションインジケーター用クランププレート スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,150円

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ
4.5通常価格(税別):6,130円

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 面接点タイプ
3.3
ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 2ボルトタイプ
4.7通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート スタンダードタイプ
5通常価格(税別):2,240円

イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック スピンロック(QCSPL)
5通常価格(税別):5,504円~

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 軸受けタイプ
4.3通常価格(税別):5,670円~

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 丸フランジタイプ
3通常価格(税別):4,720円~