17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • サポート部シャフト径(ベアリング内径)(φ)

    ~mm
  • R寸(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側

通常単価(税別)
2,7604,940
税込単価
3,0365,434
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

30度台形ねじ専用の支持側の軸受です、固定側とお得なセット購入が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[!] 軸用止め輪の使用方法
30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側:関連画像
* 軸用止め輪(付属品)は軸部の固定に使用して下さい。
    サポートユニット用の台形ねじ(P.813)を使用するか止め輪溝加工のある軸をご選定下さい。
番号部品名称数量
ハウジング1
ラジアルベアリング1
軸用止め輪(付属品)1
②のベアリングは写真と異なり、軸用止め輪と共に付属品として出荷されます。
[!]こちらの支持側セット品と同一商品です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MTUZS45C四三酸化鉄皮膜
MTUZM無電解ニッケルメッキ
[ ! ]ベアリングのアキシアル荷重を逃がす構造です。
[ ! ]垂直方向使いは可能です。


規格表

型式
MTUZ15
MTUZM15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABCFhJVTdベアリング形式軸用止め輪MTUZMTUZM
TypeR¥基準単価¥基準単価
MTUZ
MTUZM
852482538303522206.6B608ZZNETW52,6304,340
10705336523534269B6000ZZSTWN102,7804,410
12705836524039289B6001ZZSTWN122,9404,460
158062416040393211B6002ZZSTWN153,1004,700

型番リスト

表示件数

サポート部シャフト径(ベアリング内径)

(φ)

表面処理

R寸

(φ)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
8
四三酸化鉄被膜
8
四三酸化鉄被膜
10
1個
10
四三酸化鉄被膜
10
四三酸化鉄被膜
10
1個
12
四三酸化鉄被膜
12
四三酸化鉄被膜
10
1個
15
四三酸化鉄被膜
15
四三酸化鉄被膜
10
1個
8
無電解ニッケルメッキ
8
無電解ニッケルメッキ
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
10
無電解ニッケルメッキ
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
12
無電解ニッケルメッキ
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
15
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,630
( 5,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,680
( 5,148 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

30度台形ねじ専用の支持側の軸受です、固定側とお得なセット購入が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■サポートユニット組付手順
M締付けナット
締付トルク(N・cm)
型式
8490BNR8
10930BNR10
121370BNR12
152350BNR15
[!] 参考値です。
 
①台形ねじを固定側サポートユニットに挿入します。
②カラー挿入後、付属の締め付けナットを仮締めします。
 締め付けトルクの1/3で締め付けます。
 この時反対側に、支持側サポートユニットを挿入し固定して作業をします。
③ねじ軸を廻しながら全体の動きがスムーズになるようナットを締め付けていきます。
④全体の動きがスムーズになったら、締め付けトルクで本締め固定します。


使用例

■回転止めセット品
 
  ■コ ンパクトポジションインジケータ取付用
 回転止めセット品
  ■ラージポジションインジケータ取付用
  回転止めセット品
    
[!] ポジションインジケータは、別売りです。こちらをご参照ください。

 

■らくらくパターン設計 各部品寸法関係表下記Type(型式)で、それぞれを購入可能です。

30度台形ねじ
Type
軸径
ピッチ
D
P
MTW(L)K
MTWB(L)K
RMTW(L)K
MTSW(L)K
12
2
14
3
16
3
18
4
20
4
22
5
(こちら)
25
5
30度台形ねじ用サポートユニット
固定側
 
支持側
Type
ベアリング内径
 
Type
ベアリング内径
Q
 
R
  
8
  
8
MTWZMTWZ-S
10
  
10
MTWZMMTWZ-LP
12
 MTUZ
12
MTWZ-CPMTWZM-S MTUZM
MTWZM-CPMTWZM-LP
15
  
15
    
    
ポジションインジケータ
コンパクト/ラージ
Type
スピンドル
ピッチ
追加工
D□□□□−
2
ーCSE6
CSM6
3
ーCSE8
CSM8
3
ーCSE10
CSM10
4
ーCSE12
CSM10
4
ーCSE12
CSM12
5
ーCSE12
CSM12
5
ーCSE12
CSM12

[ ! ]( )のLを型式に加えると左ねじ仕様になります。ポジションインジケータは、左回転の仕様を選択して下さい。
[ ! ]使用上の注意:ポジションインジケータ最高回転数以内でお使いください。>>こちらこちら
*ラージポジションインジケータはスピンドルピッチ2を指定できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
客先より依頼された部品に使用しています
5
満足度:5.0
客先より依頼された当社で追加工して納めている部品の素材として使用しています。追加工する素材は、客先からの部品指定もありま...もっと読む
0人が参考にしています。
ハンドルに使用
4
満足度:4.0
お客様よりご指定がありましたので購入しました。ハンドルを上下、左右に動かす部分に使用しています。30度台形ねじ用サポート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 支持側
30度台形ねじ用 サポートユニット角型 固定側
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 固定側
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・角型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,760-1,880 -4,800 -3,950 -2,200 -3,840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状角型丸型角型丸型角型角型
種類支持側支持側固定側固定側支持側固定側
SET品 部材構成支持側単品支持側単品----
材質証明書対象対象対象対象--
材質証明書:材質S45CS45C----

30度台形ねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング