17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • オイルシール適応軸径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニット角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ アンギュラベアリングJIS5級

通常単価(税別)
7,63011,120
税込単価
8,39312,232
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準サポートユニットと比較し、軸方向の幅をコンパクトに抑えたタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


サポートユニツト角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ:関連画像
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑥⑦①③⑥⑦
BSAS45CSS400四三酸化鉄皮膜
BSAM無電解ニッケルメッキ

[ ! ] 幅方向をコンパクトにできるタイプです。
 


規格表

型式
BSA12
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング5級1組
カバー1
オイルシール2
六角穴付ボルト*4
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1

■構成部品
[ ! ] ①②③④⑤は一体ですから分解しないで
 ください。
*BSAMの⑤ボルトはステンレスタイプ
 になります。
[ ! ] No.10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。
[ ! ] ⑤のボルト頭が2mmほどカバーより出ます。
[ ! ] ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dLL1L2L3BHhB1H1PCd1M
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
BSABSAM
TypeNo.¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ
BSA
BSAM
10S1025429.55603922342146136.6M10×1.017127,2708,830
1014
121225429.5560432535244613M12×1.019157,4608,980
151527638670482840275415M15×1.022208,73010,590

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

表面処理

軸高さ h

(mm)

厚さ ・角型L ・丸型F(mm)

(mm)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

オイルシール適応軸径

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
四三酸化鉄皮膜
22
25
60
6100
4150
14
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
22
25
60
6100
4150
12
10
1個
12
四三酸化鉄皮膜
25
25
60
6650
4900
15
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
28
27
70
7600
6300
20
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
22
25
60
6100
4150
14
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
22
25
60
6100
4150
12
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
25
25
60
6650
4900
15
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
28
27
70
7600
6300
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
7,630
( 8,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,270
( 10,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,270
( 10,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,430
( 10,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,120
( 12,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

標準サポートユニットと比較し、軸方向の幅をコンパクトに抑えたタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ] サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、締付けナット詳細は>>こちら
[ ! ] ボールねじ適用表>>こちら
[ ! ] 付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートユニット角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ アンギュラベアリングJIS5級のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固定側軸受けに利用
5
満足度:5.0
社内設計担当が用途や組み込み環境の形状、スペース等、種々の要素を考慮しボールねじとの組み合わせ適正品で摺動機構を成すため...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートユニット角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側標準狭ピッチタイプ 海外製アンギュラベアリング5級
サポートユニット角型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 ノック穴付標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット丸型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側低床タイプ アンギュラベアリングJIS5級
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,630-4,930 -6,940 -8,630 -6,940 -6,940 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定側取付穴狭ピッチタイプ固定側取付穴狭ピッチタイプ固定側標準タイプ固定側ノック穴付標準タイプ固定側標準タイプ固定側低床タイプ
形状角形タイプ角形タイプ角形タイプ角形タイプ丸形タイプ角形タイプ
取付方法面取付面取付面取付面取付側面取付面取付
ベアリング形式アンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリング
軸受の精度5級5級5級5級5級5級
よく一緒に購入される商品

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング