メカニカル部品技術窓口
【特長】・全面を切削した精密アングルの直角精度ラフ廉価版です。

| Type | [ M ]材質 |
| LASR | SS400 |
| LAAR | A6063 |
| LAUR | SUS304 |
| 型式 | − | A | − | B | − | L |
| LASR10 | − | A100 | − | B100 | − | L300 |
| T寸法 | A・B寸法の長手 | 直角度k |
| 5・6 | 20~75 | 0.2 |
| 8 | 50~75 | 0.35 |
| 10 | 25~75 | 0.2 |
| 76~100 | 0.3 | |
| 101~125 | 0.35 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 指定方法 | ¥/1Code | ||||||||||||||||
| CCA CCB CCC CCD | コーナーカット![]() | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 | (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ➡CCA5-CCD5 LASR10-A100-B50-L200-CCA5-CCD5 |
| |||||||||||||||
| CKC | 側面直角度保証![]() | A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 | LASR10-A100-B50-L200-CKC | 800 | |||||||||||||||
| 型番 |
|---|
【特長】・全面を切削した精密アングルの直角精度ラフ廉価版です。
| 型式 | A | B | L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | T | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜150 | L151〜200 | L201〜250 | L251〜300 | |||
| LASR (SS400) | 5 6 | 25〜50 | 25〜50 | 25〜300 | 1,330 | 2,390 | 3,540 | 4,590 | 5,720 | 6,780 |
| 51〜75 | 1,720 | 3,050 | 4,170 | 5,340 | 6,930 | 8,170 | ||||
| 10 | 25〜50 | 30〜50 | 1,790 | 3,120 | 4,470 | 5,790 | 7,120 | 8,470 | ||
| 51〜75 | 2,200 | 3,710 | 5,180 | 6,690 | 8,180 | 9,660 | ||||
| 76〜100 | 2,480 | 4,420 | 6,200 | 7,970 | 9,770 | 11,540 | ||||
| 51〜75 | 51〜75 | 2,630 | 4,360 | 6,090 | 7,820 | 9,560 | 11,310 | |||
| 76〜100 | 2,930 | 4,900 | 6,880 | 8,850 | 10,810 | 12,780 | ||||
| 101〜125 | 3,180 | 5,230 | 7,280 | 9,330 | 11,380 | 13,410 | ||||
| 76〜100 | 76〜100 | 3,370 | 5,610 | 7,860 | 10,090 | 12,320 | 14,550 | |||
| 101〜125 | 3,630 | 5,950 | 8,270 | 10,580 | 12,900 | 15,220 | ||||
| 101〜125 | 101〜125 | 3,870 | 6,270 | 8,660 | 11,060 | 13,460 | 15,850 | |||
| 型式 | A | B | L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | T | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜150 | L151〜200 | L201〜250 | L251〜300 | |||
| LAAR (A6063) | 5 | 20〜50 | 20〜50 | 25〜300 | 1,290 | 2,330 | 3,350 | 4,390 | 5,420 | 6,450 |
| 51〜75 | 1,680 | 2,930 | 4,180 | 5,430 | 6,690 | 7,950 | ||||
| 51〜75 | 51〜75 | 1,970 | 3,350 | 4,710 | 6,100 | 7,450 | 8,830 | |||
| 6 | 30〜50 | 30〜50 | 1,290 | 2,330 | 3,350 | 4,390 | 5,420 | 6,450 | ||
| 51〜75 | 1,680 | 2,930 | 4,180 | 5,430 | 6,690 | 7,950 | ||||
| 10 | 50 | 30〜50 | 1,720 | 2,940 | 4,150 | 5,370 | 6,570 | 7,800 | ||
| 51〜75 | 2,280 | 3,790 | 5,270 | 6,770 | 8,280 | 9,750 | ||||
| 76〜100 | 2,510 | 4,000 | 5,520 | 7,040 | 8,550 | 10,040 | ||||
| 51〜75 | 51〜75 | 2,660 | 4,330 | 6,010 | 7,740 | 9,350 | 11,020 | |||
| 76〜100 | 3,010 | 4,870 | 6,690 | 8,520 | 10,320 | 12,180 | ||||
| 76〜100 | 76〜100 | 3,270 | 5,170 | 7,090 | 8,960 | 10,860 | 12,780 | |||
| 型式 | A | B | L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | T | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜150 | L151〜200 | L201〜250 | L251〜300 | |||
| LAUR (SUS304) | 5 | 20~60 | 25~50 | 25〜300 | 3,320 | 6,050 | 8,800 | 11,530 | 14,290 | 17,020 |
| 6 | 60~75 | 25~50 | 3,540 | 6,420 | 9,300 | 12,170 | 15,060 | 17,930 | ||
| 51~75 | 3,830 | 6,810 | 9,800 | 12,780 | 15,760 | 18,750 | ||||
| 8 | 50 | 50 | 3,910 | 7,080 | 10,240 | 13,390 | 16,560 | 19,730 | ||
| 51~75 | 51~75 | 4,740 | 8,090 | 11,460 | 14,820 | 18,150 | 21,510 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
4.6