17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

頭付勾配キー

chemSHERPA
通常単価(税別)
24410,303
税込単価
26811,333
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【特長】・頭付勾配キーです。・穴加工はしていません。【材質】・S45Cです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

頭付勾配キー:関連画像 KTH
B寸・H寸はJIS B 1301-1996(新JIS規格)に準ずる。
Type[ M ]材質引張強さ
KTHS45C600N/mm2以上

規格表

型式
KTH12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式hLh1h2・f(e)C¥基準単価¥スライド単価
TypeBh91〜4コ5〜910〜1920〜49
KTH40
−0.030
40
−0.030
307440.16〜0.25230210200180
55408550.25〜0.40250220210190
66451066260230210190
70
−0.036
7.20
−0.036
5077290240220200
870
−0.090
601178370330290260
10875128100.40〜0.60390340300270
120
−0.043
890812530460430390
14911014914920820770690
1510.20
−0.090
110151015920820770690
16101201610161,5001,3401,2601,160
18110
−0.110
1351811181,5501,3901,2901,170
200
−0.052
121502012200.60〜0.802,3102,1001,9801,830
22141702214223,0902,8002,6502,440
2416.20
−0.070
1802416243,2602,9802,8202,610
25140
−0.110
2002214253,3603,0602,8902,660
28162102516284,0303,6603,4503,180
320
−0.062
182402818325,4304,9404,6504,280
3522.30
−0.084
2603222351.00〜1.206,4305,9905,7205,380
36200
−0.130
28020366,7406,2806,0105,640
3824.30
−0.084
2853624389,7209,0508,6508,130

追加工

AlterationCodeSpec.¥/1Code
L寸変更
頭付勾配キー:関連画像
LCLC=指定1mm単位
LC(Min.)≦LC≦L   LC(Min.)は下表参照
BLC(Min.)
4・510
6・7・815
10・1220
14・15・1622
18・2025
22・24・2530
2835
32・35・3640
3845
200

型番リスト

表示件数

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
34
10
1個
5
45
10
1個
6
51
10
1個
7
57
10
1個
8
68
10
1個
10
85
10
1個
12
102
10
1個
14
124
10
1個
15
125
10
1個
16
136
10
1個
18
153
10
1個
20
170
10
1個
22
192
10
1個
24
204
10
1個
25
225
10
1個
28
238
10
1個
32
272
10
1個
35
295
10
1個
36
316
10
1個
38
323
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
3日目
265
( 292 )
3日目
276
( 304 )
3日目
307
( 338 )
3日目
392
( 431 )
3日目
413
( 454 )
3日目
562
( 618 )
3日目
975
( 1,073 )
3日目
975
( 1,073 )
3日目
1,590
( 1,749 )
3日目
1,643
( 1,807 )
3日目
2,449
( 2,694 )
3日目
3,275
( 3,603 )
3日目
3,456
( 3,802 )
3日目
3,562
( 3,918 )
3日目
4,272
( 4,699 )
3日目
5,756
( 6,332 )
3日目
6,816
( 7,498 )
3日目
7,144
( 7,858 )
3日目
10,303
( 11,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・頭付勾配キーです。・穴加工はしていません。【材質】・S45Cです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
[ ! ]本商品は土曜・祝日を実働日数に含みません。WOSにて出荷日をご確認ください。
    ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
[ ! ]本商品は土曜・祝日を実働日数に含みません。ストークをご利用の場合はWOSにて出荷日をご確認ください。  
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭付勾配キーのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
スプロケットのキーとして
3
満足度:3.0
工場内の機械設備のメンテナンス、主にスプロケット交換・整備時のキーの予備品として購入しました。まだ交換していないのではっ...もっと読む
1人が参考にしています。
勾配キー
5
満足度:5.0
各種サイズが揃っている為とても助かっています 頭付だけでなく、タップ付きがあるともっと嬉しいです
0人が参考にしています。
キー
4
満足度:4.0
頭付勾配キーが急遽必要になったのでこちらを購入しました。普通にいい商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭付勾配キー
平行キー ブランクタイプ-ステンレス
【クリーン洗浄品】平行キー ブランクタイプ-ステンレス
平行キー S45C ブランク L300
旧JIS 頭付勾配キー
新JIS 頭付勾配キー 姫野製作所製
メーカーミスミミスミミスミミスミSUNCOSUNCO
通常価格244-1,039 --431 -1,451 -809
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし--
形状勾配キー平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)勾配キー勾配キー
穴加工加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし
材質S45CSUS316SUS316S45C
種類頭付き勾配キーブランクタイプブランクタイプブランクタイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング