17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 移動量(範囲選択)(mm)

  • 移動量(X距離)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

通常単価(税別)
12,24023,250
税込単価
13,46425,575
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長ストロークの低価格なラック&ピニオン式X軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

XDTLS
[ ! ]表面からの取付にはM3ねじ、裏面からの
取付にはM4ねじをご使用ください。
【C-VALUE】【標準】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング:関連画像
[ M ] 材質アルミ合金
[ S ] 表面処理黒アルマイト

規格表

型式
XDTLS100
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転移動量(mm)取付穴数
(ケ)
耐荷重(N)移動精度自重(kg)¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度
XDTLS8030×50±3016.761529.414.750μm0.1512,240
100±40812.50.1814,680
150±651260μm0.2317,560
200±90160.3023,250
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。詳細はこちら
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]移動量は中央(上図位置)から左右へ動く距離です。
[ ! ]ハンドルノブは分解できません。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品 XLWG100エコノミーシリーズ XDTLS100
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
テーブルサイズ(厚み)(mm)2528
テーブルサイズ(長さ)(mm)4250
テーブルサイズ(幅)(mm)2530
ハンドル1回転 移動量(mm)1816.7
耐荷重(N)水平4949
垂直19.619.6
移動精度(μm)真直度3050
平行度30保証外
自重(㎏)0.140.18
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

移動量(範囲選択)

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±30
50
10
1個
±30.1~
±40
50
10
1個
±30.1~
±65
60
10
1個
±30.1~
±90
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

長ストロークの低価格なラック&ピニオン式X軸ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転移動量(mm)取付穴数
(ケ)
耐荷重(N)移動精度自重(kg)¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度
XDTLS8030×50±3016.761529.414.750μm0.1512,240
100±40812.50.1814,680
150±651260μm0.2317,560
200±90160.3023,250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロングのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
検査カメラの位置調整に
5
満足度:5.0
安価ですがしっかりとした造りと精度で、当方の使用目的には十分満足できました。
4人が参考にしています。
試作品
3
満足度:3.0
この商品は自社の試作品に使用しました。使用につきましては動きが大きいのが気になりました。もっと細かい動きをするものを希望...もっと読む
0人が参考にしています。
顕微鏡の位置調整
4
満足度:4.0
安価で求めていたレベルの精度はクリアしていたので問題無く使用できた。また用途があれば購入したい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)
ラックレール型アリ式ステージ(BDLXB/BDLXR)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ駿河精機
通常価格12,240-17,900 -20,900 -24,100 -35,450 -15,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.030.1~50.05.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)41~6041~6026~4026~4041~6026~40
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング