17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
610838
税込単価
671922
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HBKTS6とボルトの本数が同じで、より強固に接続可能です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBKUS6
直角度K:0.06

直角加工タイプは、ブラケット底面に
アルミフレームの溝にはまる突起があります。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ):関連画像
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理


規格表

型式
HBKUS6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBKUS6101CBM6−202HNTT6−621176553526

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBKUS6SET
HBKUS6C−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBKUS6-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット:関連画像
HBKUS632
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBKUS6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-202HNTT6-62
SSTSCB6-20HNTTSN6-6
SEUCBM6-20HNTU6-6
SSUSCB6-20SHNTU6-6
SEPCBM6-20HNTP6-6
SSPSCB6-20SHNTP6-6
SECHCBST6-25HNTT6-6
[ ! ]HBKUS6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。
SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBKTST694102121194121145155
HBKTS6
NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
HBLTSB6119147147
CHBLTS694102121194121145155
HBKUS69696124187124138147
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM6-20先入れHNTT6-6無し
SSTSCB6-20ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SEUCBM6-20先入れHNTU6-6有り
SSUSCB6-20ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SEPCBM6-20後入れHNTP6-6有り
SSPSCB6-20ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り
SECHCBST6-25鉄(座金付き)先入れHNTT6-6無し

商品特長

本商品は押出型ブラケットの底面にフレーム溝にはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。
突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。
極厚型のため、より強固に接続可能です。

本商品は直角度を保証しています。
HBKUS6:直角度0.06
直角度0.03の商品は 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)の商品になります。

類似商品

商品名極厚型
ブラケット
厚型ブラケット厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像4_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像5_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像6_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像7_類似商品

特長厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角、40角・45角と30角のフレームを接続可能なタイプがあります。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重11761176176411761470-980/1568/2352
代表型式HBLUS6HBLTS6HBLTSW6(厚型)HBLTH6HBLTF6HBLTS6-5LHBLSS6
本商品
(直角加工タイプ)
HBKTST6
(直角加工タイプ)
HBLDSWT6
(トライアングル)
HBLTS8-6LHBLSP6
(突起付き)

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

HBKTS6とボルトの本数が同じで、より強固に接続可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
アルミフレームの支え
4
満足度:4.0
突起付きと突起無しがもう少しわかりやすいと助かります。突起の写真があると良いと思いました。
0人が参考にしています。
コーナー部の補強用に
5
満足度:5.0
当社で客先より製作を依頼されているアルミフレームを使った製品のコーナー部の補強に使用しています。使用する部品は客先指定で...もっと読む
0人が参考にしています。
組み立て時締結付帯部品として利用
5
満足度:5.0
主として生産設備品付帯のカバー部筐体製作に使用のフレーム部材(6シリーズ(溝幅8mm))に関する組み立て時締結付帯部品と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格610-181 -181 -599 -134 -222 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)30 / 60 / 9020 / 40 / 6030 / 60 / 9040 / 80 / 12020 / 25 / 4040 / 80
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング