17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
134350
税込単価
147385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

押出型ブラケットの底面に溝にはめ込む突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回りとめとなる為...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBKTST5
HBKTS5
HBKTSB5(黒アルマイト)
ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。 5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ):関連画像
型式直角度
K
HBKTST50.03
HBKTS50.06
HBKTSB5
(黒アルマイト)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBKTST5A6N01SS−T5アルマイト処理
HBKTS5
HBKTSB5黒アルマイト

規格表

型式
HBKTST5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBKTST515CBM5−102HNTT5−52833127121
HBKTS5121115
HBKTSB5
(黒アルマイト)
191182

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBKTS5SET
HBKTS5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面
M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBKTS5-C
(取付け用ネジこちらHCBM)
HBKTS532
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBKTST5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-102HNTT5-52
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5
SECHCBST5-12HNTT5-5

[ ! ]HBKTST5以外をご指定の際は規格表の適合ボルト・ナットをご確認ください。

-SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
NBLTS58764113175113132132
HBLTS5
HBLTS5−4
HBLTSB593118118
CHBLTS58764113175113132132
HBLTV5
HBLTVB593118118
HBKTST58764113175113132132
HBKTS5
HBKTSB593118118
NBLUS58964115175115132136
HBLUS5
HBKUS5
HBKUSB595120120
HBLTH58764113175113132132
HBLTHB593118118
HBLTSW5175128226349226264
HBLTVW5
HBLTF513196173262173198198
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。
■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)
追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
SECHCBST5-12鉄(座金付き)先入れHNTT5-5無し

商品特長

本商品は押出型ブラケットの底面にフレーム溝にはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。
突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

本商品は直角度を保証しています。
HBKTST5:直角度0.03
HBKTS5、HBKTSB5:直角度0.06

類似商品

商品名厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット
(穴2倍)
偏芯ブラケット異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
不等辺
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像7_類似商品

特長アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。25角フレーム用があります。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。25角フレーム用があります。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、5mm・3mm厚のプレートもフレーム面と面イチで取付可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角のフレームを接続可能なタイプです。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重8338331176833-1004686
代表型式HBLTS5HBLUS5HBLTSW5HBLTH5HBLTS6-5LHBLTF5HBLST5
本商品
(直角加工タイプ)
HBKUS5
(直角加工タイプ)
HBLSP5
(突起付き)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

表面処理

カバー取付け穴追加工

付属品

形状タイプ

RoHS?最小発注数量
アルマイト処理
なし
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
-
10
1個
黒アルマイト
なし
-
10
1個
黒アルマイト
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
10
1個
黒アルマイト
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
10
1個
黒アルマイト
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
10
1個
アルマイト処理
なし
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
直角加工タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

押出型ブラケットの底面に溝にはめ込む突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回りとめとなる為、作業性に優れます。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
アルミフレーム組立に
5
満足度:5.0
アルミフレームの組立に使用しました。直角が出ていて使いやすかったです。見た目も綺麗でした。
0人が参考にしています。
アルミフレーム剛性確保
5
満足度:5.0
アルミフレームを補強するためのブラケットで比較的小型なものとして本商品を購入しました。後付できるのが便利です。
0人が参考にしています。
アルミフレームの補強に
5
満足度:5.0
意匠性をちょっとだけ考慮し、後からつけられるこのタイプを購入。 ナットやボルトのセットによって大きく価格が変わるのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
光学機械のケース
3
満足度:3.0
直角が出ているのでとても便利。黒色のため、光学装置にも扱いやすい。 しかしながら、黒色アルマイトオプションをするとなぜ...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具として
5
満足度:5.0
直角加工がされているので位置出し冶具として使用できる。 見た目もいいし重宝します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格134-181 -181 -610 -222 -599 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)20 / 25 / 4020 / 40 / 6030 / 60 / 9030 / 60 / 9040 / 8040 / 80 / 120
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング