17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 種類詳細

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長

通常単価(税別)
21,20023,580
税込単価
23,32025,938
通常出荷日:5日目

M6のタップを利用してハンドルが延長できるアリ溝送りねじ式ステージです。<手動ステージ総合情報ページ>...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XSCL40 XSCL60(A視)(スパナ溝)

[ M ]材 質
(本体)アルミ合金
(送り用ハンドル)低カドミ真鍮
[ S ]表面処理 黒アルマイト
 

規格表

型式
XSCL60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度平行度TypeM−L
XSCL4040×40±114.219.69.820μm30μm0.10SCB4−619,230
6060×60±2129.414.70.1921,390
[ ! ]最小読取(バ−ニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。こちら

追加工

型式(R)
XSCL60R
Alterationクランプ位置変更(左右勝手違い)
Spec.【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長:関連画像
CodeR
¥/1Code無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

種類詳細

RoHS?最小発注数量
26~40
26~40
40
40
19.6
±11
-
10
1個
41~60
41~60
60
60
29.4
±21
X軸
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,200
( 23,320 )
5日目
23,580
( 25,938 )
5日目

詳細情報

基本情報

M6のタップを利用してハンドルが延長できるアリ溝送りねじ式ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度平行度TypeM−L
XSCL4040×40±114.219.69.820μm30μm0.10SCB4−619,230
6060×60±2129.414.70.1921,390
[ ! ]最小読取(バ−ニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。こちら
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

(延長例)
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格21,200-18,670 -18,42020,900 -78,71035,450 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目19日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝リニアガイドアリ溝
移動量(範囲選択)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0±30.1~±30.1~±30.1~
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0100.1~30.1~50.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング