メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高耐荷重、高剛性のスチールタイプのクロスローラ式ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> ...
詳細を確認
![]() | ![]() | ![]() |
| 天地逆転 | 側面水平 | 側面垂直 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 耐熱温度 |
| XTOUGH | 本体:S50C 送りねじ:SUS304 | 本体:無電解ニッケルメッキ | 使用環境:10~50℃ 推奨使用環境:22±5℃ |
| 型式 | 移動量 (mm) | ハンドル1回転移動量 (mm) | |
| Type | No. | ||
| XTOUGH | 80 | ±20 | 1.25 |
| 100 | ±25 | ||
| 120 | ±30 | ||
| 150 | ±40 | 1.5 | |
| 200 | ±50 | 1.75 | |

| 型式 | 移動精度 | 平行度 | ||||
| Type | No. | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | |
| XTOUGH | 80 | 6μm | 15μm | 50″ | 30″ | 50μm |
| 100 | ||||||
| 120 | ||||||
| 150 | 10μm | 20μm | 80″ | 50″ | ||
| 200 | ||||||



| 型式 | 水平耐荷重 (N) | |
| Type | No. | |
| XTOUGH | 80 | 392 |
| 100 | 588 | |
| 120 | 784 | |
| 150 | 980 | |
| 200 | 1176 | |
| 型式 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | |||||
| Type | No. | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング |
| XTOUGH | 80 | 30.1 | 25.1 | 23 | 0.228 | 0.139 | 0.059 |
| 100 | 70.3 | 58.6 | 56 | 0.033 | 0.015 | 0.021 | |
| 120 | 142.9 | 119.1 | 120 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | |
| 150 | 252.9 | 210.7 | 219.9 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | |
| 200 | 527.9 | 439.9 | 479.8 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |

| ピッチング | 左右を軸にした回転(上下に傾く) |
| ヨーイング | 上下を軸にした回転(水平面内での回転) |
| ローリング | 前後を軸にした回転 |

高耐荷重、高剛性のスチールタイプのクロスローラ式ステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 | 移動量 | ハンドル1回転 移動量(mm) | 水平耐荷重(N) | 移動精度 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 | 付属品 (4本) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | No. | (mm) | (mm) | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | (kg) | TypeM−L | ||||
| XTOUGH | 80 | 80×80 | ±20 | 1.25 | 392 | 6μm | 15μm | 50″ | 30″ | 30.1 | 25.1 | 23.0 | 0.228 | 0.139 | 0.059 | 50μm | 1.78 | SCB6−16 | 48,150 |
| 100 | 100×100 | ±25 | 588 | 70.3 | 58.6 | 56.0 | 0.033 | 0.015 | 0.021 | 2.98 | 51,360 | ||||||||
| 120 | 120×120 | ±30 | 784 | 142.9 | 119.1 | 120.0 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 5.18 | SCB6−20 | 51,360 | |||||||
| 150 | 150×150 | ±40 | 1.5 | 980 | 10μm | 20μm | 80″ | 50″ | 252.9 | 210.7 | 219.9 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 8.48 | SCB8−25 | 53,500 | ||
| 200 | 200×200 | ±50 | 1.75 | 1176 | 527.9 | 439.9 | 479.8 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 13.82 | 58,850 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
5通常価格(税別):24,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

駿河精機
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)
5通常価格(税別):12,900円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
0通常価格(税別):6,400円~