17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

DINレール

DINレール
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1981,053
税込単価
2181,158
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ファイバセンサのアンプ取付可能なアルミレールです。

  • L=100、150、200は任意の穴位置でカットされます。その為、各図面での端面からの寸法はL=1000のみで適用されます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



DNR274

DNR314

DNR315

DINレール:関連画像
[ ! ]L=100、150、200は任意の穴位置でカットされます。その為、各図面での端面からの寸法はL=1000のみで適用されます。
[ M ]材質[ S ]表面処理型式
設置面27mm設置面31mm
M4用M5用
A6063S−T5白アルマイト処理DNR274DNR314DNR315


規格表

型式L
DNR274
DNR315

150
1000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
DNR274・314DNR315
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜29コ30〜50コ1〜9コ10〜50コ
DNR274
DNR
314
DNR315
100426255191181159
150479287213191170
200532319234213191
1000958351255223202

型番リスト

表示件数

種類

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
設置面27mm M4用
100
10
1個
設置面27mm M4用
1000
10
1個
設置面27mm M4用
150
10
1個
設置面27mm M4用
200
10
1個
設置面31mm M4用
100
10
1個
設置面31mm M4用
1000
10
1個
設置面31mm M4用
150
10
1個
設置面31mm M4用
200
10
1個
設置面31mm M5用
100
10
1個
設置面31mm M5用
1000
10
1個
設置面31mm M5用
150
10
1個
設置面31mm M5用
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・ファイバセンサのアンプ取付可能なアルミレールです。

ご注意

  • L=100、150、200は任意の穴位置でカットされます。その為、各図面での端面からの寸法はL=1000のみで適用されます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておりません。
[ ! ]取付穴の内側にバリが残ります。


使用例


ファイバセンサのアンプ取付けに
ご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DINレールのレビュー
4.4平均満足度:4.465件のレビュー

高評価レビュー

盤内機器取付用に使用
4
満足度:4.0
DINレール対応機器を取付するために購入しました。 長尺なので、任意の長さにカットして使用できるのが助かります。 ただ、...もっと読む
1人が参考にしています。
制御BOX内端子配列他
5
満足度:5.0
長さを間違えて 1Mのつもりを 長さを うっかり100としてしまい 短いのを 発注してしまったことがありました。 100...もっと読む
8人が参考にしています。
リレー・センサアンプ等の取り付け
5
満足度:5.0
改造等でユーザ自身で小型部品を追加するには, DNR315で必要十分な品質であった.
3人が参考にしています。
盤内機器取付用に使用
4
満足度:4.0
DINレール対応機器を取付するために購入しました。 長尺なので、任意の長さにカットして使用できるのが助かります。 ただ、...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備の電気機器配線用途
5
満足度:5.0
定尺なので切断の手間がかかりませんし、取付け穴位置も明確なので購入後すぐに取り付けることができて、とても重宝しています。...もっと読む
1人が参考にしています。
穴位置が違って付かなかった
1
満足度:1.0
長さ100の商品は穴位置任意だったようで大量に付かないDINレールが来ました。小さな注意書き…気づかないです…。

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。 頂きましたお声を参考に、ページの文言を修正させて頂きます。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール
マイクロフォトセンサ用レール
【クリーン洗浄品】DINレール
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用レール
【クリーン洗浄品】センサ用C型レール
簡易ステー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格198-1,650 ----320
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目在庫品1日目
レール種類DINレールマイクロフォトセンサ用レールDINレールマイクロフォトセンサ用レールスイッチ・センサ用レール C形状センサレール用アクセサリ
穴タイプキリ穴/長穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴長穴キリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
材質A6063S-T5SPCCA6063S-T5SPCCA6063SPCC
表面処理白アルマイト三価クロメート白アルマイト三価クロメート白アルマイト三価クロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング