メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| MC07−1 |
| 型式 | MC07-1 | |
| 本体 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 三価クロメート | |
| シャフト部 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | ニッケルメッキ | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
| ストローク(mm) | 13.6 | |
| 締圧力(N) | 490 | |
| ハンドル開閉角度 | 91° | |
| 自重(g) | 70 | |
| 付属品 | スチールボルト | |
| ¥基準単価 | 880 | |
| ミスミ トグルクランプ関連部品 | |||||
| カテゴリページ | ミスミ トグルクランプ関連部品 | ||||
| 代表商品 | クランプ用先端金具 (ノーマル) | トグルクランプ用 先端金具 (ユニバーサルタイプ) | トグルクランプ用 先端ボルト | トグルクランプ用 二股金具 | クランプアーム 延長キット |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
4通常価格(税別):840円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~