17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 本体 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体詳細材質

  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)

  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • 追加工

    ~mm
  • グリースニップル付属

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ

通常単価(税別)
1,98014,660
税込単価
2,17816,126
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

グリスニップル取付用タップがついています。ニップルを簡易に取付ができるので常時給油の必要がある時にご利...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年12月より順次、一部商品の外観・梱包仕様が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■シール付

カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像

[ ! ]d10以下はグリースニップル用取付タップは頭部のみに加工されています。
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下

用途Type[ M ]材質[ A ]付属品
シール付
一般CFFRTSUJ2相当六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜)
CFFRTSSUS440C相当六角ナット1コ(SUS304相当)

規格表

型式D
CFFRT1230
(*)
D公差
16 0
− 0.008
19〜30 0
− 0.009
32〜40 0
− 0.011
52 0
− 0.013
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
(選択)
M×PitchBB1Ld11r sminf
(最小)
M1
(ニップル用)
¥基準単価
Typedh7許容差CFFRTCFFRTS
CFFRT
CFFRTS
6 0
−0.012
166×1.011122880.311M6×0.751,9204,840
8 0
−0.015
198×1.253210132,0205,030
102210×1.2512133612152,0205,320
262,1305,030
12 0
−0.018
3012×1.514154031360.6202,5506,680
322,6706,380
163516×1.51819.55217824PT1/83,0909,290
184018×1.52021.558191263,62010,850
20 0
−0.021
5220×1.52425.5664219364,80014,230


カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像表1:カムフォロア参考データ
d−D一般タイプ重荷量タイプ
基本動定格荷重
C(kN)
基本静定格荷重
Cor(kN)
最大許容荷重
(kN)
トラック負荷容量(kN)限界回転数(rpm)質量(g)基本動定格荷重
C(kN)
基本静定格荷重
Cor(kN)
最大許容荷重
(kN)
トラック負荷容量(kN)限界回転数シール付
(rpm)
質量(g)
クラウンフラットシール付シールなしクラウンフラット
3−101.471.180.360.371.3732900470004.5
4−122.062.050.780.471.7625900370007.5
5−133.142.771.420.532.25203002900010.55.105.501.420.532.251160011
6−163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.502.111.083.43770019
8−194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.204.731.374.02609029
10−225.336.785.811.674.701190017000459.4214.305.811.674.70504046
10−262.065.49609.4214.305.812.065.4961
12−307.879.799.372.457.0698001400095(105)13.4019.809.372.457.064060107
12−322.747.45105(115)13.4019.809.372.747.45117
16−3512.018.3017.303.1411.2700010000170(205)20.6037.6017.303.1411.203150207
18−4014.725.226.13.7214.459508500250(295)
20−5220.734.832.18.2323.249007000460(525)
[ ! ]( )は頭部ねじ部六角穴付タイプの質量です。
[ ! ]kgf=N×0.101972

追加工

型式D(GA・GB・GC)
CFURT1230GA
Alterationsグリースニップル付属(CFURT、CFFRT専用)

*図1

カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像
カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像
CodeGA(1個付属)・
GA2(2個付属)
GB(1個付属)・
GB2(2個付属)
GC(1個付属)・
GC2(2個付属)
Spec.適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GA
 
M1(d)HLB
M6×0.7513.557
PT1/820910
*PT1/8の時、ネジ部形状は図1になります。
適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GB
 
M1(d)HLB
M6×0.7516.558
PT1/821.5810
適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GC
 
M1(d)HLB
M6×0.7517.558
PT1/821.5810
材質:快削黄銅(C3604) 表面処理:ニッケルメッキ
¥/1CodeGA:200・GA2:300GB:200・GB2:300GC:200・GC2:300
Alterationsグリースニップル付属(CFURTS、CFFRTS専用)

*図1

カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像
カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ:関連画像
CodeSGA(1個付属)・
SGA2(2個付属)
SGB(1個付属)・
SGB2(2個付属)
SGC(1個付属)・
SGC2(2個付属)
Spec.適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GA
 
M1(d)HLB
M6×0.7513.557
PT1/820910
*PT1/8の時、ネジ部形状は図1になります。
適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GB
 
M1(d)HLB
M6×0.7519.5610
PT1/821.5810
適用するグリースニップルを付属します。
指定方法 GC
 
M1(d)HLB
M6×0.7519.5610
PT1/821.5810
材質:SUS303CU相当 ※ボール・スプリング材質:SUS304
¥/1CodeSGA:500・SGA2:700SGB:800・SGB2:1,000SGC:800・SGC2:1,000

[ ! ]カムフォロアの性能はこちらの表1をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

特性・用途

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

本体 材質

本体詳細材質

基本定格荷重 Cr(動)

(kN)

基本定格荷重 Cor(静)

(kN)

許容回転数

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

追加工

グリースニップル付属

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
16
11
[スチール] スチール
SUJ2相当
3.59
3.58
17500
M6X1.0
-
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
16
11
[スチール] スチール
SUJ2
3.59
3.58
17500
M6X1.0
-
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
16
11
[スチール] スチール
SUJ2
3.59
3.58
17500
M6X1.0
-
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
16
11
[スチール] スチール
SUJ2
3.59
3.58
17500
M6X1.0
-
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
19
11
[スチール] スチール
SUJ2相当
4.17
4.65
14000
M8X1.25
-
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
19
11
[スチール] スチール
SUJ2
4.17
4.65
14000
M8X1.25
-
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
19
11
[スチール] スチール
SUJ2
4.17
4.65
14000
M8X1.25
-
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
19
11
[スチール] スチール
SUJ2
4.17
4.65
14000
M8X1.25
-
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
22
12
[スチール] スチール
SUJ2相当
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
22
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
22
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
22
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
26
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
26
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
26
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
26
12
[スチール] スチール
SUJ2
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GA2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GB2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GC2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GA2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GB2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
あり
GC2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2相当
12
18.3
7000
-
M16X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GA2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GB2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2
12
18.3
7000
-
M16X1.5
あり
GC2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GA2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GB2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
あり
GC2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2相当
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GA
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GA2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GB
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GB2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GC
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
あり
GC2
カムフォロア本体:SUJ2相当|付属品六角ナット:一般構造用鋼|追加工グリースニップル:C3604
付属品六角ナット:四三酸化鉄皮膜|追加工グリースニップル:ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
11
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
3.59
3.58
17500
M6X1.0
-
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
19
11
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
4.17
4.65
14000
M8X1.25
-
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
22
12
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
26
12
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
5.33
6.78
11900
-
M10X1.25
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
-
M12X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
35
18
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
12
18.3
7000
-
M16X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
20
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
14.7
25.2
5950
-
M18X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
52
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
4900
-
M20X1.5
なし
なし
カムフォロア本体:SUS440C相当|付属品六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
3日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
3日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
3日目
2,410
( 2,651 )
3日目
2,410
( 2,651 )
3日目
2,630
( 2,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
2,970
( 3,267 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
2,970
( 3,267 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,950
( 4,345 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
4,950
( 5,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,160
( 5,676 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
4,990
( 5,489 )
3日目
5,180
( 5,698 )
3日目
5,480
( 6,028 )
3日目
5,180
( 5,698 )
3日目
6,880
( 7,568 )
3日目
6,570
( 7,227 )
3日目
9,570
( 10,527 )
3日目
11,180
( 12,298 )
3日目
14,660
( 16,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

グリスニップル取付用タップがついています。ニップルを簡易に取付ができるので常時給油の必要がある時にご利用下さい。

ご注意

  • 【仕様変更】25年12月より順次、一部商品の外観・梱包仕様が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●CFURT、CFFRTの場合

 2 日目出荷

●CFURTS、CFFRTSの場合

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークT

当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品として
5
満足度:5.0
機械部品の一部として使用しました。特に問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ
カムフォロアグリスニップル用取付タップクラウンタイプ
カムフォロア ドライバ溝付 フラットタイプ
ウレタン付カムフォロア ドライバ溝フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,980-2,320 -1,080 -2,500 -690 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類フラットタイプクラウンタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしなしなしウレタンなしなし
カムフォロア 締結方式標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ頭部六角穴付

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング