メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
六角穴付カムフォロアの外輪に樹脂を圧入後、止め輪にて抜け止めをしています。外輪材質に「MCナイロン」と...
詳細を確認
| 型式 | − | D |
| CFFRUCT10 | − | 26 |
| CFFRUCTP10 | − | 26 |
| 型式 | D 選択 | M×Pitch | ℓ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | L | L1 | H | 許容荷重(N) | 許容回転数 (rpm) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | dh7許容差 | 公差 | 公差 | MCナイロン | PEEK | CFFRUCT | CFFRUCTS | CFFRUCTP | CFFRUCTSP | ||||||||||||||||
| CFFRUCT CFFRUCTP CFFRUCTS CFFRUCTSP | 8 | 0 −0.015 | 19 | 8×1.25 | 11 | 17 | 12 | 11 | 3.5 | 1.1 | +0.08 0 | 20 | +0.15 0 | 16 | 32 | 35 | 4 | 518 | 647 | 1960 | 35 | 4,370 | 7,330 | 7,510 | 12,590 |
| 10 | 22 | 10×1.25 | 13 | 18 | 13 | 12 | 3.5 | 23 | 18 | 36 | 39 | 5 | 594 | 742 | 1760 | 53 | 4,370 | 7,330 | 7,510 | 12,590 | |||||
| 26 | 1.3 | 27.2 | +0.2 0 | 637 | 796 | 1560 | 71 | 4,570 | 7,550 | 7,850 | 12,970 | ||||||||||||||
| 型式 | D 選択 | M×Pitch | ℓ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | L | L1 | d1 | ℓ1 | H | 許容荷重(N) | 許容回転数 (rpm) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | dh7許容差 | 公差 | 公差 | MCナイロン | PEEK | CFFUHW | CFFUSHW | CFFUHWP | CFFUSHWP | ||||||||||||||||||
| CFFUHW CFFUHWP CFFUSHW CFFUSHWP | 12 | 0 −0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 21 | 15 | 14 | 4.5 | 1.3 | +0.08 0 | 31.4 | +0.25 0 | 23.5 | 40 | 44 | 3 | 6 | 6 | 499 | 623 | 1390 | 100 | 5,170 | 9,960 | 8,880 | 17,110 |
| 32 | 33.7 | 513 | 641 | 1320 | 119 | 5,370 | 10,220 | 9,230 | 17,560 | ||||||||||||||||||
| 16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 26 | 19.5 | 18 | 5.5 | 1.6 | +0.10 0 | 37 | 28.5 | 52 | 56.75 | 8 | 686 | 857 | 1230 | 187 | 5,500 | 13,360 | 9,450 | 22,950 | |||||
| 種類 | 旧型式(d12・16) | 新型式(d12・16) | |
| 旧標準タイプ | 旧六角穴付タイプ | 頭部ねじ部 六角穴付タイプ | |
| 樹脂付 | CFFRUC | CFFRUCS | CFFUH |
| − | CFFRUDS | CFRUH | |
| − | CFFRUCSS | CFFUSH | |
| − | CFFRUDSS | CFRUSH | |
| − | CFFRUCT | CFFUHW | |
| − | CFFRUCTS | CFFUSHW | |
速度一定で、カムフォロア上部より荷重を加えた際の試験データです。
0.5mm以上抜けた時の荷重を記載しております。走行距離は、(速度≦4.5km/h)=1km、(速度>4.5km/h)=2kmになります。
止め輪タイプ荷重 単位:(N)
| Type | d | D | ℓ | 速度km/h |
| 10 | ||||
| CFFRUCT CFFRUCTS | 8 | 19 | 14.2 | 576 |
| 10 | 22 | 16.5 | 660 | |
| 26 | 708 | |||
| 12 | 30 | 20.3 | 588 | |
| 32 | 604 | |||
| 16 | 35 | 23 | 808 |

| 軸受の形式 | 取付穴の公差域クラス | ||||
| 標準カムフォロア | H7 | ||||
| ミニチュアカムフォロア | H6 |
カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。
ねじ部が破損する恐れがあります。
標準カムフォロア
| dh7 | 最大締付トルク N・m | ||
| 3 | 0.392 | ||
| 4 | 0.98 | ||
| 5 | 1.96 | ||
| 6 | 2.94 | ||
| 8 | 7.84 | ||
| 10 | 16.7 | ||
| 12 | 29.4 | ||
| 16 | 70.6 | ||
| 18 | 98 | ||
| 20 | 137 | ||
ミニチュアカムフォロア
| dh7 | 最大締付トルク N・cm | ||
| 2.5 | 16 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 64 | ||
| 5 | 125 | ||
| 6 | 226 | ||
※ミニチュアカムフォロアの取付け時には必ずトルクレンチを使用し最大締付けトルク値以下で締付けて下さい。
<取付例>
※カラーは付属しません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,780円 ( 5,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,220円 ( 9,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,220円 ( 9,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,590円 ( 9,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,020円 ( 8,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,020円 ( 8,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,770円 ( 15,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,770円 ( 15,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,190円 ( 15,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,710円 ( 10,681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,100円 ( 11,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,340円 ( 11,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,900円 ( 11,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,180円 ( 12,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,720円 ( 20,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,210円 ( 21,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,110円 ( 27,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
六角穴付カムフォロアの外輪に樹脂を圧入後、止め輪にて抜け止めをしています。
外輪材質に「MCナイロン」と「PEEK」の2種類をご用意しております。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.1通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.3通常価格(税別):650円~

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
4.6通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
ミニチュアカムフォロア
4.5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
ローラフォロア 非分離タイプ
3.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
樹脂付カムフォロア 圧入フラットタイプ
4.7通常価格(税別):3,600円~

ミスミ
ローラフォロアピン おねじタイプ
4.5通常価格(税別):160円~

THK
六角穴付きカムフォロア CF-A形
4.3通常価格(税別):1,377円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ミニチュアカムフォロア
5通常価格(税別):1,220円~