17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ワークガイド プレートタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~3日目

ワークの受けとしてご使用いただけます。鉄の他に傷防止用の樹脂製がございます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ワークガイド プレートタイプ 外形図
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、角度寸法公差は除く。
Type材質表面処理
WGTBS45C相当四三酸化鉄皮膜
WGTM無電解ニッケルメッキ
WGTJポリアセタール

規格表

型式BLT
WGTB16B8L50T5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B
指定1mm単位
L
指定10mm単位
T選択Gd¥基準単価
TypeAWGTBWGTMWGTJ
WGTB
WGTM
WGTJ
168〜1250〜2005

9

12
64.52,0302,2102,210
192,1102,2902,290
2211〜1560〜20085.52,2102,3702,370
252,6502,8102,810
3214〜2580〜200106.52,8102,9902,990

追加工

追加工コード追加工内容適用条件指定例\/Code
CC両側カットタイプ変更
左右対象にカットします。[ ! ]L≧minLx2WGTB16-B8-L100-T5-CC500
SHC部分焼き入れ
(45~50HRC)
深度:0.5~1.5mm
[ ! ]WGTB・WGTMに適用WGTB16-B8-L100-T5-SHC500

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

幅A

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
16
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
19
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
22
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
25
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
32
14 ~ 25
80 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
ポリアセタール
なし
16
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
ポリアセタール
-
10
1個
ポリアセタール
なし
19
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
ポリアセタール
-
10
1個
ポリアセタール
なし
22
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
ポリアセタール
-
10
1個
ポリアセタール
なし
25
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
ポリアセタール
-
10
1個
ポリアセタール
なし
32
14 ~ 25
80 ~ 200
5 ~ 12
ポリアセタール
-
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
16
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
19
8 ~ 12
50 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
22
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
25
11 ~ 15
60 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
32
14 ~ 25
80 ~ 200
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

詳細情報

基本情報

ワークの受けとしてご使用いただけます。鉄の他に傷防止用の樹脂製がございます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920〜5051~
値引率基準単価5%13%21%お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにて
 ご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークガイド プレートタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
冶具
4
満足度:4.0
角部にRがついているのでスムーズなガイドが可能です。 図面と実際についているRはかなり違うので注意が必要です。
1人が参考にしています。
ワーク用
5
満足度:5.0
ワークに取り付けてつき上がり防止用として使用しています。全く問題なく使えていて良いです。
0人が参考にしています。
ワークガイド用
5
満足度:5.0
製品のガイドにポリアセタール品を使用しました。 既製品があるとわざわざ設計しなくてよいので工数削減になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークガイド プレートタイプ
ガイドプレート
【クリーン洗浄品】ワークガイド プレートタイプ
ワークガイド ストレートタイプ
ワークガイド アングルタイプ
ワークガイド V形状タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-1,160---1,260 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜6日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし
種類ストレートストレートストレートストレートL型V型
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークガイドカテゴリの売れ筋ランキング