17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • ポリウレタン
    • MCナイロン
  • プレート取付部外形 C(mm)

    ~mm
  • プレート取付部外形 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイド付シリンダ用プッシャ

ガイド付シリンダ用プッシャ
chemSHERPA
通常単価(税別)
2,1603,250
税込単価
2,3763,575
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【規格廃止予定】ガイド付シリンダに取り付けることができるプッシャです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

(シリンダ外形)

ウレタンゴム

MCナイロン

 
Type[ M ]材質[ H ]硬度プレ−ト
GPSHAエ−テル系
ポリウレタン
ショアA90SUS304
GPSHSエステル系
ポリウレタン
ショアA70
GPSHMMCナイロン

 

規格表

型式
GPSHA2562
GPSHM48112
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式シリンダ
外形寸法
参考
チュ−ブ
内径
取付穴
ピッチ
(T)(T1)t取付穴情報¥基準単価
Typeプレ−ト取付部
外形寸法
 CEABFC1C2C3DdGPSHAGPSHSGPSHM
GPSHA
GPSHS
GPSHM
22565826124814661274.984.52,0402,2502,270
25626430165216771389.55.52,0802,2902,390
30728536206018810122,1702,4302,470
388696422570268814913.56.62,4202,7402,520
481121165132963011101611178.52,9703,0702,680
[ ! ]ウレタンゴムは金属プレートに焼付です。[ ! ]ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する可能性がありますが、特性等に影響ありません。
[ ! ]MCナイロンをご利用の場合、樹脂破損防止の為に、平座金(こちら)をご利用ください。

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

プレート取付部外形 C

(mm)

プレート取付部外形 E

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
22
56
本体:エーテル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
25
62
本体:エーテル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
30
72
本体:エーテル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
38
86
本体:エーテル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
48
112
本体:エーテル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[MCナイロン] MCナイロン
MCナイロン
22
56
MCナイロン
10
1個
[MCナイロン] MCナイロン
MCナイロン
25
62
MCナイロン
10
1個
[MCナイロン] MCナイロン
MCナイロン
30
72
MCナイロン
10
1個
[MCナイロン] MCナイロン
MCナイロン
38
86
MCナイロン
10
1個
[MCナイロン] MCナイロン
MCナイロン
48
112
MCナイロン
10
1個
[ポリウレタン] エステル系ポリウレタン
エステル系ポリウレタン
22
56
本体:エステル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エステル系ポリウレタン
エステル系ポリウレタン
25
62
本体:エステル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エステル系ポリウレタン
エステル系ポリウレタン
30
72
本体:エステル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エステル系ポリウレタン
エステル系ポリウレタン
38
86
本体:エステル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
[ポリウレタン] エステル系ポリウレタン
エステル系ポリウレタン
48
112
本体:エステル系ポリウレタン|プレート:SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,430
( 2,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【規格廃止予定】ガイド付シリンダに取り付けることができるプッシャです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜1920〜49
値引率基準単価5%
[ ! ]表示数量超えはお見積り

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

[ ! ]ウレタンゴムの特性は、こちらをご参照ください。
[ ! ]MCナイロンの特性は、こちらをご参照ください。

使用例

ガイド付シリンダ用プッシャ:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイド付シリンダ用プッシャのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
シリンダに
3
満足度:3.0
シリンダに取り付け使用しました。 ガイド付きなので便利です。
0人が参考にしています。
プッシャ
3
満足度:3.0
シリンダー用プッシャとして使用。 特に問題なく使用できました。 耐候性も良さそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド付シリンダ用プッシャ
小径プッシャ めねじタイプ
小径プッシャ おねじタイプ
金属プッシャ めねじタイプ
金属プッシャ おねじタイプ
【クリーン洗浄品】小径プッシャ めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,160-860 -1,030 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性-該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 絶縁性 / 非磁性
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プッシャカテゴリの売れ筋ランキング