メカニカル部品技術窓口
M8~M22まで対応したフローティングジョイントです。両面止めが可能です。

| Type | 取付フランジ | シリンダコネクタ | ||||||
| スタンダ−ド | セパレ−ト | 二面幅 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
| セット品 | FJAT | FJBT | FJCT | S45C相当 | 40HRC~ | 四三酸化鉄皮膜 | S45C相当 | 部45HRC~高周波焼入 |
| FJATS | − | − | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | 45HRC~ | − | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | ||
| 型式 |
| FJAT10 |
| 型式 | 取付フランジ | シリンダコネクタ | |||||||||||||||||
| Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | M1 | E | G | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
| セット品 スタンダ−ド FJAT FJATS セパレ−ト FJBT 二面幅 FJCT | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | M6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 |
| 10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||
| 14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | M8 | 42 | 52 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | |
| 18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | M10 | 54 | 68 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||
| 22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | M12 | 66 | 80 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | |
| 質量(g)参考値 | ||
| スタンダード・セパレートタイプ | 二面幅タイプ | |
| 鉄品 | ステンレス品 | |
| 225 | 222 | 164 |
| 255 | 252 | 195 |
| 534 | 528 | 418 |
| 1073 | 1062 | 836 |
| 1894 | 1874 | 1505 |
| M | ¥基準単価 | |||
| FJAT | FJBT | FJCT | FJATS | |
| 8 | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 3,150 |
| 10 | 2,100 | 2,210 | 2,100 | 3,360 |
| 14 | 2,630 | 2,730 | 2,630 | 5,150 |
| 18 | 3,890 | 4,100 | 3,570 | 7,770 |
| 22 | 4,200 | 4,520 | 4,100 | - |
| M | U |
| 8・10 | 0.5 |
| 14 | 1 |
| 18 | 1.5 |
| 22 | 2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,080円 ( 4,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,310円 ( 3,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,530円 ( 3,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,410円 ( 5,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,160円 ( 8,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
M8~M22まで対応したフローティングジョイントです。両面止めが可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。 [ ! ]フラットタイプコネクタセットは21個以上お見積りとなります。 | |||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品
4.5通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -
4.6通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-
4.3通常価格(税別):610円~