メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
モータ選定、モータ組み付け工数を削減!モータ、カップリング、センサレール等を組み付けて出荷するため、面...
詳細を確認| LXM2001 LXM2005 α―α断面 モータ種類:A1E(HG-KR053) |
| LXM2001C(カバータイプ) LXM2005C(カバータイプ) α―α断面 モータ種類:A1E(HG-KR053) |
| カバータイプ | 標準タイプ |
| ![]() |
| [ ! ]穴詳細寸法はこちら | 注:F寸法がマイナスの場合ベース下面よりモータは下に出ます。 |
| 型式 | − | モータ種類 | − | アンプ/ドライバ種類 | − | ケーブル | − | センサ数 | − | センサ・レール位置 | − | ベース全長L |
| LXM2001 | − | A1E | − | AM10E | − | 3 | − | 3 | − | R | − | 200 |
| 型式 | リード (mm) | ボールねじ径 (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 位置決め 精度(mm) | 平行度(mm) | バックラッシ (mm) | 静的許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | |||||||
| LXM2001 | 1 | φ6 (研削) | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 27 | 27 | 93 |
| LXM2005 | 5 | ||||||||
| LXM2001C | 1 | ||||||||
| LXM2005C | 5 | ||||||||
| メーカー名 | モータ種類 | アンプ/ドライバ種類 | モータ・ドライバ メーカーセット型番 | |||||||
| 選択 | モータ | メーカー型番 | 出力/種類 | ブレーキ(注1) | 質量(kg) | 選択 | 電源 | メーカー型番 | ||
| 三菱電機 | A1E | ACサーボ | HG-KR053* | 50W | 無 | 0.34 | 有:AM10E 無:N(注2) | AC200V | MR−J4−10A (汎用Aタイプ) | − |
| A1BE | HG-KR053B | 有 | 0.54 | |||||||
| オリエンタル モーター | T1E | ステッピング | ARM26SAK | αステップ | 無 | 0.22 | D1E | DC24V | ARD−K | AR26SAK |
| T2E | ARM46AC | 0.47 | D2E | 単相 AC100V | ARD−A | AR46AA | ||||
| T2BE | ARM46MC | 有 | 0.62 | D2E | ARD−A | AR46MA | ||||
| T4E | PKE545AC | 5相 | 無 | 0.38 | D4E | RKSD503−A | RKS545AA | |||
| T4BE | PKE545MC−A1* | 有 | 0.52 | D6E | RKSD503M−A | − | ||||
| メーカー名 | モータ 種類 | 幅B(mm) | 幅C(mm) | 長さD(mm) | 高さE (mm) | 下面高さF (mm) |
| 三菱電機 | A1E | 20.7 | 21 | 79.4 | 33.7(33.5) | −7.5(−7.7) |
| A1BE | 120 | |||||
| オリエンタル モーター | T1E | 14 | 14 | 70 | 28 | −1 |
| T2E | 21 | 21 | 75 | 34 | −8 | |
| T2BE | 104.6 | |||||
| T4E | 53 | |||||
| T4BE | >82 |
| 型式 | メーカー名 | モータ 種類 | 可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | ||
| 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |||
| LXM2001 LXM2001C | 三菱電機 | A1(B)E | 15 | 2 | 50 | 50 |
| オリエンタル モーター | T1E | − | 30 | − | ||
| T2(B)E | 2 | 45 | 50 | |||
| T4(B)E | 40 | 35 | ||||
| LXM2005 LXM2005C | 三菱電機 | A1(B)E | 10 | 2 | 250 | 250 |
| オリエンタル モーター | T1E | − | 125 | − | ||
| T2(B)E | 2 | 200 | 225 | |||
| T4(B)E | 120 | 115 | ||||
| メーカー名 | モータ 種類 | モータ電源 ケーブル | ブレーキ用 ケーブル | エンコーダ ケーブル |
| 三菱電機 | A1E | 1本 SVPM−J3HF1−B−3−02S | − | 1本 SVEM−J3HF1−B−3 |
| A1BE | 1本 SVPM−J3HF1B−B−3−02S | |||
| オリエンタル モーター | T1E | 1本 CC030VA2R2 | − | − |
| T2E | 1本 CC030VAR | |||
| T2BE | 1セット CC030VARB(電磁ブレーキ付用ケーブルセット) | |||
| T4E | 1本 CC030VPF | − | ||
| T4BE | 1セット CC030VPFB(電磁ブレーキ付用ケーブルセット) | |||
| 型式 | 仕様項目 | ベース全長 L(mm) | ||
| 100 | 150 | 200 | ||
| LXM2001 LXM2005 LXM2001C LXM2005C | 有効ストロークSt | 30 | 80 | 130 |
| A | 20 | 15 | 40 | |
| P | 60 | 60 | 60 | |
| ピッチ数 | 1 | 2 | 2 | |
| 穴数 N | 4 | 6 | 6 | |
| 標準タイプ | 本体質量 (kg) | 0.67 | 0.81 | 0.94 |
| カバータイプ | 本体質量 (kg) | 0.69 | 0.63 | 0.95 |
(注1)垂直使用時はブレーキ付をご使用ください。
(注2)アンプ「無」を選択した場合、アンプは付属致しません。
(注3−1)ケーブル「有」を選択の場合、ケーブル構成表に記載のあるケーブルが付属されます。仕様>>こちら
(注3−2)3m以外のケーブルをご使用の場合、「無」を選択しこちら掲載品から別途ご手配ください。
(注4−1)センサ「無」を選択した場合、センサ用レールは付帯されますが、ドグは付帯されません。
(注4−2)センサケーブルの端末は、お客様にてコネクタ処理等が必要です。センサの詳細は、こちらのFPML25をご参照ください。
(注4−3)LXMシリーズ添付のセンサは、センサの生産終了に伴い2017年4月より、(旧)FPML24から後継機の(新)FPML25へ変更となります。
TYPE | リード | レール長さL(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LX15 | 2 | 330 | − | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | − | − | − | − | − | − | − | − |
LX20 | 1 | − | 190 | 190 | − | 190 | − | 190 | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | − | − | 694 | − | 694 | − | 694 | 694 | 633 | − | − | − | − | − | − | |
LX26 | 2 | − | − | 290 | − | 290 | − | 290 | 290 | 290 | − | − | − | − | − | − |
5 | − | − | − | − | 521 | − | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | − | − | − | − | |
10 | − | − | − | − | 1040 | − | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 890 | − | − | − | − | |
LX30 | 5 | − | − | − | 410 | 410 | − | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | − | − | − | − | 830 | − | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
モータ選定、モータ組み付け工数を削減!
モータ、カップリング、センサレール等を組み付けて出荷するため、面倒な組み付け・調整が不要です。
◆寿命計算ツールのご案内◆
「LX寿命計算ソフト」はこちら
| 型式 | モータ種類 | アンプ/ ドライバ種類 | ¥基準単価 1〜2台 | ||
| L=100 | L=150 | L=200 | |||
| LXM2001 LXM2005 | A1E | AM10E | 154,100 | 156,300 | 158,400 |
| A1BE | 174,500 | 176,700 | 178,800 | ||
| A1E | N | 100,100 | 102,400 | 104,600 | |
| A1BE | 121,500 | 123,900 | 126,100 | ||
| T1E | D1E | 111,800 | 114,000 | 116,000 | |
| T2E | D2E | 133,100 | 135,300 | 137,400 | |
| T2BE | D2E | 152,600 | 154,800 | 156,900 | |
| T4E | D4E | 106,200 | 108,400 | 110,400 | |
| T4BE | D6E | 124,300 | 126,500 | 128,600 | |
| LXM2001C LXM2005C | A1E | AM10E | 159,300 | 161,500 | 163,600 |
| A1BE | 179,700 | 181,900 | 184,000 | ||
| A1E | N | 105,300 | 107,600 | 109,800 | |
| A1BE | 126,700 | 129,100 | 131,300 | ||
| T1E | D1E | 117,000 | 119,200 | 121,200 | |
| T2E | D2E | 138,300 | 140,500 | 142,600 | |
| T2BE | D2E | 157,800 | 160,000 | 162,100 | |
| T4E | D4E | 111,400 | 113,600 | 115,600 | |
| T4BE | D6E | 129,500 | 131,700 | 133,800 | |
| モ−タ種類 | ¥基準単価 |
| 有(3m) | |
| A1E | 8,100 |
| A1BE | 11,300 |
| T1E | 10,000 |
| T2(B)E | 10,000 |
| T4E | 2,300 |
| T4BE | 3,100 |
| センサ数 | ¥基準単価 |
| 2個 | 1,900 |
| 3個 | 2,800 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS40 標準タイプ
4
イマオコーポレーション
シャフトロック(MAU-SL)
4通常価格(税別):2,969円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX30モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0