メカニカル部品技術窓口
ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。40kg程度までの高精度位置決めに最適!
専用カバーとブロックの採用で低床・コンパクトな構造です。
組み付け工数を削減したい方にはモータ付きタイプをお勧めします。
モータ組み付け済みのLXMはこちら
◆寿命計算ツールのご案内◆
「LX寿命計算ソフト」はこちら*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
型番:
LX1502-B1-A1525-100
| 選択 | 高さ(mm) 絞り込み | 基本動定格荷重(N) 絞り込み | 最大ストローク(mm) 絞り込み |
|---|---|---|---|
| 15 | ~2,072 | ~151.9 | |
| 20 | ~3,277 | ~236.5 | |
| 26 | ~6,522 | ~317 | |
| 30 | ~9,732 | ~529.5 | |
| 45 | ~18,450 | ~497.9 |




| 選択 | フランジサイズ 絞り込み | モータ種類 絞り込み | メーカ名 絞り込み | 記号 絞り込み |
|---|---|---|---|---|
| 25 | サーボ | 三菱電機 | A1525 | |
| 25 | サーボ | 安川電機 | A1525 | |
| 28 | ステッピング | オリエンタルモータ | T1528 | |
| 28 | ステッピング | NEMA規格 | ST1528 | |
| 42 | ステッピング | NEMA規格 | ST1542 | |
| 42 | ステッピング | NEMA規格 | UT1542 | |
| アタッチメントなし ブラケットあり | - | - | N |
| 選択 | センサ種類 絞り込み | 個数 絞り込み |
|---|---|---|
| なし | なし | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 +離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 +離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個 +離れてON 1個 |

![]()
断面B―B サーボモータ用 □25 A1525 | ![]()
ステッピングモータ用 □28 (NEMA規格) ST1528 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 (NEMA規格) ST1542 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □28 T1528 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 (NEMA規格) UT1542 | ![]() モータアタッチメントなし N |
| LX タイプ | モータ アタッチ メント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX15 | A1525 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | MCGLC13 XBW-15C2 (鍋屋バイテック製) RCLA13C ( アイセル製) |
| SGMMV-A2E | 20W | |||||
| 三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | ||||
| HG-AK0236 | 20W |
| LX タイプ | モータ アタッチ メント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モ-タ型番 | 種類 | 推奨 カップリング |
| LX15 | T1528 | □28 | オリエンタル モーター | PKP52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (鍋屋バイテック製) RCLA13C ( アイセル製) |
| ASC3(ASM) /AR2(ARM) | αステップ | |||||
| ST1528 | □28 | NEMA規格 | NEMA11 | ― | MCGLC13 | |
| UT1542 | □42 | NEMA17 | ||||
| ST1542 |
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業
会によって標準化された規格です。
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認
ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。
各取付寸法をご確認ください。
| 仕様 | |
| LX15 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 5 |
| リ-ド(mm) | 2 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| 付属品 | |
| モ−タアタッチメント A5052 黒色アルマイト アタッチメント取付ねじ2本 SUSXM7 | |
材質はこちらをご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
低発塵グリース:日本精工製LG2
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LX1502−MX | - | B1 | - | A1525 | - | 100 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) | |||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リード2 | LX1502 | LX1502P | LX1502G | LX1502PG | LX1502-MX | LX1502P-MX |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | *有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 | |||||||
| 上級 | *精密級 | B1 | MX付(B1) | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||||
| (標準グリース) LX1502 (低発塵グリース) LX1502G (潤滑ユニットMX付・標準グリース) LX1502-MX | (標準グリース) LX1502P (低発塵グリース) LX1502PG (潤滑ユニットMX付・標準グリース) LX1502P-MX | (1個) B1 | (サーボモータ) A1525 (ステッピングモータ) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 *(アタッチメント無し) N | 75 | 26.9 | 0.13 | 0.18 | 12.5 | 50 | 12.5 | 1 | 4 | |
| 100 | 51.9 | 0.17 | 0.22 | 25 | 25 | ||||||||
| 125 | 76.9 | 0.22 | 0.28 | 12.5 | 12.5 | 2 | 6 | ||||||
| 150 | 101.9 | 0.29 | 0.35 | 25 | 25 | ||||||||
| 175 | 126.9 | 0.35 | 0.41 | 12.5 | 12.5 | 3 | 8 | ||||||
| 200 | 151.9 | 0.38 | 0.45 | 25 | 25 | ||||||||
*精密級には精度保証書を添付致します。
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
*潤滑ユニットMX付は+0.002kg
| 精度基準 | 上級 | 精密級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.04 | 0.02 |
| バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.002 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.02 | 0.01 |
| 起動トルク(N・cm) | 0.8 | 0.8 |
![]() | 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (Code) | |
| LX1502 | - | B1 | - | A1525 | - | 100 | - | XW1 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦125) | ¥基準単価 (L≧150) | ||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ +1個) | センサ取付ねじ (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
LX1502 | XA□ | □個 | ― | 専用 | 十字穴付 皿ねじ M2×4 | CBSST3-10 | 専用 | なべ小ねじ M2×3(1個) | 5,700 | 9,300 | 12,900 | 5,900 | 9,400 | 13,000 | |
XB□ | ― | □個 | |||||||||||||
XW1 | 1個 | 1個 | ― | 9,300 | ― | ― | 9,400 | ― | |||||||
XW2 | 2個 | ― | 12,900 | ― | 13,000 | ||||||||||
XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
標準![]() | カバー![]() |

LX2005(標準) ブロック部詳細
モータブラケット無しタイプ

[ ! ]ブロック2個タイプの有効ストロークは密着時の値です。
[ ! ]LX20のブラケット無しタイプを折り返し仕様でご使用の場合、ベルトテンションにより軸端破損する可能性があります。ご使用をお控えください。
[ ! ]ブロック2個タイプの場合、二点鎖線のブロックはボールネジと連結していません。
![]()
断面B―B サーボモータ用 □25 A2025 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A2038 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A2040 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 (NEMA規格) E2040 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □28 T2028 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 T2042 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □56.4 T2056.4 | ![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | ![]() アタッチメントなし、ブラケットなし F |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX20 | A2025 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | SCPW16 |
| SGMMV-A2E | 20W | |||||
| SGMMV-A3E | 30W | |||||
| SGMAV-A5 | 50W | |||||
| 三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | ||||
| HG-AK0236 | 20W | |||||
| HG-AK0336 | 30W | |||||
| A2038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | CPDT19 | |
| MSME5A | ||||||
| MSMD01* | 100W | |||||
| MSME01* | ||||||
| A2040 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | SCPW16 CPDT19 | |
| SGM7A-A5A | ||||||
| 三菱電機 | HG-MR053 | |||||
| HG-KR053 | ||||||
| 山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | ||||
| Q1AA04005D | 50W | |||||
| オムロン | R88M-K05030 | |||||
| キーエンス | MV-M05 | |||||
| SV-M005 | ||||||
| E2040 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | |
| 1FK7015-5 | 100W |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX20 | T2028 | □28 | オリエンタル モーター | PKP22 | 2相 | SCPW16 |
| PKP52 | 5相 | |||||
| ASC3(ASM) /AR2(ARM) | αステップ | |||||
| T2042 | □42 | PK24*/ PKP24 | 2相 | |||
| RKS54* | 5相 | |||||
| PK54 | ||||||
| ASC46/ AR46 | αステップ | |||||
| T2056.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | ― | CPDW19 |
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業
会によって標準化された規格です。
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認
ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。
各取付寸法をご確認ください。
| 仕様 | |
| LX20 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 6 |
| リ−ド(mm) | 1 ・ 5 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| 付属品 | |
| モ−タアタッチメント A5052 黒色アルマイト アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ※モータブラケット無しタイプに付属品はありません。 | |
材質はこちらをご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
低発塵グリース:日本精工製LG2
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LX2001 | - | B1 | - | A2025 | - | 200 |
| LX2005−MX | - | B1 | - | A2040 | - | 150 |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | *有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 | ||||||||||
| 標準 | ||||||||||||||||
| 上級 | *精密級 | B1 | B2 | MX付(B1) | B1 | B2 | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||||
| (標準グリース) LX2001 LX2005 (低発塵グリース) LX2001G LX2005G (潤滑ユニットMX付・標準グリース) LX2001-MX LX2005-MX | (標準グリース) LX2001P LX2005P (低発塵グリース) LX2001PG LX2005PG (潤滑ユニットMX付・標準グリース) LX2001P-MX LX2005P-MX | (1個) B1 *潤滑ユニット MX付は、B1のみ 選択可 (2個) B2 | (サーボモータ) A2025 A2038 A2040 E2040 (ステッピングモータ) T2028 T2042 T2056.4 *(アタッチメント無し) N *(モータブラケット無し) F | 80 (リード1のみ) | 16.5 | − | − | 0.4 | − | 10 | 60 | 10 | 1 | 4 | ||
| 100 | 36.5 | 0.45 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 150 | 86.5 | 76.5 | 0.58 | 15 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| 200 | 136.5 | 79.5 | 126.5 | 0.71 | 0.79 | 40 | 40 | |||||||||
| 250 (リード5のみ) | 186.5 | 129.5 | 176.5 | 0.83 | 0.92 | 35 | 35 | 3 | 8 | |||||||
| 300 (リード5のみ) | 236.5 | 179.5 | 226.5 | 0.96 | 1.05 | 30 | 30 | 4 | 10 | |||||||
*精密級には精度保証書を添付致します。
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
*「C」はカバータイプです。
最高速度はこちらをご参照ください。
慣性モーメントはこちらをご参照ください。
潤滑ユニットMXは+0.004kg
| 精度基準 | 上級 | 精密級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 |
| バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.003 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.01 |
| 起動トルク(N・cm) | 1.2 | 1.2 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦150) | ¥基準単価 (L≧200) | ||||||||
| GX-F8A (接近時 on) | GX-F8B (離れて on) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LX20□□ | XA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 6,000 | 9,600 | 13,200 | 6,500 | 10,000 | 13,600 |
| XB□ | - | □個 | |||||||||||||
| − | |||||||||||||||
| LX20□□ | XW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | − | 9,600 | − | − | 10,000 | − | |||||
| XW2 | 2個 | − | 13,200 | − | 13,600 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦150) | ¥基準単価 (L≧200) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX20□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 5,200 | 7,900 | 10,400 | 5,600 | 8,300 | 10,900 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦150) | ¥基準単価 (L≧200) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX20□□ | OP□ | EE-SX951-R 1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 5,000 | 7,600 | 10,100 | 5,500 | 8,000 | 10,500 |
![]() | 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (Code) | |
| LX2001 | - | B1 | - | A2025 | - | 200 | - | XW1 | ||
| LX2005C-MX | - | B1 | - | A2040 | - | 150 | - | EP3 |
■近接センサタイプ取付図 ―(Panasonic製)― | ■フォトセンサタイプ取付図ー(Panasonic製)/オムロン製ー | |
![]() | ![]() | |
| ドグ [M]材質SUS304 板厚1mm | ドグ [M]材質SUS304 板厚1mm | |

LX2605/2610標準 ブロック部詳細
モータブラケット無しタイプ

[ ! ]ブロック2個タイプの有効ストロークは密着時の値です。
[ ! ]LX20のブラケット無しタイプを折り返し仕様でご使用の場合、ベルトテンションにより軸端破損する可能性があります。ご使用をお控えください。
[ ! ]ブロック2個タイプの場合、二点鎖線のブロックはボールネジと連結していません。
![]()
断面B―B サーボモータ用 □25 A2625 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A2638 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A2640 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 (NEMA規格) E2640 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □28 T2628 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 T2642 | ||||||||||||||||||
![]()
ステッピングモータ用 □56.4 T2656.4 | ![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | ![]() アタッチメントなし、ブラケットなし F |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX26 | A2625 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
| SGMMV-A2E | 20W | |||||
| SGMMV-A3E | 30W | |||||
| 三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | ||||
| HG-AK0236 | 20W | |||||
| HG-AK0336 | 30W | |||||
| A2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | ||
| MSME5A | ||||||
| MSMD01* | 100W | |||||
| MSME01* | ||||||
| A2640 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | ||
| SGM7A-A5A | ||||||
| SGMAV-A5 | ||||||
| 三菱電機 | HG-MR053 | |||||
| HG-KR053 | ||||||
| 山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | ||||
| Q1AA04005D | 50W | |||||
| オムロン | R88M-K05030 | |||||
| キーエンス | MV-M05 | |||||
| SV-M005 | ||||||
| E2640 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | |
| 1FK7015-5 | 100W |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX26 | T2628 | □28 | オリエンタル モーター | PKP22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
| PKP52 | 5相 | |||||
| ASC3(ASM) /AR2(ARM) | αステップ | |||||
| T2642 | □42 | PK24*/ PKP24 | 2相 | |||
| RKS54* | 5相 | |||||
| PK54 | ||||||
| ASC46/ AR46 | αステップ | |||||
| T2656.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | ― | CPDW19 |
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業
会によって標準化された規格です。
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認
ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。
各取付寸法をご確認ください。
| 仕様 | |
| LX26 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 8 |
| リ−ド(mm) | 2 ・ 5・ 10 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| 付属品 | |
| モ−タアタッチメント A5052 黒色アルマイト アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ※モータブラケット無しタイプに付属品はありません。 | |
材質はこちらをご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
低発塵グリース:日本精工製LG2
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LX2602 | - | B1 | - | A2640 | - | 300 |
| LX2605−MX | - | B1 | - | A2638 | - | 200 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) | |||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リ−ド2 | LX2602 | LX2602P | LX2602G | LX2602PG | LX2602−MX | LX2602P−MX |
| リ−ド5 | LX2605 | LX2605P | LX2605G | LX2605PG | LX2605−MX | LX2605P−MX |
| リ−ド10 | LX2610 | LX2610P | LX2610G | LX2610PG | LX2610−MX | LX2610P−MX |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | *有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 | ||||||||||
| 標準 | カバー | |||||||||||||||
| 上級 | *精密級 | B1 | B2 | MX付(B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||
| (標準グリース) LX2602 LX2605 LX2610 (低発塵グリース) LX2602G LX2605G LX2610G (潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2602-MX LX2605-MX LX2610-MX | (標準グリース) LX2602P LX2605P LX2610P (低発塵グリース) LX2602(C)PG LX2605(C)PG LX2610(C)PG (潤滑ユニットMX付・ 標準グリース) LX2602P-MX LX2605P-MX LX2610P-MX | (1個) B1 *潤滑ユニット MX付とリード10は、 B1のみ選択可 (2個) B2 | (サーボモータ) A2625 A2638 A2640 E2640 (ステッピングモータ) T2628 T2642 T2656.4 *(アタッチメント無し) N *(モータブラケット無し) F | 100 | 17 | − | − | 0.87 | − | 1.07 | − | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
| 150 | 67 | 0.95 | 1.15 | 35 | 35 | |||||||||||
| 200 | 117 | 105 | 1.16 | 1.36 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||||
| 250 | 167 | 91 | 155 | 1.37 | 1.57 | 1.57 | 1.89 | 45 | 45 | |||||||
| 300 | 217 | 141 | 205 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 2.1 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
| 350 (リード5・10のみ) | 267 | 191 | 255 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.31 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
| 400 (リード5・10のみ) | 317 | 241 | 305 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.52 | 40 | 40 | |||||||
*精密級には精度保証書を添付致します。
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
*「C」はカバータイプです。
最高速度はこちらをご参照ください。
慣性モーメントはこちらをご参照ください。
潤滑ユニットMX付は+0.007kg
| 精度基準 | 上級 | 精密級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 |
| バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.003 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.01 |
| 起動トルク(N・cm) | 2 | 2 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | ||||||||
| GX-F8A (接近時 on) | GX-F8B (離れて on) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LX26□□ | XA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 6,200 | 9,700 | 13,300 | 7,000 | 10,600 | 14,200 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LX26□□ | FA□ | □個 | − | SCB3−6 (2個) | |||||||||||
| FB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LX26□□ | XW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | − | 9,700 | − | − | 10,600 | − | |||||
| XW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX26□□C | FW1 | 1個 | 1個 | SCB3−6 (2個) | 9,700 | − | 10,600 | − | |||||||
| FW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
| FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価(L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX26□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 8,800 | 11,400 |
フォトセンサPM-L24は製造メーカの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となります。
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価(L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX26□□ | OP□ | EE-SX951-R 1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 5,800 | 8,500 | 11,000 |
| EP□ | SCB3−6 (2個) | |||||||||||||||
![]() | 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (Code) | |
| LX2602 | - | B1 | - | A2640 | - | 300 | - | XW1 | ||
| LX2605C | - | B1 | - | A2638 | - | 200 | - | MP2 |
■近接センサタイプ取付図ーPanasonic製ー | ■フォトセンサタイプ取付図ーPanasonic製/オムロン製ー |
![]() | ![]() |
| ドグ [ M ]材質SUS304 板厚1mm | ドグ [ M ]材質SUS304 板厚1mm |
標準ショートブロックタイプ
標準ロングブロックタイプ

モータブラケット無しタイプ

[ ! ]ブロック2個タイプの有効ストロークは密着時の値です。
[ ! ]ブロック2個タイプの場合、二点鎖線のブロックはボールネジと連結していません。
![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A3038 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A3040 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 (NEMA規格) E3040 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 T3042 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □56.4 T3056.4 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □60 T3060 | ||||||||||||||||||
![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | ![]() アタッチメントなし、ブラケットなし F |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX30 | A3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
| MSME5A | ||||||
| MSMD01* | 100W | |||||
| MSME01* | ||||||
| A3040 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | ||
| SGM7A-A5A | ||||||
| SGMAV-A5 | ||||||
| SGM7A-01A | 100W | |||||
| SGMJV-01 | ||||||
| SGMAV-01 | ||||||
| 三菱電機 | HG-MR053 | 50W | ||||
| HG-KR053 | ||||||
| HG-MR13 | 100W | |||||
| HG-KR13 | ||||||
| 山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | ||||
| Q1AA04005D | 50W | |||||
| Q1AA04010D | 100W | |||||
| オムロン | R88M-K05030 | 50W | ||||
| R88M-K10030 | 100W | |||||
| キーエンス | MV-M05 | 50W | ||||
| SV-M005 | ||||||
| MV-M10 | 100W | |||||
| SV-M010 | ||||||
| E3040 | □40 | ESIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW25 | |
| 1FK7015-5 | 100W |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX30 | T3042 | □42 | オリエンタル モーター | PK24* | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
| RKS54* / PK54 | 5相 | |||||
| ASC46 /AR46 | αステップ | |||||
| T3056.4 | □56.4 | PK26* | 2相 | |||
| T3060 | □60 | RKS56* | 5相 | |||
| PK56* | ||||||
| ASC66 / AR66 | αステップ |
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業
会によって標準化された規格です。
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認
ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。
各取付寸法をご確認ください。
| 仕様 | |
| LX30 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 10 |
| リード(mm) | 5 ・ 10 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| 付属品 | |
| モータアタッチメント A5052 黒色アルマイト アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ※モータブラケット無しタイプに付属品はありません。 | |
材質はこちらをご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
低発塵グリース:日本精工製LG2
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LX3010 | - | B1 | - | A3040 | - | 600 |
| LX3010−MX | - | B1 | - | A3040 | - | 600 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) | |||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リード5 | LX3005 | LX3005P | LX3005G | LX3005PG | LX3005−MX | LX3005P−MX |
| リード10 | LX3010 | LX3010P | LX3010G | LX3010PG | LX3010−MX | LX3010P−MX |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | 取付穴寸法 | ||||||
| 上級 | *精密級 | A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||
| (標準グリース) LX3005 LX3010 (低発塵グリース) LX3005G LX3010G (潤滑ユニットMX付 ・標準グリース) LX3005-MX LX3010-MX | (標準グリース) LX3005P LX3010P (低発塵グリース) LX3005PG LX3010PG (潤滑ユニットMX付 ・標準グリース) LX3005P-MX LX3010P-MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 B2のとき L≧300 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可 | (サーボモータ) A3038 A3040 E3040 (ステッピングモータ) T3042 T3056.4 T3060 *(アタッチメント無し) N (モータブラケット無し) F | 125 | 12.5 | − | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
| 150 | 25 | 25 | ||||||||
| 200 | 50 | 50 | ||||||||
| 250 | 100 | 50 | 2 | 6 | ||||||
| 300 | 100 | |||||||||
| 350 | 50 | 3 | 8 | |||||||
| 400 | 100 | |||||||||
| 450 | 50 | 4 | 10 | |||||||
| 500 | 100 | |||||||||
| 550 | 50 | 5 | 12 | |||||||
| 600 | 100 | |||||||||
*精密級には精度保証書を添付致します。 *「C」はカバータイプです。
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
| ベース全長(L) | *有効ストローク | 総質量(kg) | ||||||||||||
| MX無し | MX付 | 標準 | カバー | |||||||||||
| B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
| 125 | 29 | − | 54.5 | − | − | − | 1.3 | − | 1.18 | − | 1.75 | − | 1.5 | − |
| 150 | 54 | − | 79.5 | 17 | − | 65.5 | 1.47 | − | 1.35 | 1.53 | 1.92 | − | 1.67 | 1.98 |
| 200 | 104 | − | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 1.81 | − | 1.68 | 1.86 | 2.25 | − | 2 | 2.32 |
| 250 | 154 | − | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.14 | − | 2.02 | 2.2 | 2.59 | − | 2.34 | 2.66 |
| 300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 2.48 | 2.79 | 2.35 | 2.53 | 2.92 | 3.49 | 2.67 | 2.99 |
| 350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 2.81 | 3.12 | 2.69 | 2.87 | 3.26 | 3.83 | 3.01 | 3.33 |
| 400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.15 | 3.46 | 3.02 | 3.21 | 3.6 | 4.16 | 3.35 | 3.66 |
| 450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 3.49 | 3.79 | 3.36 | 3.54 | 3.93 | 4.5 | 3.68 | 4 |
| 500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 3.82 | 4.13 | 3.7 | 3.88 | 4.27 | 4.83 | 4.02 | 4.33 |
| 550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.16 | 4.47 | 4.03 | 4.21 | 4.6 | 5.17 | 4.35 | 4.67 |
| 600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 4.49 | 4.8 | 4.37 | 4.55 | 4.94 | 5.51 | 4.69 | 5.01 |
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
潤滑ユニットMX付は+0.011kg
| 精度基準 | L≦400 | L≧450 | ||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
| バックラッシ(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
| 起動トルク(N・cm) | 4 | |||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | ||||||||
| GX-F12A (離れて on) | GX-F12B (離れて on) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LX30□□−B□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 5,400 | 8,700 | 12,000 | 5,800 | 9,200 | 12,500 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LX30□□−S□ | XAS□ | □個 | − | ||||||||||||
| XBS□ | − | □個 | |||||||||||||
| LX30□□−B□ | XW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | − | 8,700 | − | − | 9,200 | − | |||||
| XW2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX30□□−S□ | XWS1 | 1個 | 1個 | 8,700 | − | 9,200 | − | ||||||||
| XWS2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
| XWS3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX30□□−B□ | SP□ | PM-L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 4,800 | 7,400 | 10,100 | 5,200 | 7,900 | 10,500 |
| LX30□□−S□ | SPS□ | |||||||||||||||
フォトセンサPM-L24は製造メーカの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となります。
| LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価(L≦300) | ¥基準単価(L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX30□□−B□ | OP□ | EE-SX951-R 1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6×4(1個) | 4,600 | 7,200 | 9,700 | 5,100 | 7,600 | 10,100 |
| LX30□□−S□ | OPS□ | |||||||||||||||
![]() | 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (Code) | |
| LX3010 | - | B1 | - | A3040 | - | 600 | XW1 | |||
| LX3005 | - | S1 | - | A3040 | - | 600 | SPS3 |
■近接センサタイプ取付図ーPanasonic製ー | ■フォトセンサタイプ取付図ーPanasonic製/オムロン製ー |
![]() | ![]() |
| ドグ [ M ]材質SUS304 板厚1mm | ドグ[ M ]材質SUS304 板厚1mm |
標準ショートブロックタイプ
標準ロングブロックタイプ

モータブラケット無しタイプ

[ ! ]ブロック2個タイプの有効ストロークは密着時の値です。
[ ! ]ブロック2個タイプの場合、二点鎖線のブロックはボールネジと連結していません。
![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A4538 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A4540 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □60 A4560 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B サーボモータ用 □40(NEMA規格) E4540 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □55(NEMA規格) E4555 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □56.4 T4556.4 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □60 T4560 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □85 T4585 | ![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | ||||||||||||||||||
![]() アタッチメントなし、ブラケットなし F |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX45 | A4538 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
| MSME5A | ||||||
| MSMD01* | 100W | |||||
| MSME01* | ||||||
| A4540 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | ||
| SGM7A-A5A | ||||||
| SGMAV-A5 | ||||||
| SGM7A-01A | 100W | |||||
| SGM7J-01A | ||||||
| SGMJV-01 | ||||||
| SGMAV-01 | ||||||
| SGMAV-C2 | 150W | |||||
| 三菱電機 | HG-MR053 | 50W | ||||
| HG-KR053 | ||||||
| HG-MR13 | 100W | |||||
| HG-KR13 | ||||||
| 山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | ||||
| Q1AA04005D | 50W | |||||
| Q1AA04010D | 100W | |||||
| オムロン | R88M-K05030 | 50W | ||||
| R88M-G05030 | ||||||
| R88M-K10030 | 100W | |||||
| キーエンス | MV-M05 | 50W | ||||
| SV-M005 | ||||||
| MV-M10 | 100W | |||||
| SV-M010 | ||||||
| MA4560 | □60 | Panasonic | MQMF-01 | 100W | ||
| MSMD02 | 200W | |||||
| MSME02 | ||||||
| MSMD04 | 400W | |||||
| MSME04 | ||||||
| オムロン | R88M-GP10030 | 100W | ||||
| E4540 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | SCXW34 SCPW34 CPDW32 | |
| 1FK7015-5 | 100W | |||||
| E4555 | □55 | SIEMENS | 1FK7022-5 | 380W | ||
| A4560 | □60 | 安川電機 | SGMJV-02 | 200W | ||
| SGMJV-04 | 400W | |||||
| 三菱電機 | HG-MR23 | 200W | ||||
| HG-KR23 | ||||||
| HG-MR43 | 400W | |||||
| HG-KR43 | ||||||
| 山洋電気 | Q1AA06020D | 200W | ||||
| Q1AA06040D | 400W | |||||
| キーエンス | MV-M20 | 200W | ||||
| SV-M020 | ||||||
| MV-M40 | 400W | |||||
| SV-M040 |
| LX タイプ | モータ アタッチメント 型式 | フランジ サイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨 カップリング |
| LX45 | T4560 | □60 | オリエンタル モーター | RKS56* / PK56* | 5相 | SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
| ASC66 /AR66 | αステップ | |||||
| T4556.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | - | CPDW25 CPDW32 | |
| T4585 | □85 | NEMA24 |
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業
会によって標準化された規格です。
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認
ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。
各取付寸法をご確認ください。
| 仕様 | |
| LX45 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 15 |
| リード(mm) | 10 ・ 20 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| 付属品 | |
| モータアタッチメント A5052 黒色アルマイト アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ※モータブラケット無しタイプに付属品はありません。 | |
材質はこちらをご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
低発塵グリース:日本精工製LG2
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LX4510 | - | B1 | - | A4540 | - | 540 |
| LX4520−MX | - | B1 | - | A4560 | - | 390 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) | |||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リード10 | LX4510 | LX4510P | LX4510G | LX4510PG | LX4510−MX | LX4510P−MX |
| リード20 | LX4520 | LX4520P | LX4520G | LX4520PG | LX4520−MX | LX4520P−MX |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | 取付穴寸法 | ||||||
| 上級 | *精密級 | A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||
| (標準グリース) LX4510 LX4520 (低発塵グリース) LX4510G LX4520G (潤滑ユニットMX・標準グリース) LX4510−MX LX4520−MX | (標準グリース) LX4510P LX4520P (低発塵グリース) LX4510PG LX4520PG (潤滑ユニットMX・標準グリース) LX4510P−MX LX4520P−MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可 | (サーボモータ) A4538 A4540 MA4560 A4560 E4540 E4555 (ステッピングモータ) T4560 T4556.4 T4585 *(アタッチメント無し) N (モータブラケット無し) F | 340 | 70 | 100 | 100 | 70 | 2 | 6 |
| 390 | 50 | 3 | 8 | |||||||
| 440 | 100 | |||||||||
| 490 | 50 | 4 | 10 | |||||||
| 540 | 100 | |||||||||
| 590 | 50 | 5 | 12 | |||||||
*精密級には精度保証書を添付致します。 *アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。 *「C」はカバータイプです。
| 精度基準 | 上級 | 精密級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.1 | 0.025 |
| バックラッシ(mm) | 0.02 | 0.003 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.035 | 0.015 |
| 起動トルク(N・cm) | 10 | |
| ベース 全長 (L) | *有効ストローク | *総質量(kg) | ||||||||||||
| MX無 | MX付 | 標準 | カバー | |||||||||||
| B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
| 340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 | 5.77 | 6.69 | 5.37 | 5.91 | 6.59 | 8.09 | 5.94 | 6.78 |
| 390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | 6.37 | 7.29 | 5.98 | 6.51 | 7.23 | 8.73 | 6.57 | 7.41 |
| 440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | 6.97 | 7.9 | 6.58 | 7.11 | 7.86 | 9.36 | 7.2 | 8.04 |
| 490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | 7.57 | 8.5 | 7.18 | 7.71 | 8.49 | 9.99 | 7.84 | 8.68 |
| 540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | 8.18 | 9.1 | 7.78 | 8.31 | 9.13 | 10.63 | 8.47 | 9.31 |
| 590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 | 8.78 | 9.7 | 8.39 | 8.92 | 9.76 | 11.26 | 9.1 | 9.94 |
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
*潤滑ユニットMX付の総質量は+0.024kg
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | ||||||||
| GX-F12A (接近時 on) | GX-F12B (離れて on) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LX45□□−B□ LX45□□−S□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M3×5(1個) | 5,500 | 8,800 | 12,200 | 5,800 | 9,100 | 12,500 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LX45□□−B□ LX45□□−S□ | XW1 | 1個 | 1個 | SCB3−5 | 皿小ねじ M3×5(1個) | − | 8,800 | − | − | 9,100 | − | ||||
| XW2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX45□□−B□ | SP□ | PM-L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3×5(1個) | 4,900 | 7,500 | 10,200 | 5,200 | 7,800 | 10,500 |
| LX45□□−S□ | ||||||||||||||||
フォトセンサPM-L24は製造メーカの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となります。
| LX型式 | フォトセンサ (NPN出力) | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | |||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LX45□□−B□ | OP□ | EE-SX951-R 1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3×5(1個) | 4,700 | 7,300 | 9,800 | 5,000 | 7,600 | 10,100 |
| LX45□□−S□ | ||||||||||||||||
![]() | 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (Code) | |
| LX4510 | - | B1 | - | A4540 | - | 590 | - | XW1 | ||
| LX4520C | - | B1 | - | A4560 | - | 340 | - | EP2 |
■近接センサタイプ取付図ーPanasonic製ー | ■フォトセンサタイプ取付図ーPanasonic製/オムロン製ー |
![]() | ![]() |
| ドグ [ M ]材質SUS304 板厚1mm | ドグ[ M ]材質SUS304 板厚1mm |
| 仕様 | LX15 | LX20 | LX26 | LX30 | LX45 |
| ねじ径(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| リード(mm) | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 20 | |||||
| 精度 | 上級・精密級 | ||||
Type | リ-ド (mm) | レ-ル長さ L(mm) | ||||||||||||||
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 | |
Type | リ-ド (mm) | レ-ル長さ L(mm) | ||||||||||||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | |||||||||||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | ||||||||||
| 精度規定項目 | LX15 | LX20 | LX26 | LX30(L≦400) | LX30(L≧450) | LX45 | ||||||
上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| 位置決め精度(mm) | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
| バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
| 平行度(mm) | 0.02 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 | 0.035 | 0.015 |
| 起動トルク(N•cm) | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||







潤滑ユニットMX付の単価
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+6,200 |
| 低発塵グリース | 基準単価+4,000 |
| 潤滑ユニットMX付 | 基準単価+2,300 |
基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。
数量スライド価格が適用されます。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||
| 型式 | L=75 | L=100 | L=125 | L=150 | L=175 | L=200 | ブロック数 | ねじ径 | リード |
| LX1502-B1-□ | 44,900 | 45,800 | 47,700 | 50,200 | 53,800 | 59,000 | 1 | 5 | 2 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ブロック1個以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
標準グリース上級タイプ
LX1502(C)
| 3 | 日目出荷 |
標準グリース精密級タイプ
LX1502(C)P
| 5 | 日目出荷 |
低発塵グリース
潤滑ユニットMX付
| 8 | 日目出荷 |
標準グリース上級タイプ
| 大 口 出荷日 | +8 | 日目出荷 | 数量 3~14 |
潤滑ユニットMX付の単価
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+6,200 |
| 低発塵グリース | 基準単価+4,000 |
| 潤滑ユニットMX付 | 基準単価+2,700 |
基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。
数量スライド価格が適用されます。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||
| 型式 | L=80 (リード1のみ) | L=100 | L=150 | L=200 | L=250 (リード5のみ) | L=300 (リード5のみ) | ブロック数 | ねじ径 | リード | ||
| LX20□□−B1−□ | 39,100 | 40,500 | 41,800 | 43,200 | 45,600 | 46,700 | 1 | 6 | 1 5 | ||
| LX20□□−B2−□ | - | - | - | 55,800 | 57,400 | 58,500 | 2 | ||||
| LX20□□−B1−F | 45,900 | 48,400 | 50,200 | 52,100 | 53,500 | 54,800 | 1 | ||||
| LX20□□−B2−F | - | - | - | 64,700 | 65,600 | 67,200 | 2 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜14 | 15〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | お見積り |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準グリス上級タイプ(ブロック1個)以外は3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
■一軸アクチュエータ
| 標準グリース上級タイプ | 標準グリース精密級タイプ | 低発塵グリース | |||||||||
| LX○○○○(C) | LX○○○○(C)P | モーターブラケット無・潤滑ユニットMX付 | |||||||||
|
|
|
| 大 口 出荷日 | +8 | 日目出荷 | 数量 3~14 |
■センサセット品
| 8 | 日目出荷 |
標準グリース上級タイプ、ブロック1個(B1)
| 大 口 出荷日 | +3 | 日目出荷 | 数量 3~14 |
[ ! ]ストーク対応なし
[ ! ]ブロック2個(B2)は、適用外となります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~14 | 15~ |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | お見積り |
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準グリス上級タイプ(ブロック1個)以外は3台から納期のお見積りをさせて頂きます。
潤滑ユニットMX付の単価
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+7,500 |
| 低発塵グリース | 基準単価+5,000 |
| 潤滑ユニットMX付 | 基準単価+2,900 |
基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。
数量スライド価格が適用されます。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||
| 型式 | L=100 (リード2のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 (リード5・10のみ) | L=400 (リード5・10のみ) | ブロック数 | ねじ径 | リード | |
| LX26□□−B1−□ | 43,600 | 45,100 | 47,900 | 50,900 | 53,800 | 56,000 | 57,600 | 1 | 8 | 2 5 10 | |
| LX26□□−B2−□ | - | - | - | 63,500 | 66,400 | 68,200 | 70,000 | 2 | |||
| LX26□□−B1−F | 51,700 | 53,500 | 56,900 | 60,300 | 63,800 | 66,300 | 68,300 | 1 | |||
| LX26□□−B2−F | - | - | 72,900 | 76,400 | 78,100 | 80,100 | 2 | ||||
リード10はB1(ブロック1個)のみ選択可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜14 | 15〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | お見積り |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準グリス上級タイプ(ブロック1個)以外は3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
潤滑ユニットMX付の単価
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+9,000 |
| 低発塵グリース | 基準単価+6,000 |
| 潤滑ユニットMX付 | 基準単価+3,500 |
基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。
数量スライド価格が適用されます。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||||||||||||||
| 型式 | L=125 (リード5のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | L=450 | L=500 | L=550 | L=600 | ブロック数 | ねじ径 | リード | |||||||||
| LX30□□−B1/S1−□ | 47,700 | 49,900 | 61,800 | 67,800 | 73,700 | 79,600 | 85,600 | 91,800 | 97,800 | 104,000 | 110,200 | 1 | 10 | 5 10 | |||||||||
| LX30□□−B2/S2−□ | - | 60,600 | 72,500 | 78,500 | 84,400 | 90,400 | 96,300 | 102,500 | 108,500 | 114,700 | 120,800 | 2 | |||||||||||
| LX30□□−B1/S1−F | 56,000 | 58,900 | 71,100 | 77,700 | 84,000 | 90,400 | 96,800 | 103,400 | 109,900 | 116,500 | 123,000 | 1 | |||||||||||
| LX30□□−B2/S2−F | - | 69,600 | 81,900 | 88,400 | 94,700 | 101,100 | 107,500 | 114,100 | 120,600 | 127,200 | 133,700 | 2 | |||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜14 | 15以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | お見積り |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準グリス上級タイプ(ブロック1個)以外は3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
潤滑ユニットMX付の単価
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+10,000 |
| 低発塵グリース | 基準単価+7,000 |
| 潤滑ユニットMX付 | 基準単価+4,300 |
基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。
数量スライド価格が適用されます。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||
| 型式 | L=340 | L=390 | L=440 | L=490 | L=540 | L=590 | ブロック数 | ねじ径 | リード | ||
| LX45□□−B1/S1−□ | 96,200 | 106,000 | 115,800 | 125,600 | 135,500 | 145,300 | 1 | 15 | 10 | ||
| LX45□□−B2/S2−□ | 105,700 | 115,500 | 125,200 | 135,100 | 145,000 | 154,700 | 2 | ||||
| LX45□□−B1/S1−F | 105,700 | 115,900 | 126,100 | 136,200 | 146,500 | 156,700 | 1 | ||||
| LX45□□−B2/S2−F | 115,100 | 125,300 | 135,500 | 145,700 | 156,000 | 166,200 | 2 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜14 | 15以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | お見積り |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準グリス上級タイプ(ロングブロック1個)以外は3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。