メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
スタンダードタイプ(ステッピングモータ仕様)最大可搬質量:水平12kg/垂直4kg、ストローク:50~...
詳細を確認
| 構成部品 | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | − | − | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ケーブル長さ | − | ストローク |
| RS306B | − | C1 | − | N | − | 3 | − | 400 |
| RS306B | − | P1 | − | 3 | − | 400 |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ12 (C10転造) | ステッピング | レゾルバ (インクリメンタル) | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最大押付力 (N) | ストローク (mm) | 最高速度(注) (mm/sec) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RS3 | 06 | ±0.02 | 12 | 4 | 120 | 50〜800 (50ピッチ) | 300〜190 | 10,000km以上 | DC24V ±10% | 255点 |
| 12 | 8 | 2 | 60 | 600〜380 | ||||||
| 20 | 6 | − | 36 | 1000〜633 | ||||||
| Type | 寸法・質量 | ストローク(mm) | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| RS3 | L(mm) | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 | 736 | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 |
| A(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| B(mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| C(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 質量(kg) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | |
| 型式 | 選択 | |||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無 *1 | コントローラ種類 | 入出力種類 | ケーブル長さ(m) | ストローク(mm) |
| RS3 | 06 12 20 | 無:無記入 有:B | ポイント制御:C1 (DC24V ±10%) | NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 1 3 5 10 (耐屈曲ケーブル) | 50〜800 (指定50mm単位) |
| パルス列制御:P1 (DC24V ±10%) | ― | |||||
| <価格例>左記型式の価格です。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ケーブル 長さ | − | ストローク | − | (G・E…etc.) | |||||||||||
| RS306B | − | C1 | − | N | − | 3 | − | 400 | − | G - E |
| |||||||||||
| Alterations | グリス変更![]() | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付 | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ (C1) KJ4:コントローラ (P1) ![]() | 本体樹脂 色変更 | |
原点位置変更![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 通信仕様: RS232C | 通信仕様: RS232C | T:コントローラC1 TP:コントローラP1 | 長さ:300mm | |||||||
| Code | G | E | H | D | S | R | T/TP | C | MJ5/KJ3/KJ4 | BC |
| Spec. | グリスを 低発塵グリス に変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を 反モータ側に 変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を 付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト USB通信ケーブル 付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブル を付属します。 NPN/PNP仕様の 場合に必要と なります。 仕様>>こちら | 複数台のコント ローラを接続する ためのケーブル です。最大16台まで 接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書 を付属します。 ロボット本体用 MJ5:>>こちら コントローラ用 KJ3:>>こちら KJ4:>>こちら | ロボット 樹脂色 を黒色に 変更します。 |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体用 | MJ5 | ME5 | MC5 |
| コントローラ(C1)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
| コントローラ(P1)用 | KJ4 | KE4 | KC4 |
注意| ■許容オーバーハング量 | ■静的許容モーメント | |||||||||||||||||||||||
| ・水平使用時 | ・壁面取付使用時 | ・垂直使用時 | ・モーメント図 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N・m | ||||||||||||||||||||
| MY | MP | MR | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | ■最高速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||
| リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | C | Type | リード (mm) | ストローク(mm) | ||||||||
| 06 | 12kg | 465 | 39 | 64 | 06 | 12kg | 28 | 17 | 338 | 06 | 4kg | 113 | 113 | 50~600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| 10kg | 442 | 47 | 78 | 10kg | 43 | 26 | 355 | 2kg | 244 | 245 | RS3 | 06 | 300(250) | 280(250) | 250 | 220 | 190 | |||||||
| 8kg | 480 | 61 | 100 | 8kg | 64 | 39 | 413 | 12 | 2kg | 224 | 224 | 12 | 400~600(500) | 560(500) | 500 | 440 | 380 | |||||||
| 6kg | 573 | 83 | 136 | 6kg | 101 | 62 | 519 | 1kg | 458 | 459 | 20 | 350~1000 | 933 | 833 | 733 | 633 | ||||||||
| 12 | 8kg | 403 | 56 | 88 | 12 | 8kg | 55 | 34 | 305 | [ ! ]( )数値は垂直使用時の場合です。 | ||||||||||||||
| 6kg | 399 | 76 | 118 | 6kg | 85 | 55 | 334 | [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルシミュレータにてご確認ください。 | ||||||||||||||||
| 4kg | 500 | 118 | 179 | 4kg | 146 | 96 | 449 | |||||||||||||||||
| 20 | 6kg | 352 | 71 | 104 | 20 | 6kg | 71 | 49 | 262 | |||||||||||||||
| 4kg | 366 | 109 | 148 | 4kg | 118 | 88 | 309 | |||||||||||||||||
| 2kg | 599 | 225 | 291 | 2kg | 262 | 203 | 554 | |||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
スタンダードタイプ(ステッピングモータ仕様)
最大可搬質量:水平12kg/垂直4kg、ストローク:50~800mm、最高速度:1000mm/sec
| 型式 | ¥基準単価 1〜2台 | |||||||||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| RS3□□ | 39,600 | 40,700 | 41,700 | 42,700 | 43,700 | 44,600 | 45,700 | 46,700 | 47,700 | 48,700 | 49,500 | 50,600 | 52,600 | 54,500 | 56,600 | 58,600 |
| RS3□□B | 54,500 | 55,600 | 56,600 | 57,600 | 58,600 | 59,400 | 60,500 | 61,500 | 62,500 | 63,500 | 64,400 | 65,500 | 67,500 | 69,300 | 71,400 | 73,400 |
| 種類 | 入出力種類 | ¥基準単価 |
| C1 | N | 14,900 |
| P | 26,900 | |
| C | 28,900 | |
| D | 31,800 | |
| P1 | − | 14,900 |
| ケーブル長さ(m) | ¥基準単価 |
| 1 | 6,100 |
| 3 | 6,100 |
| 5 | 8,100 |
| 10 | 16,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0