17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

リニアレール アルミ製・無給油タイプ/ステンレス製・コンパクトタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アルミ製で軽量かつ無給油で使える樹脂スライダータイプと、省スペース設計に最適なコンパクトなステンレス製...

詳細を確認
  • 本商品はレールとスライダーの組み合わせで精度管理しておりますので、必要なスライダー数は追加工で必ず指定してください。スライダー単品販売しておりません。規格外品サービスにも対応しておりません。
  • ストッパー、止めねじは単品販売しておりません。またレール長さカットは対応しておりません。ご希望の場合はカタログ規格外品サービスへお問合せください。
  • L寸公差は±1㎜になります。
  • 追加工でスライダーの追加が可能ですが、CADへの反映はできません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SROM15
(タップ穴タイプ)
SROMST15
(タップ穴タイプ・ストッパー付)
<ストッパー> レール上の任意の位置に
抜け止め用のストッパーを
固定できます。
SROZ25
(ザグリ穴タイプ)
SROM25
(タップ穴タイプ)
SROZST25
(ザグリ穴タイプ・ストッパー付)
SROMST25
(タップ穴タイプ・ストッパー付)
■特長:スライダーにすべり特性に優れたポリアセタール樹脂を採用。メンテナンスフリーでご使用できます。
[ ! ]レールとスライダーのクリアランスは約0.3~0.9mmほどあります。
[ ! ]取付方法は水平方向のみです。モーメント荷重を受ける場所での使用は推奨致しません。従ってモーメント荷重データはございません。
[ ! ]SROMST・SROZST(ストッパー付)には、ストッパー部品が2個同梱されています。
[ ! ]レールの取付はスライダーとの干渉防止のため低頭六角穴付きボルトナット等をご利用ください。
[ ! ]レールとスライダーの槢動検査を行った上で出荷しているため、スライダーの単品販売はしておりません。
MSCRL2
■特長:幅寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所にご利用できます。
[ ! ]レール長さ80mmのタイプは*部穴がありません。
[ ! ]各レール、リテーナの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
[ ! ]アウターレールの取付は、M2.6低頭ねじ(頭部φ4、高さ0.9mm)、インナーレールの取付は、M2.6小ねじ(ねじ長さ=取付板厚+1.5mm以下)をご使用ください。>>こちらご参考ください
[ ! ]取付方法は水平・壁掛け(横)方向のみです。
Type部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
セット品(スライダー1コ+レール)
ストッパー無ストッパー付
SROM
(タップ穴タイプ)
SROZ
(ザグリ穴タイプ)
SROMST
(タップ穴タイプ)
SROZST
(ザグリ穴タイプ)
レールA6063白アルマイト処理
スライダーポリアセタール樹脂
C3604相当
アルミ合金
ストッパーアルミ合金白アルマイト処理
止めねじステンレス
[ ! ]スライダーの抜け防止を希望される場合はストッパー付タイプをご選定ください。
Type部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
セット品
(スライダー1コ+レール)
MSCRLレールステンレス
リテーナ
ボールスチール

規格表

型式L
SROM15
SROMST15
MSCRL2


1040
690
150
(無給油タイプ セット品:スライダー1コ+レール1本)ストッパー無し
(無給油タイプ  セット品:スライダー1コ+レール1本)ストッパー付き
(コンパクトタイプ セット品:スライダー1コ+レール1本)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
取付
穴数
有効ストロークスライダー1コ定格荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.ストッパー無*1ストッパー付*2SROM15SROMST15
タップ穴タイプ
SROM
(ストッパー無)
SROMST
(ストッパー付)
15902644428(3)
*条件により
かわります。
1,5962,088
140311494
19041641441,7462,239
2405214194
29062642441,8962,389
3407314294
39083643442,0462,528
4409414394
490104644442,1962,678
54011514494
590125645442,3462,828
64013614594
690146646442,4962,978
74015714694
790167647442,6463,117
84017814794
890188648442,7853,256
94019914894
990209649442,9353,406
1040211014994
※スライダーの単品販売はしておりません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
取付
穴数
有効ストロークスライダー1コ定格荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.ストッパー無*1ストッパー付*2SROM25SROZ25SROMST25SROZST25
タップ穴タイプ
SROM
(ストッパー無)
SROMST
(ストッパー付)

ザグリ穴タイプ
SROZ
(ストッパー無)
SROZST
(ストッパー付)
2590252110(11)
*条件により
かわります。
2,1112,132
1403102622,5922,667
19041521122,2612,2822,7432,817
2405202162
29062522122,4102,4322,8922,967
3407302262
39083523122,5492,5823,0313,117
4409402362
490104524122,7002,7313,1713,267
54011502462
590125525122,8502,8813,3203,417
64013602562
690146526122,9993,0313,4703,567
74015702662
790167527123,1493,1823,6103,717
84017802762
890188528123,2993,3323,7603,867
94019902862
990209529123,4493,4813,9094,016
1040211002962
※スライダーの単品販売はしておりません。

[ ! ]*1 有効ストローク(ストッパー無)は、スライダーの脱落を防止するため、端面に約3mmずつ余裕をとった数値です。
[ ! ]*2 有効ストローク(ストッパー付)は、スライダーがストッパーへ衝突することを避けるため、スライダーとストッパーの接点から約3mmずつ余裕をとった数値です。
[ ! ]定格荷重は、2本のレールで試験した際のスライダー1コ当たりの値です。スライダー2個の場合は定格荷重が2倍となります。
[ ! ]レール単品を接続する場合、レール及びスライダーとの精度は保証していないためお客様ご判断でご使用ください。

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
取付
穴数
有効
ストローク
ABCDEFGH定格荷重
N(kgf)/2本
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~5個6~20個
MSCRL28044928185632177(18)1,007900
100559382861210763852206(21)1,071964
1505109382861210126631021,1471,029
2005149483810141417688152235(24)1,2211,093
※スライダーの単品販売はしておりません。

追加工

型式L追加工 
SROM25-540-T5(スライダー追加5個、合計6個)
SROM25-540-Z2(スライダー追加2個、合計3個)
追加工
コード
スライダー追加¥/1Code
タップ穴タイプスライダーを追加します。
T、Zの後にスライダー追加数を指定してください。
■選定例
スライダー追加個数指定方法スライダー合計数
タップ穴ザグリ穴
50SROM25-540-T56
02SROM25-540-Z23

[ ! ]スライダーは型式のNo.と同じサイズのものが追加されます。

[ ! ]No.15L≧20×スライダーの合計数
No.25L≧32×スライダーの合計数
Max.10個まで追加可能

No.15追加個数×520
No.25追加個数×850
ザグリ穴タイプNo.25追加個数×850

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

種類

材質

レール幅 W

(mm)

組付高さ H

(mm)

耐荷重(床置)(範囲選択)

(N)

定格荷重(スライダー1個あたり)

(N)

全長 L

(mm)

ストローク

(mm)

スライダー幅

(mm)

スライダー(ブロック)材質

タイプ

ストッパー

RoHS?最小発注数量
リテーナタイプ
[ステンレス] ステンレス
15.5
5.2
100.1~500
177
80
49
28
ステンレス
セット品(標準スライダー)
-
10
1個
リテーナタイプ
[ステンレス] ステンレス
15.5
5.2
100.1~500
206
100
59
38
ステンレス
セット品(標準スライダー)
-
10
1個
リテーナタイプ
[ステンレス] ステンレス
15.5
5.2
100.1~500
206
150
109
38
ステンレス
セット品(標準スライダー)
-
10
1個
リテーナタイプ
[ステンレス] ステンレス
15.5
5.2
100.1~500
235
200
149
48
ステンレス
セット品(標準スライダー)
-
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
15
8
10.1~50
28
90 ~ 1040
-
20
ポリアセタール
タップ穴タイプ
無し
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
25
10
100.1~500
110
90 ~ 1040
-
32
ポリアセタール
タップ穴タイプ
無し
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
15
8
10.1~50
28
90 ~ 1040
-
20
ポリアセタール
タップ穴タイプ
有り
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
25
10
100.1~500
110
90 ~ 1040
-
32
ポリアセタール
タップ穴タイプ
有り
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
25
10
100.1~500
110
90 ~ 1040
-
32
ポリアセタール
ザグリ穴タイプ
無し
10
1個
-
[アルミ] アルミ合金
25
10
100.1~500
110
90 ~ 1040
-
32
ポリアセタール
ザグリ穴タイプ
有り
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,376
( 1,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,465
( 1,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量かつ無給油で使える樹脂スライダータイプと、省スペース設計に最適なコンパクトなステンレス製タイプをラインナップしたリニアレールです。

ご注意

  • 本商品はレールとスライダーの組み合わせで精度管理しておりますので、必要なスライダー数は追加工で必ず指定してください。スライダー単品販売しておりません。規格外品サービスにも対応しておりません。
  • ストッパー、止めねじは単品販売しておりません。またレール長さカットは対応しておりません。ご希望の場合はカタログ規格外品サービスへお問合せください。
  • L寸公差は±1㎜になります。
  • 追加工でスライダーの追加が可能ですが、CADへの反映はできません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


◦SROM・SROZ・SROMST・SROZST
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●MSCRL2
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●SROM・SROZ・SROMST・SROZST
 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
●MSCRL
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアレール アルミ製・無給油タイプ/ステンレス製・コンパクトタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.110件のレビュー
精度不要のスライド機構に
4
満足度:4.0
シャッタなど精度不要で ガイドに乗って動けばよい場所に使っている。 値段もリニアガイドより安く、高さも低いため設計都合は...もっと読む
3人が参考にしています。
トレイの移動用
5
満足度:5.0
精度を必要としないトレイの移動用に使用しました。低コスト、短納期なので、用途を選べば申し分なく使えます。
1人が参考にしています。
機械部品用
5
満足度:5.0
機械部品に使用しました。 この手の部品は種類の選定とか 設計段階で負担が大きいですが ここでは比較的見やすく助かりました...もっと読む
0人が参考にしています。
引き出しの開閉摺動部に
4
満足度:4.0
無給油なので、油汚れを気にしなくていいところが使い勝手が良い。 ただ、発塵に関して不安あり。
0人が参考にしています。
センサの位置決め
3
満足度:3.0
リニアガイドとして使用すると、遊びが大きいのでガタツキ防止対策が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアレール アルミ製・無給油タイプ/ステンレス製・コンパクトタイプ
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 レール単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品
ドライリンW ダブルレール(無給油)レール単品
メーカーミスミイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
セット品/単品セット品-----

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング