17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • オイルシール適応軸径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニット角型 ノック穴付標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級

通常単価(税別)
8,63017,060
税込単価
9,49318,766
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングを使用しており、高精度・高速回転に最適です。ハウジング底...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


サポートユニット角型 ノック穴付標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級:関連画像

d=8

d=10~25

a矢視図


[ ! ] ノック穴は表面処理されません。
[ ! ] d25はザグリ加工はされません。
[ ! ] d=20、25の取付穴は4ヵ所です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑥⑦①③⑥⑦
BSWGS45CSS400四三酸化鉄皮膜
BSWGN無電解ニッケルメッキ

 


規格表

型式
BSWG15
■構成部品
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング5級1組
カバー1
オイルシール2
六角穴付ボルト*4
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1
[ ! ] d=8には④オイルシールは1ヶです。
[ ! ] ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
[ ! ] BSWGRのベアリングは低発塵グリース封入済。
*BSWGR・BSWGNの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
[ ! ] No.8S、10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。
[ ! ] ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dLL1L2L3BHhB1H1PYd1d2M
(細目)
Tオイル
シール
適応軸径
BSWGBSWGN
TypeNo.¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ
BSWG
BSWGN
8S823264523217252638206.61111M8×1.014109,16010,550
811.5
10221024629.5670402236325230914M10×1.017148,2209,410
10S43253512
1014
122312412333M12×1.019158,3909,550
12432535
15261525638580462641366036111715M15×1.022209,54010,960
1528482838
1550*3040
202042105210955856457550M20×1.0302511,76013,280
25254813591410568356625856011M25×1.5353113,64016,250
[ ! ] *No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

表面処理

軸高さ h

(mm)

厚さ ・角型L ・丸型F(mm)

(mm)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

オイルシール適応軸径

(φ)

RoHS?最小発注数量
8
四三酸化鉄皮膜
17
23
52
4400
4400
11.5
10
1個
8
四三酸化鉄皮膜
17
23
52
4400
4400
10
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
25
24
70
6100
4150
14
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
25
24
70
6100
4150
12
10
1個
12
四三酸化鉄皮膜
25
24
70
6650
4900
15
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
30
25
80
7600
6300
20
10
1個
20
四三酸化鉄皮膜
30
42
95
17900
16800
25
10
1個
25
四三酸化鉄皮膜
35
48
105
20200
20600
31
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
22
24
70
6100
4150
14
10
1個
12
四三酸化鉄皮膜
23
24
70
6650
4900
15
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
26
25
80
7600
6300
20
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
28
25
80
7600
6300
20
10
1個
8
無電解ニッケルメッキ
17
23
52
4400
4400
11.5
10
1個
8
無電解ニッケルメッキ
17
23
52
4400
4400
10
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
25
24
70
6100
4150
14
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
25
24
70
6100
4150
12
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
25
24
70
6650
4900
15
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
30
25
80
7600
6300
20
10
1個
20
無電解ニッケルメッキ
30
42
95
17900
16800
25
10
1個
25
無電解ニッケルメッキ
35
48
105
20200
20600
31
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
22
24
70
6100
4150
14
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
23
24
70
6650
4900
15
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
26
25
80
7600
6300
20
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
28
25
80
7600
6300
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,620
( 10,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,620
( 10,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,810
( 9,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,020
( 11,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,350
( 13,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,320
( 15,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,810
( 9,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,020
( 11,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,020
( 11,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,080
( 12,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,080
( 12,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,880
( 10,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,880
( 10,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,030
( 11,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,940
( 15,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,060
( 18,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,880
( 10,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,030
( 11,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングを使用しており、高精度・高速回転に最適です。ハウジング底面に位置決め用ノック穴を追加。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■ノック穴付サポートユニットの特長
サポートユニットの位置決めの場合、ピンを立てる等壁に押し当てる方法がありますが、
取付ボルトを締める際にピン(壁)との間に隙間が発生しなような調整が必要でした。
ノック穴付サポートユニットを使用することにより、煩わしい隙間調整がなくなり組立時間の短縮が可能となります。
・ノックピンを立てる等壁に押しあてる方法 ・ノック穴付サポートユニットを使用した場合
取付ボルトを締める際に、
ピン(壁)との間に隙間が発生する
可能性があり、再調整が必要となります。
 本体にノック穴が付いているため、
位置決めが容易にできます。
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートユニット角型 ノック穴付標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートユニット角型 ノック穴付標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側ダンパー付タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット丸型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ アンギュラベアリングJIS5級
サポートユニット角型 固定側標準タイプ 海外製アンギュラベアリング5級
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,630-6,940 -8,060 -6,940 -7,630 -4,930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定側ノック穴付標準タイプ固定側標準タイプ固定側ダンパー付タイプ固定側標準タイプ固定側取付穴狭ピッチタイプ固定側標準タイプ
形状角形タイプ角形タイプ角形タイプ丸形タイプ角形タイプ角形タイプ
取付方法面取付面取付面取付側面取付面取付面取付
ベアリング形式アンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリング
軸受の精度5級5級5級5級5級5級
よく一緒に購入される商品

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング