メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
正方形のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動ステ...
詳細を確認
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| XFG25 | 低カドミ真鍮 | 黒ふっ素樹脂処理 |
| XFG40 | アルミ合金 | 黒アルマイト |
| XFG60 |
| 型式 |
| XFG40 XSFG60 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 許容モーメント荷重(N・m) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | 付属品(4本) Type M−L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | 粗動 | 微動 | 水平 | 垂直 | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||
| XFG | 25 | 25×25 | ±5 | 17 | − | 29.4 | 6.9 | 30 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.09 | SCB2−12 | 13,030 |
| 40 | 40×40 | ±10 | 20 | − | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.21 | SCB4−6 | 14,120 | ||
| 60 | 60×60 | ±20 | 18 | − | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.64 | SCB4−6 | 15,360 | |
| XSFG | 40 | 40×40 | ±10 | 20 | ≒2.6 | 29.4 | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.30 | SCB4−10 | 25,250 |
| 60 | 60×60 | ±20 | 18 | ≒2.3 | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.51 | SCB4−6 | 28,000 | |
| 型式 | - | (M) |
| XSFG40 | - | M |
| Alteration | 下面プレー卜無 | |
| Spec. | XFG40・XSFG40![]() [ NG ]XFG25適用不可。 [ ! ]送り用ハンドルが取付相手側と干渉します。 | XFG60・XSFG60![]() |
| Code | M | |
| ¥/1Code | -1,000 | |
正方形のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 許容モーメント荷重(N・m) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | 付属品(4本) Type M−L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | 粗動 | 微動 | 水平 | 垂直 | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||
| XFG | 25 | 25×25 | ±5 | 17 | − | 29.4 | 6.9 | 30 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.09 | SCB2−12 | 13,030 |
| 40 | 40×40 | ±10 | 20 | − | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.21 | SCB4−6 | 14,120 | ||
| 60 | 60×60 | ±20 | 18 | − | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.64 | SCB4−6 | 15,360 | |
| XSFG | 40 | 40×40 | ±10 | 20 | ≒2.6 | 29.4 | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.30 | SCB4−10 | 25,250 |
| 60 | 60×60 | ±20 | 18 | ≒2.3 | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.51 | SCB4−6 | 28,000 | |
| 数量 区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

駿河精機
X軸リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB16)
4.5通常価格(税別):18,060円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):17,900円~