17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径(並目) M

    ~mm
  • 長さ L寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト

通常単価(税別)
1,0071,367
税込単価
1,1081,504
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ハネナイトを焼付けしたストッパボルトです。衝撃吸収力に優れた素材を使用しております。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト 外形図

商品仕様

 
Typeストッパボルト六角ナット
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質強度区分[ M ]材質
UNSTH低弾性ラバー
(ハネナイト®GP-60L)
ショアA57SUS304A2-70SUS304

[ ! ]ハネナイトⓇは内外ゴム株式会社の登録商標です。
[ ! ]先端の低弾性ラバー部分のみの販売はしていません。(標準品のご用意はありません)

規格表

型式L
UNSTH420
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択tCDdBHE衝撃吸収量
(kgf・cm)
耐荷重
(kgf)
m¥基準単価
TypeM(並目)
UNSTH4101520 30  4.2117538.240.0552.43.2全ネジ(22)950
5 1520    4.5138.5749.550.0723.04全ネジ1,020
6 1520253040 51810851160.1977.45全ネジ(26)1,110
8   2530  5.720139613.780.2728.86.5全ネジ1,170
10    3040505.6251612815.6100.44414.48全ネジ(34)1,290
[ ! ]*印の付いたLサイズのℓは(  )寸法となります。

製品仕様

質量(g)参考値
TypeML10L15L20L25L30L40L50
UNSTH43345
556
61011121315
82324
10444855

型番リスト

表示件数

ねじ径(並目) M

長さ L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
10
10
1個
4
15
10
1個
4
20
10
1個
4
30
10
1個
5
15
10
1個
5
20
10
1個
6
15
10
1個
6
20
10
1個
6
25
10
1個
6
30
10
1個
6
40
10
1個
8
25
10
1個
8
30
10
1個
10
30
10
1個
10
40
10
1個
10
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,007
( 1,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,007
( 1,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,007
( 1,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ハネナイトを焼付けしたストッパボルトです。衝撃吸収力に優れた素材を使用しております。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜4950〜150151〜
値引率基準単価5%10%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■衝撃吸収力に優れた素材
・低弾性ラバー
伸びがある素材で衝撃吸収性に優れているため、パレットダンパーや搬送機器・精密機器等の緩衝材として使用されています。
また、振動吸収性にも優れているため、各種精密機械の制振材としても使用されています。
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト 仕様・概要
■低弾性ラバー反発弾性温度変化
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト 仕様・概要
■低弾性ラバー衝撃吸収性
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト 仕様・概要
■特性
項目単位低弾性ラバー
硬度(JIS-A)57
引張強さ(MPa)8.3
(kgf/cm285
伸び(%)810
反発弾性(%)2
圧縮永久歪70℃×22hr(%)16
比重 1.35
[!]上記数値は標準値であり、保証値ではありません。
■ゴムボールと低弾性ラバーボールの落下比較
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト 仕様・概要

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルトのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
治具に使用しています
5
満足度:5.0
LMを誘導するアルミ金属部分のストッパに使用しています。ラバー部分があるので衝撃を吸収するのにちょうどよいです。品質にも...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
治具に使用しています。 値段も安く届くのも早いので今後も利用したいです。
0人が参考にしています。
ドアストッパー
5
満足度:5.0
安全柵などの観音扉のドアストッパーに使用しています。 扉が開きすぎて、機器類にぶつからないように対応しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト
低弾性ラバー付ボルト
【クリーン洗浄品】低弾性ラバー付ボルト
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト 六角穴タイプ 頭部六角穴付
ストッパボルト  頭部六角穴付 MCナイロン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,007--504 ---721 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
特性・用途非磁性-非磁性-クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性該当なし
詳細材質低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)SUS304MCナイロン
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304本体:低反発ウレタン(グレー色) ボルト:SUS304 六角ナット:SUS304相当ストッパ:MCナイロン|ボルト:SCM435|六角ナット:SS400
よく一緒に購入される商品

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング