17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ムダな肉の無いスッキリとした寸法の位置決め調整ねじブロックです。ザグリ穴となっており六角部が飛び出ない...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ:関連画像
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
並目細目
STBNSTBS一般構造用鋼三価クロメート


規格表

型式H
STBS1050
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式H
選択
M×PitchLP¥基準単価
TypeM並目細目
(並目)
STBN
(細目)
STBS
6306×1.06×0.7545241,080
88×1.258×0.75
105010×1.510×1.05028
1212×1.7512×1.0

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

質量(g)(参考値)

型式H寸
TypeM3050
(並目)
STBN
(細目)
STBS
6180315
8
10200350
12

型番リスト

表示件数

ねじ径 M

(mm)

ねじピッチ

(mm)

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
1.0(並目)
30
10
1個
6
1.0(並目)
50
10
1個
8
1.25(並目)
30
10
1個
8
1.25(並目)
50
10
1個
10
1.5(並目)
30
10
1個
10
1.5(並目)
50
10
1個
12
1.75(並目)
30
10
1個
12
1.75(並目)
50
10
1個
6
0.75(細目)
30
10
1個
6
0.75(細目)
50
10
1個
8
0.75(細目)
30
10
1個
8
0.75(細目)
50
10
1個
10
1.0(細目)
30
10
1個
10
1.0(細目)
50
10
1個
12
1.0(細目)
30
10
1個
12
1.0(細目)
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ムダな肉の無いスッキリとした寸法の位置決め調整ねじブロックです。ザグリ穴となっており六角部が飛び出ない設計です

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
エアシリンダ治具の位置決め
4
満足度:4.0
位置決めに使用しました。それほど負荷の掛からないところなので、タップ穴は小さくても問題なかったことと、高さの選択があまり...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め調整
4
満足度:4.0
位置決め調整用に使用しました。 調整時にボルトが飛び出し邪魔にならないようにこのザグリ穴タイプを選定。 調整もしやすくて...もっと読む
0人が参考にしています。
金型治具製作部品として
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れていると思います。 類似品 製作したらこの価格では不可能です。
0人が参考にしています。
機械部品
4
満足度:4.0
機械部品として調整ボルトと組み合わせで使用しています。 機械部品のテンション用として使用しています。 品質に問題はありま...もっと読む
0人が参考にしています。
調整用
5
満足度:5.0
アジャストボルトと併用して、モーターのスライドテンション用に使用してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック 2穴タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック L型横調整タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,180-----
通常出荷日在庫品1日目3日目6日目8日目6日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
材質一般構造用鋼一般構造用鋼SS400---
表面処理三価クロメート三価クロメート無電解ニッケルメッキ---
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質一般構造用鋼一般構造用鋼SS400---
よく一緒に購入される商品

調整ねじ用ブロック・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング