17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [16-50/0.01mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    高さ方向の寸法公差が高精度と中精度があり、高さ調整に最適な位置決めピンです。取付はめねじで、高さはフリ...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が15型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
    SCM435焼入硬度 46〜50HRCJPRM
    SCM435四三酸化鉄皮膜焼入硬度 46〜50HRCBJPRM
    SCM435硬質クロムメッキ焼入硬度 46〜50HRC
    メッキ硬度 750HV〜
    HJPRM

    規格表

    型式L
    JPRM820.00
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定0.01mm単位
    M
    (並目)
    締付トルク
    N・cm
    ¥基準単価
    TypeBJPRMBJPRMHJPRM
    JPRM
    BJPRM
    HJPRM
     816.00〜50.00M546181,1201,3001,400
    1016.00〜50.001,2301,4401,510
    1322.00〜50.00M81911121,3801,6001,700
    1722.00〜50.001,8202,0502,250
    1922.00〜50.002,0202,2502,490
    *焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ >> こちら参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

    型番リスト

    表示件数

    表面処理

    二面幅 B

    (mm)

    L

    (mm)

    材質証明書:表面処理

    RoHS?最小発注数量
    四三酸化鉄皮膜
    8
    16 ~ 50
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    四三酸化鉄皮膜
    10
    16 ~ 50
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    四三酸化鉄皮膜
    13
    22 ~ 50
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    四三酸化鉄皮膜
    17
    22 ~ 50
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    四三酸化鉄皮膜
    19
    22 ~ 50
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    硬質クロムメッキ
    8
    16 ~ 50
    硬質クロムメッキ
    10
    1個
    硬質クロムメッキ
    10
    16 ~ 50
    硬質クロムメッキ
    10
    1個
    硬質クロムメッキ
    13
    22 ~ 50
    硬質クロムメッキ
    10
    1個
    硬質クロムメッキ
    17
    22 ~ 50
    硬質クロムメッキ
    10
    1個
    硬質クロムメッキ
    19
    22 ~ 50
    硬質クロムメッキ
    10
    1個
    なし
    8
    16 ~ 50
    -
    10
    1個
    なし
    10
    16 ~ 50
    -
    10
    1個
    なし
    13
    22 ~ 50
    -
    10
    1個
    なし
    17
    22 ~ 50
    -
    10
    1個
    なし
    19
    22 ~ 50
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    高さ方向の寸法公差が高精度と中精度があり、高さ調整に最適な位置決めピンです。取付はめねじで、高さはフリーでご指定いただけます。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~200201〜
    値引率基準単価5%10%18%23%お見積り
    出荷日通常+7日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    ご注文締切
    ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
    [ NG ]硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプーのレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    装置部品の底上げに
    4
    満足度:4.0
    装置部品の底上げに使用しました。 剛性も高く、リピートしたい部品でした。
    0人が参考にしています。
    装置の位置決めに
    5
    満足度:5.0
    装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。
    0人が参考にしています。
    冶具の受けとして
    4
    満足度:4.0
    ワークにのせる冶具の受けピンとして購入しました。 高さ指定が0.01から指定できて、公差も入っているので問題ないかと思い...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -中精度めねじタイプー
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー
    小径高さ調整ピン おねじタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目6日目5日目〜6日目6日目2日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし
    形状高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン
    固定方法めねじめねじおねじめねじおねじおねじ
    先端 形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
    高さ公差0/+0.010/+0.010/+0.010/+0.050/+0.050/+0.01

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト